Beschreibung
mapp View ist Teil von mapp Technology und stellt ein Framework zur Erstellung von Visualisierungen auf Basis offener Webstandards zur Verfügung. Die Visualisierungen werden direkt in Automation Studio mit modularen Komponenten konfiguriert.
- Voraussetzungen
- Automation Studio
- Inhalte
- Das Konzept und die Funktionen von mapp View beschreiben
- mapp View-Paket installieren, hinzufügen und verwenden, um eine eigene webbasierte Visualisierung zu erstellen
- Layout-Mock-up erstellen, Bereiche und Inhalte verbinden, um Visualisierungsseiten zu organisieren
- Widgets verwenden, eine Navigation einrichten, Bilder einbinden und Gestaltungsprinzipien (Property, Style, Theme) erklären
- Datenverbindungen von Prozessvariablen für die HMI-Applikation implementieren
- Benutzerrollensystem nutzen, um in der Visualisierung eine Authentifizierung und rollenbasierte Zugriffsrechte zu konfigurieren
- Lokalisierung von Inhalten mit Hilfe des Einheiten- und Textsystems implementieren
- Verbindung zwischen einem Trigger-Ereignis und der nachfolgenden Aktion implementieren
- Dynamisches Verhalten beschreiben und mit Sichtbarkeitskontrolle und Positionierung umsetzen
- Verschiedene Variablentypen benennen und deren Umfang und Verhalten erklären
- Visualisierungen für verschiedene Geräte erstellen und rollenbasierte Ansichten konfigurieren
- Auf die Diagnoseseite von mapp View zugreifen, eine Fehlersituation identifizieren und die HMI-Performance analysieren
- Widgets zur Anzeige von Maschinendaten als Diagramme implementieren
- Abgeleitete und zusammengesetzte Widgets in einer Widget-Bibliothek erstellen
Bestellnummer
VCL-0611-0
Jetzt anmelden Für Preisauskünfte steht Ihnen Ihr Vertriebsmitarbeiter zur Verfügung
Seminarort
B&R Online (IT)
Remote Lecture
Italien
Veranstalter
Automation Academy Italia
Via Ruggero Leoncavallo
20020 Cesate
Italien
Telefon:
+ 39 / 029320581
Seminarkenndaten
Von: 24.11.2026
Beginn: 09:30
Bis: 26.11.2026
Ende: 16:30
Buchungsstatus:
Dauer:
3 Tage
Sprache: Italienisch