Sichere und universelle Vernetzung für eine flexiblere und effizientere Industrie

Wird OPC UA FX die industrielle Kommunikation revolutionieren?
OPC UA (Open Platform Communications Unified Architecture) ist der führende Standard für sichere, herstellerunabhängige Kommunikation in der industriellen Automatisierung. Er ermöglicht den nahtlosen Datenaustausch zwischen Maschinen, Steuerungen und IT-Systemen und verbessert so die Integration und Effizienz.
Bislang standen Unternehmen vor Herausforderungen: Komplexe IT-OT-Integrationen, Sicherheitsanforderungen und nicht deterministische Kommunikationslösungen erschwerten die Skalierbarkeit, erhöhten die Kosten und verzögerten Innovationen.
OPC UA FX (Field eXchange) erweitert OPC UA um eine sichere, deterministische Echtzeitkommunikation und maximale Interoperabilität vom Sensor bis in die Cloud. Damit erhalten Maschinenbauer und Anlagenbetreiber eine zukunftssichere Lösung für nahtlose, sichere und leistungsfähige industrielle Netzwerke.
Eine zukunftssichere Technologie mit vielen Vorteilen

Offene Flexibilität
OPC UA FX bringt die Offenheit von OPC UA in zeitkritische Fertigungsprozesse auf der Feldebene. Hersteller erhalten die Freiheit, optimale Lösungen für ihre spezifischen Anforderungen zu wählen, ohne durch proprietäre Systeme eingeschränkt zu sein. Ähnlich dem Plug-and-Play-Prinzip in der Unterhaltungselektronik unterstützt OPC UA FX die Interoperabilität „Plug-and-Produce“, so dass Geräte automatisch erkannt, konfiguriert und nahtlos in Produktionsumgebungen integriert werden können.

„Security by Design“
Da Cybersicherheitsvorschriften wie der Cyber Resilience Act (CRA) strenge Standards setzen, integriert OPC UA FX robuste, integrierte Cybersicherheitsmaßnahmen wie Auditing, Authentifizierung und Verschlüsselung. Dieser Ansatz schützt sowohl mit dem Internet verbundene als auch isolierte (air-gapped) Maschinen, ohne unnötige Komplexität hinzuzufügen, und verbindet so effektiv die technologischen Möglichkeiten von heute mit den sich ändernden Sicherheitsanforderungen von morgen.

Überlegene Leistung
OPC UA FX bietet eine extrem niedrige Latenz und eine deterministische Datenübertragung von mehreren Gigabit pro Sekunde über eine einzige Ethernet-Verbindung. Durch präzise Synchronisation und optimierte Bandbreitennutzung gewährleistet OPC UA FX eine zuverlässige Echtzeitkommunikation, die für leistungsstarke, zeitkritische industrielle Anwendungen unerlässlich ist. OPC UA FX fasst mehrere Verkehrsarten (zyklisch mit unterschiedlichen Zykluszeiten und azyklisch) in einem einzigen Netzwerk zusammen, wodurch der Verkabelungsaufwand reduziert und Bandbreite eingespart wird.

IT-OT Konvergenz
TSN-basiertes OPC UA FX überbrückt die Lücke zwischen IT und OT, indem es die Koexistenz von zeitkritischen Steuerungsdaten und nicht-deterministischem Datenverkehr in einem einzigen sicheren Netzwerk ermöglicht. Dieser einheitliche Ansatz optimiert den Datenaustausch zwischen Fertigungsbereichen und Unternehmenssystemen, ermöglicht Echtzeitanalysen, reduziert die Komplexität der Infrastruktur und gewährleistet hohe Leistung und Zuverlässigkeit.

Weniger Kosten, mehr Innovation
OPC UA FX bietet standardisierte, wiederverwendbare Informationsmodelle, die die Maschinenentwicklung erheblich beschleunigen und die Entwicklungskosten senken. Umfangreiches internes Fachwissen über veraltete Technologien wird überflüssig, während die sichere Sensor-Cloud-Konnektivität Möglichkeiten für innovative Geschäftsmodelle und Mehrwertdienste eröffnet.
OPC UA FX – Smarte Vernetzung für maximale Effizienz
B&R OPC UA FX Produktportfolio
B&R bietet eine breite Palette an Produkten, die eine offene und echtzeitfähige OPC UA FX Kommunikation unterstützen. Diese Produkte ermöglichen vollständig standardisierte Netzwerke für modulare und flexible Maschinenkonzepte und machen eine wirtschaftliche Produktion in Losgröße 1 zur Realität. Das OPC UA FX fähige Portfolio von B&R umfasst X20 Steuerungen, Bus Controller, Industrie PCs, Panel PCs und einen TSN Maschinenschalter. Die Engineering Software Automation Studio wird für die Konfiguration der OPC UA FX fähigen Geräte und des Netzwerks selbst sowie für die Vergabe von Zugriffsrechten verwendet. Mit diesem umfassenden Angebot deckt B&R alle Automatisierungsanforderungen ab.
Industrie-PCs

Leistungsstarke Industrie-PCs - robust, zuverlässig und maßgeschneidert für höchste Automatisierungsanforderungen. Erfahren Sie mehr über die
Industrie-PCs
Netzwerk-Module

Nahtlose I/O-Konnektivität mit B&R Bus Controller Modulen - perfekt integriert für maximale Performance. Erfahren Sie mehr über die
TSN Switches
Steuerungssysteme

Speicherprogrammierbare Steuerungen - leistungsstark, skalierbar und perfekt abgestimmt für präzise Automatisierungslösungen. Erfahren Sie mehr über das
X20 PLC Portfolio
I/O Konnektivität

Optimale I/O Konnektivität - flexible, leistungsstarke Lösungen für die nahtlose Integration in Ihre Automatisierungs-Systeme. Erfahren Sie mehr über die
UAFX Bus Controller
Automation Studio

Automation Studio - die leistungsstarke Entwicklungsumgebung für die Programmierung und Simulation von Automatisierungslösungen. Erfahren Sie mehr über
Automation Studio
Warum B&R als Partner ?
B&R ist Vorreiter bei der Spezifikation und Implementierung von OPC UA FX für industrielle Automatisierungslösungen. Als Gründungsmitglied der Field Level Communications Initiative der OPC Foundation führen wir die Entwicklung von OPC UA FX in enger Zusammenarbeit mit globalen Branchenführern an.
Unser fundiertes Fachwissen und unsere aktive Rolle bei der Gestaltung dieses offenen Standards stellen sicher, dass Sie einen kompetenten und vertrauenswürdigen Partner haben, der Ihre Automatisierungsherausforderungen meistert.
Unser umfassendes Portfolio an OPC UA FX-fähigen Produkten und Lösungen bietet Ihnen unübertroffene Flexibilität, Zuverlässigkeit und Leistung. Durch die Partnerschaft mit B&R erhalten Sie Zugang zu fortschrittlichen Automatisierungstechnologien, die speziell auf die einzigartigen Anforderungen Ihrer Branche zugeschnitten sind.
Bei B&R steht Ihr Erfolg an erster Stelle. Unser engagiertes Team aus erfahrenen Produktmanagern, Marketingspezialisten und Kommunikationsexperten bietet individuelle Beratung, um eine reibungslose und erfolgreiche Implementierung von OPC UA FX zu gewährleisten. Wir begleiten Sie bei jedem Schritt, damit Sie Ihre Automatisierungsziele effizient und effektiv erreichen.
In der industriellen Welt haben wir es oft mit einem Wirrwarr von Netzwerkstandards zu tun, die nicht miteinander funktionieren, was die Automatisierung von Maschinen komplizierter macht, als sie sein müsste. Unsere Mission? Das zu ändern.

Mehr erfahren: Fragen Sie die Experten
Wir arbeiten mit anderen führenden Unternehmen zusammen, um die OPC UA FX Technologie für jedermann zugänglich zu machen.

KI-basierte Werkzeuge unterstützen die Nutzer beim Austausch von Ideen und Lösungen.
Profitieren Sie jetzt!

OPC UA FX Professionals YouTube Kanal mit UAFX Webinaren und Videos.
Jetzt abonnieren!

OPC UA FX Professionals LinkedIn Group, um Fragen zu stellen und Zugang zu Materialien zu erhalten.
Jetzt Mitglied werden!
Häufig gestellte Fragen
OPC UA FX und OPC UA over TSN sind im Wesentlichen die gleiche Technologie, auch wenn sich der Name im Laufe der Zeit geändert hat. OPC UA FX ist nun der offizielle Name, der von der OPC Foundation verwendet wird. Obwohl TSN (Time-Sensitive Networking) nicht explizit im Namen erwähnt wird, bleibt es ein grundlegender Bestandteil des OPC UA FX Technologie-Stacks. Die Abkürzung UAFX kann nach der Einführung des vollständigen Namens verwendet werden.
C2C steht für Controller-to-Controller und C2D für Controller-to-Device. Dies sind zwei Phasen in der Entwicklung der OPC UA FX Spezifikation. Die C2C-Spezifikation wurde 2022 fertiggestellt und ermöglicht eine standardisierte Kommunikation zwischen Steuerungen. Derzeit wird an der C2D-Spezifikation gearbeitet, die auf den Konzepten von C2C aufbaut und diese um feldgerätespezifische Anwendungsfälle wie Bewegungssteuerungen, Sensoren und Aktoren erweitert.
Time-Sensitive Networking (TSN) ist ein integraler Bestandteil von OPC UA FX. Es bietet deterministische Echtzeitkommunikation für OPC UA und ermöglicht eine präzise Synchronisation zwischen Maschinen und Geräten verschiedener Hersteller. OPC UA strukturiert Daten sicher und fügt Semantik hinzu, während TSN die deterministische „Netzwerkautobahn“ bereitstellt, über die diese strukturierten Daten vorhersagbar übertragen werden können. Ohne die Interoperabilität von OPC UA FX wäre die Integration von Geräten verschiedener Hersteller eine kostspielige und unflexible kundenspezifische Entwicklung.
IEC/IEEE 60802 ist ein gemeinsames Projekt von IEC und IEEE zur Definition eines einheitlichen TSN (Time-Sensitive Networking) Profils, das auf die industrielle Automatisierung zugeschnitten ist. Der Standard IEC60802 TSN Profile for Industrial Automation standardisiert die spezifischen TSN-Funktionen und -Parameter, wie z.B. Traffic Management, Scheduling und Zeitsynchronisation, die für eine deterministische, interoperable Kommunikation zwischen verschiedenen Geräten erforderlich sind. Durch die Gewährleistung von Zuverlässigkeit und geringer Latenz unterstützt er anspruchsvolle betriebliche Technologieanforderungen in Multivendor-Umgebungen. IEC/IEEE 60802, dessen Veröffentlichung für Ende 2025 erwartet wird, unterstützt ebenfalls OPC UA FX und bildet die Grundlage für skalierbare Echtzeit-Automatisierungslösungen, die auf Industriestandards der nächsten Generation basieren.
Die OPC-UA Standards werden von der OPC Foundation verwaltet, während die TSN Standards von der IEEE 802.1 Arbeitsgruppe definiert werden. Um die OPC-UA und TSN Standards für die industrielle Automatisierung zu harmonisieren, hat die OPC Foundation die Field Level Communications-Initiative unter der Leitung von Peter Lutz ins Leben gerufen. Diese Initiative umfasst die Zusammenarbeit führender Industrieanbieter, um herstellerunabhängige, interoperable Kommunikationsstandards für verschiedene industrielle Automatisierungsanwendungen wie I/O, Motion Control und Sicherheit zu etablieren.
Ja, OPC UA FX enthält umfassende integrierte Cyber-Sicherheitsfunktionen, die für die Einhaltung von Vorschriften wie dem Cyber Resilience Act (CRA) und der NIS2-Richtlinie unerlässlich sind. OPC UA FX erfüllt und übertrifft die Cybersicherheitsstandards der IEC 62443 und bietet grundlegende Sicherheitsfunktionen wie Zugriffskontrolle, Verwaltung von Benutzerrechten, Verschlüsselung und vieles mehr. Dies geht weit über die Möglichkeiten älterer Feldbustechnologien hinaus.
Die OPC UA FX Technologie kann Netzwerke mit mehr als 10.000 Knoten verwalten und unterstützt skalierbare Kommunikationsgeschwindigkeiten von 10 Mbit/s bis 10 Gbit/s und darüber hinaus. In von B&R durchgeführten Leistungstests erreichte OPC UA FX Zykluszeiten von weniger als 50 Mikrosekunden mit einem Jitter von weniger als ±100 Nanosekunden in einem Netzwerk von 200 dezentralen I/O Buskopplern mit 10.000 I/O Punkten. Diese Leistung macht proprietäre Feldbuslösungen überflüssig und ermöglicht die nahtlose Koexistenz von hochperformanter Bewegungssteuerung und bandbreitenintensivem IT-Verkehr.
OPC UA FX unterstützt alle gängigen industriellen Netzwerktopologien, einschließlich Linien-, Stern-, Baum- und Ringkonfigurationen. TSN bietet auch standardisierte Mechanismen für nahtlose Echtzeit-Redundanz durch Kabelredundanz, Ring- oder Maschinentopologien.
Ja, TSN ist vollständig abwärtskompatibel mit Standard-Ethernet, so dass TSN-Geräte, Nicht-TSN-OPC-UA-Geräte und Standard-Ethernet-Geräte auf IP-Basis im selben Netzwerk koexistieren können, ohne dass zusätzliche Gateways oder Schnittstellen erforderlich sind. Allerdings profitieren nur TSN-fähige Geräte von der deterministischen Echtzeitkommunikation.
Ja, die Synchronisierung zwischen OPC UA FX und POWERLINK Geräten wird innerhalb der B&R Automatisierungssysteme unterstützt, um eine reibungslose Integration und Migration zu ermöglichen.
B&R bietet bereits Produkte mit der Bezeichnung „OPC UA FX“ an. Vollständig konformitätsgeprüfte OPC UA FX Produkte werden voraussichtlich im Laufe des Jahres 2025 verfügbar sein. Bitte wenden Sie sich an Ihren bevorzugten Lieferanten für detaillierte Informationen über spezifische Markteinführungspläne.