ACOPOS 6D LaunchPad
Was wäre, wenn Sie Ihr komplettes Maschinenkonzept entwerfen, validieren und optimieren könnten – noch bevor die ersten Hardware-Komponenten in der Produktionshalle verfügbar sind?
Mit dem ACOPOS 6D LaunchPad wird das zur Realität. Durch Virtual Engineering lassen sich Maschinenkonzepte für ACOPOS 6D bereits in einer sehr frühen Projektphase realistisch bewerten. Von Anfang an liefert das Tool belastbare Aussagen zum späteren Systemverhalten und schafft so eine sichere Entscheidungsgrundlage. ACOPOS 6D ermöglicht vollständig kontaktlose Bewegungen in sechs Freiheitsgraden. Mit einer Nutzlast von bis zu 40 kg pro Shuttle bei gleichzeitig höchster Präzision im Mikrometerbereich setzt das magnetisch schwebende Planarmotorsystem neue Maßstäbe in der modernen Produktion. Das Ergebnis ist eine verschleiß- und wartungsfreie Transportlösung, die ungeplante Stillstände vermeidet und gleichzeitig die benötigte Maschinenstellfläche deutlich reduziert.
Um diese technologische Freiheit voll auszuschöpfen, ist ein ebenso moderner Ansatz für Design und Validierung erforderlich. Genau hier setzt das ACOPOS 6D LaunchPad an: Es schafft frühzeitig Transparenz über Layouts, Bewegungsabläufe und Performance – zu einem Zeitpunkt, an dem der Gestaltungsspielraum noch maximal ist. Ideen werden so zu fundierten Engineering-Entscheidungen, kostspielige späte Änderungen und zeitintensive Iterationen werden vermieden. Das Ergebnis: ein schnellerer Return on Investment.
Intelligentes Engineering. Schnellere Inbetriebnahme.
Das ACOPOS 6D LaunchPad überzeugt mit einer webbasierten Softwareumgebung. Eine moderne, intuitive Darstellung der Maschinenperformance macht den realen Durchsatz sofort sichtbar. Der Engineering-Aufwand sinkt deutlich und optimierte Maschinenkonzepte gelangen schneller zur Marktreife. Funktionen wie integriertes Routing, automatisierte Pfadfindung sowie Kollisions- und Deadlock-Vermeidung unterstützen ein robustes Systemdesign und reduzieren das Projektrisiko.
Die frühzeitige Validierung von Shuttle-Verhalten und Durchsatz sichert das Performance-Potenzial und verhindert so teure Anpassungen während der Inbetriebnahme. Das Resultat sind eine höhere Maschinenqualität sowie stabile, wartungsfreundliche Lösungen. Durch die nahtlose Integration mit mapp 6D und dem Traffic Manager werden die validierten Ergebnisse ohne manuellen Mehraufwand direkt auf die reale Maschine übertragen.

Das ACOPOS 6D LaunchPad steht für eine neue Art des Engineerings. Es beschleunigt den Return on Investment, indem Nacharbeiten vermieden, Stillstände reduziert und die Kosten für Engineering und Inbetriebnahme deutlich gesenkt werden. Gleichzeitig ermöglichen weniger physische Prototypen und optimierte Shuttle-Bewegungen energieeffizientere und nachhaltigere Maschinenkonzepte.