Weiterentwicklung des Portfolios
Die Weiterentwicklung des Codian-Delta‑Roboterportfolios orientiert sich konsequent an den Anforderungen der Praxis. Das aktuelle Update setzt dabei zwei klare Schwerpunkte: eine intelligentere Nutzung der Produktionsfläche sowie eine erhöhte mechanische Belastbarkeit für Anwendungen mit hohen Nutzlasten.
Delta Performance im kompakten Design
Mit der D4‑ST21 Compact series wird die bewährte Delta‑Roboterplattform in ein besonders platzsparendes Design überführt. Dank des reduzierten Motorradius lassen sich die Roboter enger aneinander positionieren, wodurch kompaktere Maschinenlayouts und eine optimierte Verschachtelung möglich werden. Geschwindigkeit, Präzision und Dynamik bleiben dabei unverändert auf bekanntem Codian‑Niveau. Mit Arbeitsräumen von 500, 700 und 900 mm eröffnet die neue Serie OEMs die Möglichkeit, leistungsstarke Produktionslinien auf deutlich reduzierter Stellfläche zu realisieren.
Fixed‑Link‑Option für hohe Nutzlasten
Für anspruchsvolle Anwendungen mit hohen Nutzlasten bietet B&R nun eine Fixed‑Link‑Option für D4 und D5 Delta Roboter bis 35 kg an. Die starre Armverbindung ersetzt die Federlösung und stellt sicher, dass die Roboterarme auch im Kollisionsfall sicher fixiert bleiben. Dadurch wird das Risiko von Schäden an Greifern und Fördersystemen deutlich reduziert. Diese Option eignet sich besonders für Anwendungen in der Konsumgüter‑, Verpackungs‑ und Pre‑Palletizing‑Industrie. Je nach Applikation können Kunden zwischen der Fixed‑Link und der klassischen Federanbindung wählen.

Die neuesten Erweiterungen unseres Codian‑Delta‑Roboterportfolios sind eine direkte Antwort auf das Feedback unserer Kunden. Ob begrenzte Produktionsfläche oder hohe Nutzlasten – diese Updates ermöglichen OEMs den Bau noch effizienterer Maschinen.

Codian Delta Robotermechaniken
Codian Robotics bietet vielseitige Pick-and-Place-Lösungen, die als offene Robotermodule mit jeder Maschinensteuerungsplattform kompatibel sind oder als integrierte Lösung mit B&R-Steuerungen in einer maschinenzentrierten Robotikkonfiguration erhältlich sind. Diese einzigartige Kombination aus Designfreiheit und synchronisierter Leistung ermöglicht es uns, die effektivste Lösung zu liefern, die auf Ihre spezifischen Anwendungsanforderungen zugeschnitten ist.

Codian SCARA Robotermechaniken
B&R Codian SCARA-Roboter bieten hohe Geschwindigkeit und präzise Bewegungen für eine Vielzahl von Montage- und Handhabungsanwendungen. Sie sind als offene Robotermaschinen zur Integration in jede Steuerungsplattform oder als vollständig integrierte maschinenzentrierte Robotiklösung mit B&R-Steuerungen erhältlich und verbinden mechanische Exzellenz mit perfekter Synchronisation. Diese Flexibilität gewährleistet optimale Leistung und nahtlose Integration, die auf Ihre spezifischen Anwendungsanforderungen zugeschnitten ist.

Codian 6-Achsen Robotermechaniken
Die 6-Achs-Roboter von B&R bieten maximale Flexibilität und Reichweite für komplexe Handhabungs-, Montage- und Bearbeitungsaufgaben. Sie sind als offene Robotikmechanik für den Einsatz mit beliebigen Steuerungsplattformen oder als integrierte maschinenzentrierte Robotiklösung mit B&R-Steuerungen erhältlich und verbinden flüssige, koordinierte Bewegungen mit präziser Steuerung. Diese Vielseitigkeit gewährleistet optimale Leistung und nahtlose Integration selbst für anspruchsvollste Automatisierungsanwendungen.