Reparatur

Schenken Sie Ihren Automatisierungskomponenten ein zweites Leben - mit OEM-Kompetenz

Vertrauen Sie auf das Fachwissen des Originalherstellers, wenn es um die Reparatur Ihrer Automatisierungskomponenten geht. Unser Reparaturservice stellt sicher, dass Ihre Geräte mit Originalteilen und bewährten Verfahren in den Neuzustand versetzt werden. Wir führen präzise Diagnosen durch, prüfen alle relevanten Systeme und Komponenten gründlich und identifizieren sowohl offensichtliche als auch versteckte Fehler. Diese detaillierte Bewertung bildet die Grundlage für Reparaturen, eine Neuwertinstandsetzung, Upgrades oder auch Modifikationen. So stellen wir sicher, dass Ihre Geräte wieder voll leistungsfähig sind und überprüfen die Ergebnisse durch umfassende Funktionstests und Kalibrierungen.

Ihre Vorteile im Überblick

Nachhaltigkeit durch Kreislaufwirtschaft

Die Reparaturservices von B&R unterstützen Sie dabei, Ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen, indem die Lebensdauer von Automatisierungstechnik verlängert und Abfall reduziert wird – für eine ressourcenschonende Nutzung ohne Einbußen bei Zuverlässigkeit oder Kosteneffizienz.

Verlängerte Produktlebensdauer

Reparaturen geben bewährten Automatisierungskomponenten neues Leben, sodass Sie Ihre verlässlichen Systeme weiter nutzen können, anstatt sie vorzeitig zu ersetzen. Durch die Wiederherstellung der Funktionalität hochwertiger Hardware – auch älterer Generationen – vermeiden wir unnötiges Entsorgen, reduzieren Materialabfälle und sichern den Betrieb mit minimalen Unterbrechungen.

Umfassende Lifecycle-Unterstützung

Die Reparaturservices von B&R sind nahtlos in eine langfristige Lifecycle-Strategie eingebunden. So können Sie sicher sein, dass Ihre Investitionen in die Automatisierung weit über die Erstinbetriebnahme hinaus unterstützt werden. Sie profitieren von planbaren Abläufen, erweiterten Lieferoptionen und Reparaturverfügbarkeit – auch Jahre nach der Produktabkündigung.

B&R Service

Wir sind weltweit für Sie da – von der ersten Idee bis zur laufenden Wartung und Weiterbildung. Ihr persönlicher Ansprechpartner ist für Sie da, während unsere ExpertInnen vor Ort die Effizienz Ihrer Prozesse und die Leistungsfähigkeit Ihrer Anlagen sichern. Überall auf der Welt stehen Ihnen qualifizierte ExpertInnen zur Seite, die Ihre Sprache sprechen und Ihre Herausforderungen verstehen. 

Vertrauen Sie auf starke Partnerschaften, die echten Mehrwert schaffen.

Mehr Informationen  Material Return Portal 

Reparaturservices

Reparaturen

Wir setzen defekte oder fehlerhafte Geräte vollständig instand und stellen die ursprüngliche Leistungsfähigkeit wieder her. Auf Wunsch erhalten Sie einen detaillierten Kostenvoranschlag und wir beginnen die Reparatur nach Ihrer Freigabe. Der Einsatz von Original-Ersatzteilen gewährleistet maximale Zuverlässigkeit, verlängert die Lebensdauer Ihrer Geräte und spart Kosten – eine wirtschaftliche und umweltfreundliche Lösung.

Umfassende Prüfung und Kalibrierung

Jedes B&R-Gerät durchläuft einen strengen Prüf- und Kalibrierungsprozess, um die Standards für Neukomponenten zu erfüllen. Wir testen alle Funktionen, kalibrieren Parameter und überprüfen Einstellungen, um die volle Leistungsfähigkeit sicherzustellen. Alle Arbeiten erfolgen nach Herstellervorgaben und nutzen exklusive Möglichkeiten des Originalanbieters. So wird die Funktionalität und Präzision auf höchstem Niveau wiederhergestellt.

Hardware- und Software-Updates

Halten Sie Ihre Systeme mit unseren Hardware- und Software-Updates leistungsfähig, stabil und zukunftssicher. Wir bringen Ihre Geräte gemäß Herstellervorgaben, abgestimmt auf Ihre betrieblichen Anforderungen, auf den neuesten Stand. Updates steigern die Effizienz und sichern die Kompatibilität mit neuer Software oder Hardware.

Neuwertinstandsetzung

Unser Neuwertinstandsetzungs-Service lässt gebrauchte B&R-Geräte wieder wie neu aussehen. Wir ersetzen verschlissene Teile, ergänzen Zubehör und beheben kleinere Beschädigungen, um einen optimalen Zustand zu erreichen. Die Wirksamkeit dieser Maßnahmen hängt vom Alter und Zustand Ihres Geräts ab. Bei älteren oder stark beanspruchten Komponenten ist möglicherweise nur eine teilweise Erneuerung möglich. Jede Aufarbeitung erfolgt gezielt und altersgerecht, um das bestmögliche Ergebnis für Ihr Gerät zu erzielen.

Modifikationen und Upgrades

Wir bieten Ihnen individuelle Anpassungen, die Ihre spezifischen Anforderungen erfüllen, wie neue Funktionen, mehr Speicher, zusätzliche Schnittstellenkarten, Updates oder ein neues Betriebssystem. Je nach Bedarf kann dies mechanische Anpassungen, elektronische Modifikationen, Software-Updates oder sogar individuelle Kundenwünsche umfassen. Der Umfang der Änderungen hängt von Gerätetyp, Alter und Zustand ab. Nicht alle Anpassungen sind bei älteren oder stark beanspruchten Geräten möglich, daher wird jedes Upgrade sorgfältig geprüft und technisch abgestimmt.

Reparaturprozess

Qualität und Gewährleistung

Unser Exzellenzversprechen

Bei B&R steht jeder Reparaturservice für unseren Einsatz für Zuverlässigkeit und Präzision. Wir verwenden ausschließlich Originalteile, damit Ihr Produkt dem ursprünglichen Design entspricht. Jede Komponente wird, gleich wie Neuware, funktional geprüft und kalibriert, einschließlich Endkontrolle vor dem Versand. Die Produkte werden in neuer Verpackung und, wenn möglich, mit der neuesten Firmware-Version ausgeliefert.

Unsere Reparaturwerkstatt vereint alle notwendigen Kompetenzen unter einem Dach und garantiert so Servicequalität auf höchstem Niveau.

Gewährleistungsverlängerung:

  • Gewährleistungsreparaturen verlängern die Abdeckung um bis zu 6 Monate ab Reparaturdatum.
  • Tritt nach Ablauf der Gewährleistung, aber innerhalb von 6 Monaten nach einer Reparatur, erneut ein Problem im Zusammenhang mit dem ursprünglichen Fehler auf, erfolgt die Reparatur auf Kulanz.

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo