Energiewende: Anschub für die nächste Welle
B&R präsentiert auf der Smarter E Europe 2024 Lösungen für eine neue Generation der Energieerzeugung Auf der Smarter E Europe 2024, die vom 19. bis 21. Juni in München stattfindet, zeigt B&R, wie intelligente [...] Einsatz erneuerbarer Energien einhergehen. Besucherinnen und Besucher des Stands 490 in Halle B2 werden sehen, wie B&R-Technologie dazu beiträgt, die Zuverlässigkeit grüner Netze zu erhöhen und schwer zu el [...] Batteriezellen optimiert. B&R-Experten werden vor Ort sein, um den Besuchern die neuesten Entwicklungen bei einigen der Flaggschiffprodukte des Unternehmens vorzustellen: Die neuen Automation PCs der Serien 4100