VSLLXXXXX.XXXP-000

Kurzbeschreibung
Beleuchtung Vision Backlight
Allgemeines
Systemvoraussetzungen
Automation Studio ab 4.7.2
Automation Runtime ab C4.7.2
Kühlung Passiv
Statusanzeigen Modulstatus, Error, Link1, Link2
Diagnose Ja, per Status LED und Software
Unterspannungserkennung Nein
Verpolungsschutz Ja
Zulassung CE
Modulversorgung
Anschluss M12, 8 polig, Y-kodiert
Nennspannung 24 VDC -15% / +20%, SELV/PELV
max. Ausgangsstrom 4 A / Strang (für Weiterleitung)
Schnittstellen
Anzahl 2
Anschlussbezeichnung IF1, IF2
Feldbus POWERLINK
Typ POWERLINK (V2) Controlled Node
Ausführung M12, 8 polig, Y-kodiert (2-fach Hub, Daisy-Chain-Verkabelung möglich)
Leitungslänge max. 30 m zwischen 2 Stationen (Segmentlänge)
Übertragungsrate 100 Mbit/s
Übertragung
Physik 100BASE-TX
Halbduplex Ja
Vollduplex Nein
Autonegotiation Ja
Auto-MDI/MDIX Ja
min. Zykluszeit 400 μs
Integrierte LED-Beleuchtung
Anzahl Modul-Status-LEDs 4
min. Belichtungszeit 1 μs
max. Pulsdauer 10 ms
Peak-Wellenlänge
Blau 468 nm
Grün 519 nm
Lime (Neongrün) 544 nm
Rot 632 nm
Infrarot 856 nm
Weiß Keine (Ganzes sichtbares Spektrum vorhanden)
Spektrale Halbwertsbreite
Blau 20 nm
Grün 35 nm
Lime (Neongrün) 100 nm
Rot 17 nm
Ultraviolett 35 nm
Weiß Keine (Ganzes sichtbares Spektrum vorhanden)
Risikogruppe nach EN 62471:2008 RG0: Rot, Grün, Lime, Infrarot, Blau mit LED Linse 1, Weiß mit LED Linse 1 und LED Linse 2
RG1: Blau mit LED Linse 2 und LED Linse 3, Weiß mit LED Linse 3
RG2: -
Verstellbarer Abstrahlwinkel 0° bis 135°
Verstellzyklen max. 20.000
LED-Linse
Typ 1 - Breitstrahlend Ja (74°)
Typ 2 - Standard Ja (37°)
Typ 3 - Engstrahlend Ja (23°)
Frontglas (Abdeckung) Kunststoff ohne Antireflexions-Beschichtung
Einsatzbedingungen
Einbaulage
waagrecht Ja
senkrecht Ja
liegend Ja
Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel)
0 bis 2000 m Keine Einschränkung
>2000 m Reduktion der Umgebungstemperatur um 0,5°C pro 100 m
maximal 5000 m
Verschmutzungsgrad nach EN 60664-1 2
Überspannungskategorie nach EN 60664-1 II
Schutzart nach EN 60529 IP65
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb -25 bis 50°C
Lagerung -40 bis 85°C
Transport -40 bis 85°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 5 bis 95% kondensierend
Lagerung 5 bis 95% kondensierend
Transport 5 bis 95% kondensierend
Materialnummer:
VSLLXXXXX.XXXP-000
Beschreibung:
Smart Lightbar für Machine Vision Anwendungen
Erforderliches Zubehör
Blindkappen
X67AC0M12 X67 Blindkappen M12, 50 Stk.
Kabelzubehör
VAC0YC020 POWERLINK M12 Hybrid Verteiler IP20
Optionales Zubehör
Kabel
VCA0Y01.0020 POWERLINK Hybridkabel, 2 m, Stecker: gerade
VCA0Y01.0050 POWERLINK Hybridkabel, 5 m, Stecker: gerade
VCA0Y01.0100 POWERLINK Hybridkabel, 10 m, Stecker: gerade
VCA0Y01.0150 POWERLINK Hybridkabel, 15 m, Stecker: gerade
VCA0Y01.0200 POWERLINK Hybridkabel, 20 m, Stecker: gerade
VCA0Y01.0300 POWERLINK Hybridkabel, 30 m, Stecker: gerade
VCA0Y11.0020 POWERLINK Hybridkabel, 2 m, Stecker: gewinkelt
VCA0Y11.0050 POWERLINK Hybridkabel, 5 m, Stecker: gewinkelt
VCA0Y11.0100 POWERLINK Hybridkabel, 10 m, Stecker: gewinkelt
VCA0Y11.0150 POWERLINK Hybridkabel, 15 m, Stecker: gewinkelt
Kabelzubehör
VAC0YC067 POWERLINK M12 Hybrid Verteiler IP67

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo