Verfügbar Q1/2026
SCARA-Roboter eignen sich ideal für 2D-Bewegungen mit vertikaler Positionierung. Die Codian SR-Serie von B&R ist eine leistungsstarke Roboterlösung für Pick-and-Place-, Montage-, Dosier- und Maschinenbeschickungsanwendungen. Sie bietet vier Freiheitsgrade, maximale Wiederholgenauigkeit und nahtlose Integration in B&R-Steuerungen als offene Hardware oder mit mapp Robotics.
Alle Vorteile auf einen Blick
Tempo & Präzision
Die SCARA-Roboter der Codian SR-Serie bieten Hochgeschwindigkeitsbewegungen mit vier Freiheitsgraden – ideal für Pick-and-Place-, Dosier- und Montageaufgaben. Ihre außergewöhnliche Wiederholgenauigkeit sorgt für konstante Qualität auch bei höchsten Taktraten.
Kompakt & kraftvoll
Durch ihre kompakte Bauweise lassen sich die SCARA-Modelle auch bei beengten Platz-Verhältnissen oder seitlichem Versatz problemlos integrieren. Sie bewegen Nutzlasten von 3 bis 65 Kilogramm – präzise und zuverlässig auf engstem Raum.
Clean & clever
Reinraumtaugliche Varianten ermöglichen ein leistungsstarkes Handling bei ungestörtem Luftstrom – ideal für sensible Anwendungen in der Halbleiter- oder Pharmaindustrie. Das offene Design und die nahtlose Integration machen sie zur intelligenten Wahl für anspruchsvolle Umgebungen.
Overview Codian SR Series

Codian SR 100-Serie
Die Codian SR 100-Serie wurde für Präzision und Effizienz entwickelt und bietet eine Nutzlast von 3 kg und eine horizontale Reichweite von 400 mm. Sie eignet sich perfekt für kleine Roboteranwendungen wie Montage, Pick-and-Place, Inspektion und Verpackung und liefert Zuverlässigkeit bei jeder Bewegung.

Codian SR 200-Serie
Die Codian SR200-Serie ist die perfekte Wahl für Montage-, Bestückungs-, Inspektions- und Verpackungsanwendungen mit einer Nutzlast von bis zu 6 kg. Sie wurde speziell für die hohen Anforderungen der Elektronikindustrie entwickelt und bietet herausragende Geschwindigkeit, Genauigkeit und Wiederholbarkeit für eine Vielzahl von Handhabungs- und Montageaufgaben. Darüber hinaus sind die Roboter dieser Serie auch als Reinraumvarianten mit ISO-Klasse-5-Zertifizierung erhältlich.

Codian SR 300-Serie
Die Codian SR300 Serie vereint ein schlankes, leichtes Design mit einer mühelosen Integration in Montage- und Verpackungslinien. Die interne Kabel- und Rohrführung sorgt für ein sauberes, ungehindertes Profil und minimiert Störkonturen. Mit einer kompakten Grundfläche von nur 170 x 208 mm, einem Gewicht von nur 24 kg und einer beeindruckenden Reichweite von bis zu 800 mm maximiert sie die Raumeffizienz und den Bewegungsbereich und bietet überlegene Leistung für Handhabungsanwendungen. Darüber hinaus sind die Roboter dieser Serie auch als Reinraumvarianten mit ISO-Klasse-5-Zertifizierung erhältlich.

Codian SR 400-Serie
Die Codian SR400-Serie umfasst leistungsstarke SCARA-Roboter mit einer Traglast von 20 kg, 30 kg und 65 kg. Mit einer horizontalen Reichweite von bis zu 1.200 mm und einer vertikalen Reichweite von 420 mm eignen sich diese Roboter perfekt für Verpackungs- und Handhabungsanwendungen mit hoher Traglast in verschiedenen Branchen.
Codian SR 100 series

SR 100-3/400
- Max payload: 3kg
- Reach: 400mm
- Mounting: Floor
- Axes: 4
- Stroke length (z-movement): 150mm
- IP rating: IP20
- Cleanroom Class: N/A
Codian SR 200 series

SR 200-6/500
- Max payload: 6kg
- Reach: 500mm
- Mounting: Floor
- Axes: 4
- Stroke length (z-movement): 200mm, 300mm
- IP rating: IP20
- Cleanroom Class: ISO 5

SR 200-6/600
- Max payload: 6kg
- Reach: 600mm
- Mounting: Floor
- Axes: 4
- Stroke length (z-movement): 200mm, 300mm
- IP rating: IP20
- Cleanroom Class: ISO 5

SR 200-6/700
- Max payload: 6kg
- Reach: 700mm
- Mounting: Floor
- Axes: 4
- Stroke length (z-movement): 200mm, 300mm
- IP rating: IP20
- Cleanroom Class: ISO 5
Codian SR 300 series

SR 300-10/600
- Max payload: 10kg
- Reach: 600mm
- Mounting: Floor
- Axes: 4
- Stroke length (z-movement): 200mm, 300mm, 420mm (Cleanroom N/A)
- IP rating: IP20
- Cleanroom Class: ISO 5

SR 300-10/700
- Max payload: 10kg
- Reach: 700mm
- Mounting: Floor
- Axes: 4
- Stroke length (z-movement): 200mm, 300mm, 420mm (Cleanroom N/A)
- IP rating: IP20
- Cleanroom Class: ISO 5

SR 300-10/800
- Max payload: 10kg
- Reach: 800mm
- Mounting: Floor
- Axes: 4
- Stroke length (z-movement): 200mm, 300mm, 420mm (Cleanroom N/A)
- IP rating: IP20
- Cleanroom Class: ISO 5
Codian SR 400 series

SR 400-20/1000
- Max payload: 20kg
- Reach: 1000mm
- Mounting: Floor
- Axes: 4
- Stroke length (z-movement): 420mm
- IP rating: IP20
- Cleanroom Class: N/A

SR 400-30/1000
- Max payload: 30kg
- Reach: 1000mm
- Mounting: Floor
- Axes: 4
- Stroke length (z-movement): 420mm
- IP rating: IP20
- Cleanroom Class: N/A

SR 400-65/1200
- Max payload: 65kg
- Reach: 1200mm
- Mounting: Floor
- Axes: 4
- Stroke length (z-movement): 400mm
- IP rating: IP20
- Cleanroom Class: N/A