ETAL611.1T10-1

Allgemeines
Eingangsspannung 24 VDC -15% / +20%
B&R ID-Code 0xF461
Unterstützung
Visual Components fähig Nein
Leistungsaufnahme 16 W
RoHS konform Ja
Verpolungsschutz Ja
24 VDC Versorgung
Anschluss Niederspannungs-Steckverbinder Buchse 5,5mm / 2,1mm (0TP650.07)
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Breite 300 mm
Höhe 230 mm
Tiefe 40 mm
Kurzübersicht
Lieferumfang Dieses Produkt enthält folgende Materialien: 

6PPT50.101E-16A

Details und weitere technische Daten können den Datenblättern der Einzelprodukte entnommen werden.
Materialnummer:
ETAL611.1T10-1
Beschreibung:

Mit dem ETAL611.1T10-1 lassen sich umfangreiche Visualisierungen auf Basis von mapp View realisieren. Grafisch gestaltete Seiten mit Alarmhandling, Sprachumschaltung, Trends und dergleichen sind mit geringem Aufwand erstellt. Durch Erweiterungen mit Produkten aus dem ETA light Portfolio lassen sich Aufgaben praxisnahe realisieren. Mittels VNC Verbindung können darüber hinaus VC4 Visualisierungen angezeigt werden.

  • ETAL611.1T10-1 - Prozessvisualisierung T-Series 10 Zoll
  • Anzeige von Visualisierungen über integiertem 10" Display über VNC-Client oder Web-Client
  • Als Anzeigegerät über Ethernet mit anderen ETA light Systemen kombinierbar
  • Kompakte Abmessungen
Erforderliches Zubehör
Zubehör
0TP370.76 Anschlusskabel zum Weitbereichs-Desktopnetzteil für den Büro und Laboreinsatz, CEE 7/7 zu IEC C13 Stecker Typische Anwendung: Versorgung der Evaluierungs- und Trainingssysteme ETA light
0TP650.07 Weitbereichs-Desktopnetzteil für den Büro und Laboreinsatz, Ausgangsparameter: 24VDC, 2.5 A, Anschluss: Niederspannungs-Steckverbinder Stecker 5,5mm / 2,1mm (+ Pol innen), Typische Anwendung: Versorgung der Evaluierungs- und Trainingssysteme ETA light Steckerkompatibilität: Siehe technische Daten des zu versorgenden Produktes!
ETAL100.0000-2 Holzplatte schwarz lackiert mit B&R Logo, Zwei gefräste Nuten zum Halten von ETA light Systemen, Nutabstand: 8 cm,
Optionales Zubehör
POWERLINK/Ethernet-Kabel
X20CA0E61.00100 POWERLINK/Ethernet-Verbindungskabel, RJ45 auf RJ45, 1 m
Zubehör
ETAL100.1Y05-0 ETA light Y-Stromverteiler, Zum Anschluss von zwei ETA light Systemen an ein Desktop Netzteil, 1 x DC 5,5 x 2,1 mm Buchse, 2 x DC 5,5 x 2,1 mm Stecker, Max. Strom 5 A, Max. Spannung 24VDC, Länge inkl. Anschlüsse: 45 cm
Dokumentation Version (Datum) Download
Anwenderhandbuch ETAL611.1T10-1 PDF / 2 MB
Power Panel T50 Anwenderhandbuch PDF / 17 MB
Zertifikate Version (Datum) Download
EU Konformitätserklärung ETA Light System PDF / 93 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo