Allgemeines
| Eingangsspannung | 24 VDC -15% / +20% |
| B&R ID-Code | 0xEB01 |
| Leistungsaufnahme | 55 W |
| Verpolungsschutz | Ja |
24 VDC Versorgung
| Anschluss | Niederspannungs-Steckverbinder Buchse 5,5mm / 2,1mm (0TP650.07) |
Mechanische Eigenschaften
| Abmessungen | |
| Breite | 300 mm |
| Höhe | 230 mm |
| Tiefe | 140 mm |
| Gewicht | 2,1 kg |
Kurzübersicht
| Lieferumfang |
Dieses Produkt enthält folgende Materialien: 4PPC70.0573-20B X20BC0083 X20SM1436 X20BM11 X20BM31 4XP0043.00-00B 5E9030.29 80MPD1.300S000-01 Details und weitere technische Daten können den Datenblättern der Einzelprodukte entnommen werden. |
Materialnummer:
ETAL310.1C05-1Beschreibung:
Steuerung, Antriebstechnik und Visualisierung kombiniert in einem Gerät, zeichnet das ETAL301.1C05-1 aus.
Das Schrittmotormodul wird zur Ansteuerung von Schrittmotoren mit einer Nennspannung von 24 bis 39 VDC (±25%) bei einem Motorstrom bis zu 3 A verwendet. Mittels Transponderleser lassen sich Themen aus dem Bereich Zutrittskontrolle und Produktverfolgung umsetzen. Das Power Panel C70 und das Tastenmodul 4XP0043.00-00B ermöglichen die Realisierung komplexer Aufgaben im Bereich Human Machine Interface (HMI).
- ETAL310.1C05-1 - Integrierte Automatisierung
- Ermöglicht umfangreiche Steuerungsaufgaben
- Integrierte Visualisierung mit integiertem 5" Display und VNC Server
- Intergrierter FTP- und Web-Server
- Regelungstechnik und Mathematikfunktionen
- Datenaufzeichung auf Massenspeicher
- Schrittmotoranssteuerung
- Leuchtringtasten mit LEDs als Ein- und Ausgänge
- RFID Transponderleser
- Modular über POWERLINK mit anderen ETA light Systemen erweiterbar
- Kompakte Abmessungen
Erforderliches Zubehör
Zubehör
| 0TP370.76 | Anschlusskabel zum Weitbereichs-Desktopnetzteil für den Büro und Laboreinsatz, CEE 7/7 zu IEC C13 Stecker Typische Anwendung: Versorgung der Evaluierungs- und Trainingssysteme ETA light |
| 0TP650.07 | Weitbereichs-Desktopnetzteil für den Büro und Laboreinsatz, Ausgangsparameter: 24VDC, 2.5 A, Anschluss: Niederspannungs-Steckverbinder Stecker 5,5mm / 2,1mm (+ Pol innen), Typische Anwendung: Versorgung der Evaluierungs- und Trainingssysteme ETA light Steckerkompatibilität: Siehe technische Daten des zu versorgenden Produktes! |
| ETAL100.0000-2 | Holzplatte schwarz lackiert mit B&R Logo, Zwei gefräste Nuten zum Halten von ETA light Systemen, Nutabstand: 8 cm, |
Optionales Zubehör
POWERLINK/Ethernet-Kabel
| X20CA0E61.00100 | POWERLINK/Ethernet-Verbindungskabel, RJ45 auf RJ45, 1 m |
Sonstiges
| 5A9010.43 | Transponder Key Anhänger Gehäusefarbe schwarz, read / write, SLI, 1kBit, 13,56 MHz |
| 5A9010.44 | Transponder Key Anhänger Gehäusefarbe weiss, read / write, SLI, 1kBit, 13,56 MHz |
| 5A9010.45 | Transponder Key Anhänger Gehäusefarbe gelb, read / write, SLI, 1kBit, 13,56 MHz |
| 5A9010.46 | Transponder Key Anhänger Gehäusefarbe rot, read / write, SLI, 1kBit, 13,56 MHz |
| 5A9010.47 | Transponder Key Anhänger Gehäusefarbe grün, read / write, SLI, 1kBit, 13,56 MHz |
| 5A9010.48 | Transponder Key Anhänger Gehäusefarbe blau, read / write, SLI, 1kBit, 13,56 MHz |
| 5A9010.50 | Transponder Scheckkarte Farbe weiß, read / write, SLI, 1kBit, 13,56 MHz |
| 5A9020.43 | Transponder Schlüsselanhänger Gehäusefarbe schwarz Mifare Classic, 1kByte, 13,56MHz read/write |
| 5A9020.44 | Transponder Schlüsselanhänger Gehäusefarbe weiss Mifare Classic, 1kByte, 13,56MHz read/write |
| 5A9020.45 | Transponder Schlüsselanhänger Gehäusefarbe gelb Mifare Classic, 1kByte, 13,56MHz read/write |
| 5A9020.46 | Transponder Schlüsselanhänger Gehäusefarbe rot Mifare Classic, 1kByte, 13,56MHz read/write |
| 5A9020.47 | Transponder Schlüsselanhänger Gehäusefarbe grün Mifare Classic, 1kByte, 13,56MHz read/write |
| 5A9020.48 | Transponder Schlüsselanhänger Gehäusefarbe blau Mifare Classic, 1kByte, 13,56MHz read/write |
| 5A9020.50 | Transponder Scheckkarte, weiß Mifare Classic, 1kByte, 13,56MHz read/write |
Zubehör
| ETAL100.1Y05-0 | ETA light Y-Stromverteiler, Zum Anschluss von zwei ETA light Systemen an ein Desktop Netzteil, 1 x DC 5,5 x 2,1 mm Buchse, 2 x DC 5,5 x 2,1 mm Stecker, Max. Strom 5 A, Max. Spannung 24VDC, Länge inkl. Anschlüsse: 45 cm |
| Allgemein | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| Anwenderhandbuch ETAL310.1C05-1 | PDF / 2 MB |
| Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| V4.0 HW Upgrade (4XP0043.00-00B) | EXE / 3 MB | |
| V4.0 HW Upgrade (X20SM1436-1) | EXE / 2 MB | |
| V4.1 HW Upgrade (4PPC70.0573-20B) | EXE / 970 KB |
| M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| 3D Daten 4XP0043.00-00x | ZIP / 2 MB |
| Zertifikate | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| EU Konformitätserklärung ETA Light System | PDF / 93 KB |