ETAL210.0X90-1

Allgemeines
Eingangsspannung 24 VDC -15% / +20%
B&R ID-Code 0x1059
Leistungsaufnahme 12 W
Verpolungsschutz Ja
24 VDC Versorgung
Anschluss Niederspannungs-Steckverbinder Buchse 5,5mm / 2,1mm (0TP650.07)
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Breite 300 mm
Höhe 260 mm
Tiefe 50 mm
Gewicht 1 kg
Kurzübersicht
Lieferumfang Dieses Produkt enthält folgende Materialien:

X90CP174.48-S1

Details und weitere technische Daten können den Datenblättern der Einzelprodukte entnommen werden.
Materialnummer:
ETAL210.0X90-1
Beschreibung:

Das System ETAL210.0X90-1 bietet auf Basis der Mobile-Automation-Produktgruppe eine Vielzahl an Möglichkeiten: Vom Einstieg in die Programmierung über komplexe Abläufe in Programmen bis hin zu Visualisierungen.

  • ETAL210.0X90-1 - ETA light Mobile Automation X90 Safety
  • Ermöglicht umfangreiche Steuerungsaufgaben
  • SafeLOGIC integriert
  • Hohe Rechenleistung dank ARM Cortex CPU
  • Integrierte Visualisierung mit VNC-Server und Web-Server
  • Intergrierter FTP- und Web-Server
  • Regelungstechnik und Mathematikfunktionen
  • Datenaufzeichung auf Massenspeicher
  • Webbasierende Systemdiagnose
  • Modular über POWERLINK mit anderen ETA light Systemen erweiterbar
  • Kompakte Abmessungen
Erforderliches Zubehör
Zubehör
0TP370.76 Anschlusskabel zum Weitbereichs-Desktopnetzteil für den Büro und Laboreinsatz, CEE 7/7 zu IEC C13 Stecker Typische Anwendung: Versorgung der Evaluierungs- und Trainingssysteme ETA light
0TP650.07 Weitbereichs-Desktopnetzteil für den Büro und Laboreinsatz, Ausgangsparameter: 24VDC, 2.5 A, Anschluss: Niederspannungs-Steckverbinder Stecker 5,5mm / 2,1mm (+ Pol innen), Typische Anwendung: Versorgung der Evaluierungs- und Trainingssysteme ETA light Steckerkompatibilität: Siehe technische Daten des zu versorgenden Produktes!
ETAL100.0000-2 Holzplatte schwarz lackiert mit B&R Logo, Zwei gefräste Nuten zum Halten von ETA light Systemen, Nutabstand: 8 cm,
Optionales Zubehör
POWERLINK/Ethernet-Kabel
X67CA0E41.0010 POWERLINK/Ethernet-Verbindungskabel, RJ45 auf M12, 1 m
Simulations- und Eingabegeräte
ETAL120.0X90-1 Tastenmodul mit RAFI Einbauelementen, 1 Wahlschalter, 1 beleuchtete Taste, 1 Leuchtvorsatz, 1 Not-Halt, 1 Potentiometerantrieb, Vorverdrahtet auf CMC Anschluss für ETAL210.0X90-1
Zubehör
ETAL100.1Y05-0 ETA light Y-Stromverteiler, Zum Anschluss von zwei ETA light Systemen an ein Desktop Netzteil, 1 x DC 5,5 x 2,1 mm Buchse, 2 x DC 5,5 x 2,1 mm Stecker, Max. Strom 5 A, Max. Spannung 24VDC, Länge inkl. Anschlüsse: 45 cm
Allgemein Version (Datum) Download
Anwenderhandbuch ETAL210.0X90-1 PDF / 869 KB
Zertifikate Version (Datum) Download
EU Konformitätserklärung ETA Light System PDF / 93 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo