Allgemeines
| Eingangsspannung | max. 24 VDC / max. 2,5 A |
| B&R ID-Code | 0xEBE7 |
24 VDC Versorgung
| Anschluss | Niederspannungs-Steckverbinder Buchse 5,5mm / 2,1mm (0TP650.07) |
Kabelaufbau
| Drahtquerschnitt | Am Eingang AWG 20 / am Ausgang AWG24 |
| Eigenschaften | Kontakte vernickelt |
| Außenmantel | |
| Material | PVC |
Mechanische Eigenschaften
| Länge | 450 mm |
Materialnummer:
ETAL100.1Y05-0Beschreibung:
Mittels Y-Kabel ist es möglich, mit nur einem Netzteil zwei ETA light Systeme zu versorgen. Viele Produkte aus dem ETA light System können, aufgrund der geringen Leistungsaufnahme, gemeinsam versorgt werden.
- ETAL100.1Y05-0 - 24VDC-Y Kabel, 5.5 x 2.1 Stecker
- Versorgen zweier ETA light mit einem Netzteil
| Zertifikate | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| EU Konformitätserklärung ETA Light System | PDF / 93 KB | |
| EU Konformitätserklärung ETA Standard System | PDF / 88 KB |