Allgemeines
| Zulassungen | |
| CE | Ja |
| UKCA | Ja |
| CRA (Cyberresilienz-Verordnung) | nicht zutreffend |
Kabelaufbau
| Drahtquerschnitt | AWG 26 |
| Schirm | Kabel gesamt |
| Außenmantel | |
| Farbe | beige |
Steckverbindung
| Typ | 9-polige DSUB Buchse, male / female |
| Anzugsdrehmoment Fixierschrauben | max. 0,5 Nm |
Einsatzbedingungen
| Verschmutzungsgrad nach EN 61131-2 | Verschmutzungsgrad 2 |
Mechanische Eigenschaften
| Abmessungen | |
| Länge | 1,8 m ±50 mm |
| Durchmesser | max. 5 mm |
| Biegeradius | min. 70 mm |
Materialnummer:
9A0014.02Beschreibung:
Die RS232-Kabel dienen als Verlängerungskabel zwischen zwei RS232-Schnittstellen.
| Dokumentation | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| HMI Kabelhandbuch | PDF / 3 MB | |
| Provit 5000 Anwenderhandbuch | PDF / 34 MB |