Allgemeines
| Zulassungen | |
| CE | Ja |
| UKCA | Ja |
| CRA (Cyberresilienz-Verordnung) | in Vorbereitung |
| UL |
cURus E360421 Servo and Stepper Motors - Component |
Motor
| Nenndrehzahl nN [min-1] | 3000 |
| Polpaarzahl | 5 |
| Nennmoment Mn [Nm] | 20,5 |
| Nennleistung PN [W] | 6440 |
| Nennstrom IN [A] | 12,58 |
| Stillstandsmoment M0 [Nm] | 26 |
| Stillstandsstrom I0 [A] | 15,95 |
| Maximalmoment Mmax [Nm] | 107 |
| Maximalstrom Imax [A] | 96,54 |
| Maximaldrehzahl nmax [min-1] | 6000 |
| Drehmomentkonstante KT [Nm/A] | 1,63 |
| Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] | 98,44 |
| Statorwiderstand R2ph [Ω] | 0,395 |
| Statorinduktivität L2ph [mH] | 6,5 |
| Elektrische Zeitkonstante tel [ms] | 15,48 |
| Thermische Zeitkonstante ttherm [min] | 37 |
| Trägheitsmoment J [kgcm2] | 46 |
| Masse ohne Bremse m [kg] | 20 |
Haltebremse
| Haltemoment der Bremse MBr [Nm] | 0 |
| Masse der Bremse [kg] | 0 |
| Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] | 32 |
Empfehlungen
| ACOPOS 8Vxxxx.xx... | 1180 |
| ACOPOSmulti 8BVIxxxx... | 0220 |
| ACOPOS P3 8EIxxxx... | 024X |
| Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] | 1,5 |
| Steckergröße | 1 |
Optionen
| Anschlusstechnik | Einkabellösung |
| Anschlussrichtung | drehbar, EKL |
| Geber | DB 2.2 induktiv 32 Strich multiturn |
| Wellenende | glatte Welle |
Materialnummer:
8LSA73.DB030S000-3Beschreibung:
Synchronmotor 8LS, selbstgekühlt, Bauform A, 400VAC - Polpaarzahl: 5 - Nenndrehzahl: 3000 U/min - Nennmoment: 20,500 Nm - Stillstandsmoment: 26,000 Nm - Zentrierdurchmesser: 180,00 mm, Passung j6 - Vierkantmaß Flansch: 190,00 mm - Haltemoment Bremse: 0,00 Nm - glatte Welle d=28,00 k6x58,00 mm, ohne Wellendichtring - EQI 1331 FS ENDAT22, M: 4096 - 00: Keine Sonderoption - Wirkungsgrad: 96,8
| DT Upgrade | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| V4.0 DT Upgrade (8LSA73.DB030S000-3) | EXE / 610 KB | |
| V6.0 DT Upgrade (8LSA73.DB030S000-3) | EXE / 583 KB |
| Dokumentation | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| 8LSA/C/O/P...-3 Anwenderhandbuch (Motor-Version: 3) | PDF / 24 MB | |
| Ergänzung V1.00 für 8LS-A-C-O-P...-3 Anwenderhandbuch | PDF / 97 KB |
| Zertifikate | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| E360421 UL Certificate of Compliance 8LS/8LT/8LV/8LW | PDF / 433 KB | |
| EU Konformitätserklärung Motors Dreh-Sync | PDF / 736 KB | |
| UK Declaration Motors Dreh-Sync | PDF / 138 KB |