Allgemeines
| Zulassungen | |
| CE | Ja |
| UKCA | Ja |
| CRA (Cyberresilienz-Verordnung) | nicht zutreffend |
Netzanschluss
| Verlustleistung | 3,7 W |
| max. Nennspannung | 1x 240 VAC +10% |
| Filternennstrom | 9 A |
| max. Fehlerstrom | 100 mA |
Einsatzbedingungen
Umgebungsbedingungen
| Temperatur | |
| Lagerung | -25 bis 70°C |
Mechanische Eigenschaften
| Gewicht | 0,6 kg |
| Einbau | Unter oder neben dem Umrichter |
Allgemeine Informationen
| Normenkonformität | EN 133200 |
Materialnummer:
8I0FS009.200-2Beschreibung:
9 A EMV-Filter für ACOPOSinverter P76 und P74new (1-phasig 200-240 V, 0,18-0,75 kW).