Allgemeines
Kabelaufbau
Steckverbindung
| Typ | Stecker TYCO 15-polig female |
| Steckzyklen | max. 20 |
| Kontakte | 15 |
| zusätzliche Anschlussstecker | POWERLINK Stecker RJ45 |
| Schutzart nach EN 60529 | IP65 |
Elektrische Eigenschaften
| Betriebsspannung |
Leistungsleiter: ≤ 1000 V Signalleiter: ≤ 1000 V Datenleiter: ≤ 100 V |
| Prüfspannung | |
| Ader - Ader |
2,5 mm²: 3 kV 0,75 mm²: 2 kV 0,34 mm²: 2 kV |
| Ader - Schirm |
2,5 mm²: 3 kV 0,75 mm²: 1 kV 0,34 mm²: 1 kV |
| Leiterwiderstand | |
| Leistungsleiter | ≤8 Ω/km |
| Signalleiter | ≤26 Ω/km |
| Datenleiter | ≤56 Ω/km |
| Isolationswiderstand | ≥500 MΩ*km |
| Strombelastbarkeit nach DIN VDE 0298 Teil 4 Tabelle 11 | |
| an Wänden | 23,7 A |
| im Installationsrohr bzw. im Kabelkanal | 27,3 A |
| in einer Kabeltasse | 29,1 A |
Materialnummer:
8CCH0007.11150-1Beschreibung:
Hybridkabel für Verbindung von 8EI mit 8CVI oder 8DI, Länge 7 m, 2x 2x 0,34 mm² + 4x 0,75 mm² + 5x 2,5 mm², 1x Stecker TYCO 15-polig female, 1x RJ45 Stecker, Schirmbefestigung integriert, schleppkettentauglich
| Dokumentation | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| Datenblatt 8CCH0007.11150-1 | PDF / 373 KB |