Allgemeines
Kabelaufbau
| Signalleiter | |
| Anzahl | 6 |
| Aderisolation | Spezial Thermoplast |
| Aderfarben | weiß/braun, grün/gelb, grau/rosa |
| Ausführung | verzinnte Cu-Litze |
| Querschnitt | AWG 24 / AWG 19 |
| Schirm | Nein |
| Verseilung | weiß mit braun, grün mit gelb, grau mit rosa |
| Gesamtverseilung | die 3 Paare miteinander und abschließender Folienbandierung |
| Gesamtschirmung | Cu-Geflecht, optische Bedeckung ≥90% sowie Trennfolie darüber |
| Außenmantel | |
| Material | PUR |
| Farbe | grün, ähnlich RAL 6018 matt |
Steckverbindung
| Typ | Resolverstecker SpeedTec 12-polig female |
| Steckzyklen | <500 |
| Kontakte | 12 |
| zusätzliche Anschlussstecker |
Servostecker DSUB 9-polig male Steckzyklen: <200 Kontakte: 9 Schutzart nach EN 60529: gesteckt IP20 |
| Schutzart nach EN 60529 | gesteckt IP66/67 |
Materialnummer:
8BCR0054.1111A-0Beschreibung:
ACOPOSmulti Resolverkabel, Länge 54 m, 3x 2x AWG 24 (19x 0,127), Resolverstecker SpeedTec 12-polig female, Servostecker DSUB 9-polig male, schleppkettentauglich
| Dokumentation | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| Datenblatt 8BCR0054.1111A-0 | PDF / 195 KB |
| Zertifikate | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| UK Declaration ACOPOSmicro | PDF / 109 KB |