Allgemeines
Kabelaufbau
| Leistungsleiter | |
| Anzahl | 4 |
| Aderisolation | PP |
| Aderfarben | schwarz, braun, blau, gelb/grün |
| Ausführung | Cu-Litze |
| Querschnitt | 4 mm² |
| Schirm | Nein |
| Verseilung | Nein |
| Versorgungsleiter | |
| Anzahl | 2 |
| Aderisolation | PP |
| Aderfarben | weiß/blau, weiß/grün |
| Ausführung | verzinnte Cu-Litze |
| Querschnitt | 1 mm² |
| Schirm | Nein |
| Verseilung | Nein |
| Signalleiter | |
| Anzahl | 6 |
| Aderisolation | PP |
| Aderfarben | braun/grün, weiß/grün, grau/rosa, gelb/violett |
| Ausführung | 2x Cu-Litze, 4x verzinnte Cu-Litze |
| Querschnitt | 2x 0,30 mm², 4x 0,15 mm² |
| Schirm | verzinntes Cu-Geflecht, optische Bedeckung >85% sowie Folienbandierung |
| Verseilung | braun/grün mit weiß/grün, rosa mit grau und gelb mit violett |
| Gesamtverseilung | mit Füllelementen und abschließender Folienbandierung |
| Gesamtschirmung | verzinntes Cu-Geflecht, optische Bedeckung >85% sowie Trennfolie darüber |
| Außenmantel | |
| Material | PUR |
| Farbe | orange, ähnlich RAL 2003 matt |
Steckverbindung
| Typ | Motorhybridstecker SpeedTec 13-polig female |
| Steckzyklen | <500 |
| Kontakte | 13 |
| zusätzliche Anschlussstecker |
Stecker DSUB 9-polig male Steckzyklen: <200 Kontakte: 9 Schutzart nach EN 60529: gesteckt IP20 |
| Schutzart nach EN 60529 | gesteckt IP66/67 |
Elektrische Eigenschaften
Materialnummer:
8BCH0005.1312A-0Beschreibung:
- Schleppkettentauglich
- Motor- und Geberleitung in einem Kabel
- Optimal konfektioniert für Verwendung mit ACOPOSmulti Antriebssystemen und B&R Servomotoren mit Option "Einkabellösung (hybrid)"
- SpeedTec - innovatives Stecksystem für sichere Verbindungen
- Schirmblech integriert
An ACOPOSmulti Motorhybridkabeln 8BCH ist ein Schirmblech angebracht. Bei korrekter Montage dieses Schirmblechs auf dem jeweiligen ACOPOSmulti Wechselrichtermodul 8BVI sind keine zusätzlichen Schirmmaßnahmen mehr notwendig.
| Dokumentation | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| ACOPOSmulti Anwenderhandbuch | PDF / 308 MB | |
| Datenblatt 8BCH0005.1312A-0 | PDF / 272 KB |