8B0C0320HC00.002-1

Allgemeines
Kühl- und Montageart Cold-Plate oder Durchsteckmontage
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
CRA (Cyberresilienz-Verordnung) in Vorbereitung
UL cULus E225616
Power Conversion Equipment
KC Ja
DC-Zwischenkreisanschluss
Spannung
nominal 750 VDC
Arbeitsbereich im Dauerbetrieb 260 bis 800 VDC
volle Dauerleistung 315 bis 800 VDC
Dauerleistungsaufnahme max. 880 W
Verlustleistung bei Dauerleistung 22 W (0% Dauerleistung)
35 W (50% Dauerleistung)
80 W (100% Dauerleistung)
Zwischenkreiskapazität 220 nF
Ausführung ACOPOSmulti Rückwand
24 VDC Ausgang
Dauerleistung 800 W
Ausgangsspannung
Zwischenkreisspannung (UDC): 260 bis 315 VDC 25 VDC * (UDC / 315)
Zwischenkreisspannung (UDC): 315 bis 800 VDC 24 VDC ±6%
Dauerstrom 32 ADC
Reduktion der Dauerleistung abhängig von der Umgebungstemperatur ab 40°C Keine Reduktion
Reduktion der Dauerleistung abhängig von der Aufstellungshöhe
ab 500 m über NN (Meeresspiegel) 80 W pro 1000 m
Reduktion der Dauerleistung abhängig von der Kühlart Keine Reduktion
Anlaufverzögerung max. 1 s
Hochlaufzeit ca. 5 bis 20 ms
Restwelligkeit typ. 50 mVSS
24 VDC interne Systemspannungsversorgung
Ausgangsspannung 25 VDC ±1,6%
Spitzenstrom (<4 s)
Zwischenkreisspannung (UDC): 350 bis 800 VDC 42 ADC
Schutzmaßnahmen
leerlauffest Ja
überlastfest Ja
kurzschlussfest Ja
rückspeisefest max. 26 VDC (auch im ausgeschalteten Zustand)
übertemperaturfest Ja
Spannungsfestigkeit gegen Erde ±50 VDC
Trennung Ausgang / Eingang SELV / PELV Anforderungen
Ausführung ACOPOSmulti Rückwand
24 VDC Out
Ausgangsspannung
Zwischenkreisspannung (UDC): 260 bis 315 VDC 25 VDC * (UDC / 315)
Zwischenkreisspannung (UDC): 315 bis 800 VDC 24 VDC ±6%
Absicherung des Ausganges 24 VDC Out 1 32 A (träge) elektronisch, automatisch rückstellend
Absicherung des Ausganges 24 VDC Out 2 5 A (träge) elektronisch, automatisch rückstellend
Schutzmaßnahmen
leerlauffest Ja
überlastfest Ja
kurzschlussfest Ja
rückspeisefest max. 35 VDC (auch im ausgeschalteten Zustand)
übertemperaturfest Ja
Spannungsfestigkeit gegen Erde ±50 VDC
Trennung Ausgang / Eingang SELV / PELV Anforderungen
Ausführung
24 VDC, COM Stecker
Klemmbarer Anschlussquerschnittsbereich des Ausganges 24 VDC Out 1
Flexible und feindrähtige Leiter
mit Aderendhülse 0,25 bis 6 mm²
Approbationsdaten
UL/C-UL-US 22 bis 10 AWG
CSA 22 bis 10 AWG
Klemmbarer Anschlussquerschnittsbereich des Ausganges 24 VDC Out 2
Flexible und feindrähtige Leiter
mit Aderendhülse 0,25 bis 2,5 mm²
Approbationsdaten
UL/C-UL-US 22 bis 12 AWG
CSA 22 bis 12 AWG
24 VDC Out 1 Steuereingang
Beschaltung Sink
Potenzialtrennung
Eingang - 24 VDC Ja
Aussteuerung gegenüber Erdpotential max. ±50 V
Eingangsspannung
nominal 24 VDC
maximal 30 VDC
Schaltschwellen
Low (24 VDC Out 1 ist eingeschaltet) <5 V
High (24 VDC Out 1 ist ausgeschaltet) >15 V
Eingangsstrom bei Nennspannung ca. 10 mA
Schaltverzögerung
ON (24 VDC Out 1 ist eingeschaltet) max. 25 ms
OFF (24 VDC Out 1 ist ausgeschaltet) max. 0,25 ms
Ausführung Stecker
Klemmbarer Anschlussquerschnittsbereich
Flexible und feindrähtige Leiter
mit Aderendhülse 0,25 bis 2,5 mm²
Approbationsdaten
UL/C-UL-US 30 bis 12 AWG
CSA 22 bis 12 AWG
Einsatzbedingungen
Zulässige Einbaulagen
vertikal hängend Ja
horizontal liegend Ja
horizontal stehend Nein
Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel)
nominal 0 bis 500 m
maximal 4000 m
Verschmutzungsgrad nach EN 61800-5-1 2 (nicht leitfähige Verschmutzung)
Überspannungskategorie nach EN 61800-5-1 III
Schutzart nach EN 60529 IP20
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb
nominal 5 bis 40°C
maximal 55°C
Lagerung -25 bis 55°C
Transport -25 bis 70°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 5 bis 85%
Lagerung 5 bis 95%
Transport max. 95% bei 40°C
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Breite 53 mm
Höhe 317 mm
Tiefe
Cold-Plate 212 mm
Durchsteckmontage 209 mm
Gewicht ca. 2,6 kg
Modulbreite 1
Materialnummer:
8B0C0320HC00.002-1
Beschreibung:
  • Anschlüsse für Versorgung externer 24V Verbraucher
  • Umfangreiche Schutzmaßnahmen
ACOPOSmulti Hilfsversorgungsmodul, 32 A, HV, Cold-Plate oder Durchsteckmontage, 24VOut 1x 32 A, 1x 5 A
Erforderliches Zubehör
Klemmensätze
8BZ0C032000.002-1A Schraubklemmensatz für ACOPOSmulti Module 8B0C0320Hx00.002-1: 1x 8TB3104.201M-11, 1x 8TB2104.2010-00, 1x 8TB2106.2010-00
Optionales Zubehör
Klemmen
8TB2104.2010-00 Schraubklemme 4-polig, einreihig, Rastermaß: 5,08 mm, Beschriftung 1: durchnummeriert
8TB2106.2010-00 Schraubklemme 6-polig, einreihig, Rastermaß: 5,08 mm, Beschriftung 1: durchnummeriert
8TB3104.201M-11 Schraubklemme 4-polig, einreihig, Rastermaß; 7,62 mm, Beschriftung 1: durchnummeriert, Codierung M: 1011
Lüftermodule
8BXF001.0000-00 ACOPOSmulti Lüftermodul, Ersatzlüfter für ACOPOSmulti Module (8BxP/8B0C/8BVI/8BVE/8B0K)
Dokumentation Version (Datum) Download
ACOPOSmulti Anwenderhandbuch PDF / 308 MB
Datenblatt 8B0C0320HC00.002-1 PDF / 772 KB
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) Version (Datum) Download
ACOPOSmulti EPLAN P8 ab V2.4 EXE / 81 MB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D Datei STEP 8B0C0xx0HC00.00x-1 ZIP / 98 KB
Zertifikate Version (Datum) Download
ACOPOSmulti KC-Zertifikate ZIP / 3 MB
E225616 UL Certificate of Compliance ACOPOSmulti (UL 508C) PDF / 282 KB
E225616 UL Certificate of Compliance ACOPOSmulti (UL 61800-5-1) PDF / 183 KB
EU Konformitätserklärung Servos ACOPOSmulti PDF / 219 KB
UK Declaration Servos ACOPOSmulti PDF / 109 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo