5AP951.1043-01

Allgemeines
B&R ID-Code 0x1D5C
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
Display
Typ TFT Farbe
Diagonale 10,4" (264 mm)
Farben 262.144
Auflösung VGA, 640 x 480 Pixel
Kontrast 300:1
Blickwinkel
horizontal Richtung R = 70° / Richtung L = 70°
vertikal Richtung U = 40° / Richtung D = 70°
Hintergrundbeleuchtung
Art CCFL
Helligkeit 350 cd/m²
Half Brightness Time 50.000 h
Filterglas
Transmissionsgrad 95%
Entspiegelung beidseitig
Touch Screen
Technologie -
Controller -
Transmissionsgrad -
Schnittstellen
USB
Anzahl 2
Typ USB 2.0
Ausführung Typ A
Übertragungsrate Low Speed (1,5 MBit/s), Full Speed (12 MBit/s) bis High Speed (480 MBit/s)
Strombelastbarkeit je Anschluss max. 500 mA
Tasten
Funktionstasten 28 mit LED (gelb)
Soft keys 10 mit LED (gelb)
Systemtasten Numerische Tasten, Cursor Block
Lebensdauer > 1.000.000 Betätigungen bei 1 ±0,3 N bis 3 ±0,3 N Betätigungskraft
Lichtstärke der LED
gelb typ. 12 mcd
Einschübe
einbaukompatibel für PPC300 Einschub Nein
Elektrische Eigenschaften
Nennspannung 24 VDC ±25%, SELV
Nennstrom max. 3,2 A
Einschaltstrom typ. 6 A, max. 30 A für < 300 µs
Leistungsaufnahme typ. 10 W (ohne LED), max. 14 W bzw. 20 W mit USB (ohne Einschub)
Galvanische Trennung Ja
Einsatzbedingungen
Verschmutzungsgrad nach EN 61131-2 Verschmutzungsgrad 2
Schutzart nach EN 60529 IP20 rückseitig (nur mit gesteckter Automation Panel Link Steckkarte)
IP65 / NEMA 250 Typ 4X indoor, staub- und strahlwassergeschützt frontseitig
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb ohne Rittalgehäuse
Einbaulage 0°: 0 bis 55°C
Einbaulage bis -45° Display oben: 0 bis 55°C
Einbaulage bis +45° Display unten: 0 bis 55°C

mit Rittalgehäuse
Einbaulage 0°: 0 bis 50°C
Einbaulage bis -45° Display oben: 0 bis 45°C
Einbaulage bis +45° Display unten: 0 bis 45°C
Lagerung -30 bis 70°C
Transport -30 bis 70°C
Vibration
Betrieb (dauerhaft) 2 bis 9 Hz: 1,75 mm Amplitude / 9 bis 200 Hz: 0,5 g
Betrieb (gelegentlich) 2 bis 9 Hz: 3,5 mm Amplitude / 9 bis 200 Hz: 1 g
Lagerung 2 bis 8 Hz: 7,5 mm Amplitude / 8 bis 200 Hz: 2 g / 200 bis 500 Hz: 4 g
Transport 2 bis 8 Hz: 7,5 mm Amplitude / 8 bis 200 Hz: 2 g / 200 bis 500 Hz: 4 g
Schock
Betrieb 15 g, 11 ms
Lagerung 30 g, 15 ms
Transport 30 g, 15 ms
Meereshöhe
Betrieb max. 3000 m
Mechanische Eigenschaften
Gehäuse
Material Metall
Lackierung ähnlich Pantone 432CV
Front
Trägerrahmen Aluminium, natur eloxiert
Design grau
Dekorfolie
Material Polyester
Farbe heller Hintergrund ähnlich Pantone 427CV
Farbe dunkler Rand ums Display ähnlich Pantone 432CV
Farbe dunkelgraue Tasten ähnlich Pantone 431CV
Farbe orange Tasten ähnlich Pantone 151CV
Farbe Einschubstreifen ähnlich Pantone 429CV
Dichtung umlaufende Rundschnurdichtung
Abmessungen
Breite 323 mm
Höhe 358 mm
Tiefe 55 mm
Gewicht ca. 3600 g
Materialnummer:
5AP951.1043-01
Beschreibung:
  • 10,4" TFT VGA color Display
  • Funktions- und Systemtasten, Softkeys
  • Geringe Einbautiefe
  • Lüfterloser Betrieb
  • Erweiterbar durch Display Links
Automation Panel AP951 10,4" VGA color TFT Display; 10 Softkeys; 28 Funktions- und 20 Systemtasten; 2 USB 2.0 Schnittstellen; Einschub für Automation Panel Link; Schutzart IP 65 (von vorne). 24 VDC.
Erforderliches Zubehör
Display Links
5DLDVI.1000-01 Automation Panel Link DVI Receiver; Anschlüsse für DVI-D, RS232 und USB 2.0 (Typ B); 24 VDC (Schraubklemme 0TB103.9 oder Federzugklemme 0TB103.91 gesondert bestellen).
5DLSDL.1000-00 Automation Panel Link SDL Receiver; Anschluss für SDL in; Übertragung von Displaydaten, Touch Screen, USB 1.1, Matrixtasten, und Servicedaten; 24 VDC (Schraubklemme 0TB103.9 oder Federzugklemme 0TB103.91 gesondert bestellen).
5DLSDL.1000-01 Automation Panel Link SDL Transceiver; Anschlüsse für SDL in und SDL out; Übertragung von Displaydaten, Touch Screen, USB 1.1, Matrixtasten, und Servicedaten; 24 VDC (Schraubklemme 0TB103.9 oder Federzugklemme 0TB103.91 gesondert bestellen).
Zubehör
0TB103.9 Stecker 24 VDC - 3-polig; female - Schraubklemme 3,31 mm²
0TB103.91 Stecker 24 VDC - 3-polig; female - Federzugklemme 3,31 mm²
Optionales Zubehör
Zubehör
5AC900.104X-03 Einschubstreifenvordruck 10,4" für Automation Panel 5AP951.1043-01 und 5AP981.1043-01; für 1 Gerät.
Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V4.0 HW Upgrade (5AP951.1043-01) EXE / 267 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
Automation Panel 900 Anwenderhandbuch PDF / 30 MB
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) Version (Datum) Download
APx00 EPLAN P8 ab V2.4 EXE / 47 MB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
Abmessungen pdf 5AP951.1043-01, 5AP981.1043-01 PDF / 319 KB
Einschubstreifenvordruck für 5AC900.104X-03 ZIP / 129 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo