Allgemeines
| Zulassungen | |
| CE | Ja |
| UL |
cULus E115267 Industrial Control Equipment |
Tasten
| Not-Aus | 1 |
| Beschriftung | Nein |
Umgebungsbedingungen
| Temperatur | |
| Betrieb | 0 bis 50°C |
| Lagerung | -20 bis 60°C |
| Luftfeuchtigkeit | |
| Betrieb | 5 bis 95% |
| Lagerung | 5 bis 95% |
| Vibration | |
| Betrieb |
1 g Äquivalent, 10 bis 58 Hz; 0,075 mm 58 bis 150 Hz; 9,8 m/s² 20 Zyklen je Achse |
| Schock | |
| Betrieb | 15 g Äquivalent, 150 m/s², 11 ms, 3 Achsen (pos. und neg.) |
| Lagerung | 15 g Äquivalent, 150 m/s², 11 ms, 3 Achsen (pos. und neg.) |
Mechanische Eigenschaften
| Abmessungen | |
| Breite | 96 mm |
| Höhe | 96 mm |
| Tiefe | 51 mm |
Materialnummer:
4E0060.01-090Beschreibung:
PANELWARE Sonder-Tastenmodul, blau NOTAUS-Schalter
| Dokumentation | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| Datenblatt 4E0060.01-090 | PDF / 42 KB | |
| Provit 5000 Anwenderhandbuch | PDF / 34 MB |