4B1260.00-490

Allgemeines
Bedienung Ansteuerung durch die SPS mit Escape-Sequenzen (kein Bildspeicher)
Zulassungen
CE Ja
CRA (Cyberresilienz-Verordnung) in Vorbereitung
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
24 VDC Versorgung
Leistungsaufnahme (typ./max.) 1,8 / 2,5 W
Eingangsspannung
minimal 5 VDC
nominal 5,2 VDC
maximal 5,5 VDC
Display
Typ LCD
Auflösung 4 x 20 Zeichen
Hintergrundbeleuchtung
Art LED hinterleuchtet
Schnittstellen
COM1
Typ RS232
Ausführung 9-poliger DSUB Stecker
Potenzialtrennung Nein
max. Reichweite 15 m / 9600 Bit/s mit externer 24 VDC Versorgung
netzwerkfähig Nein
Tasten
Funktionstasten 12 mit LED (gelb)
Numerischer Block 12
Beschriftung 12 Soft keys mittels Einschubstreifen
Anzahl 24 Folientasten
Einsatzbedingungen
Schutzart nach EN 60529 IP65 (frontseitig)
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb 0 bis 50°C
Lagerung -20 bis 60°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 10 bis 90%, nicht kondensierend
Lagerung 10 bis 90%, nicht kondensierend
Mechanische Eigenschaften
Front Mehrschichtfolie mit Einschubtaschen für
Tastenbeschriftung und Firmenlogo oder
Maschinenbezeichnung
Abmessungen
Breite 145 mm
Höhe 180 mm
Tiefe 30 mm
Gewicht ca. 500 g
Materialnummer:
4B1260.00-490
Beschreibung:
PANELWARE Compact HMI, weiß Terminal HMI (Escape-Sequenzen) LC-Display, 4x 20 Zeichen Hintergrundbeleuchtung 12 Nummerntasten + 12 Funktionstasten 1 RS232 Schnittstelle Schutzart IP65 (von vorne)
Weiterführende Informationen:

B&R Panel Designer

Optionales Zubehör
Sonstiges
4A0026.00-000 PANELWARE Satz mit Beschriftungsblätter für P125/P126/P127 Compact HMI 10 Bögen
4A0027.00-000 Netzteil für Compact HMI P120/P121/P125/P126 24 VDC, 7,5 W
Dokumentation Version (Datum) Download
Datenblatt 4B1250.00-490 PDF / 90 KB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
Einschubstreifenvordruck für 4B12x0.00-490 ZIP / 26 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo