Kurzbeschreibung
| Modulträger | 6, 9, 12 oder 15 Steckplätze, wahlweise mit oder ohne Pufferbatterie |
Allgemeines
| Zulassungen | |
| CE | Ja |
| UL |
cULus E115267 Industrial Control Equipment |
Modulträger
| Anzahl Steckplätze | 15 |
| Pufferbatterie | Die Pufferbatterie ist im Lieferumfang enthalten |
| Pufferdauer | Siehe technische Daten des verwendeten Prozessormoduls |
Einsatzbedingungen
| Schutzart nach EN 60529 | IP20 |
Umgebungsbedingungen
| Temperatur | |
| Betrieb | 0 bis 60°C |
| Lagerung | -25 bis 60°C |
| Luftfeuchtigkeit | |
| Betrieb | 5 bis 95% |
Mechanische Eigenschaften
| Abmessungen | |
| Breite | 240 mm |
| Höhe | 165 mm |
| Tiefe | 23 mm |
Materialnummer:
3BP155.41Beschreibung:
2005 Rückwandmodul, 6 Steckplätze, mit Pufferbatterie
Optionales Zubehör
Batterien
| 0AC201.91 | Lithiumbatterien 4 Stück, 3 V / 950 mAh Knopfzelle |
| 4A0006.00-000 | Lithiumbatterie, 3 V / 950 mAh, Knopfzelle |
| Dokumentation | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| Datenblatt System 2005 Modulträger | PDF / 1 MB |