Allgemeines
| Eingangsspannung | 90 ~ 264 VAC - IEC320-C14 |
Spannungsausgang 24 VDC
| Spannungsbereich | 24 VDC |
| Ausgangsstrom | 2,5 A |
Steckverbindung
| Typ | P1J 5.5 x 2.1 |
Mechanische Eigenschaften
| Abmessungen | |
| Breite | 50 mm |
| Höhe | 31,5 mm |
| Tiefe | 125 mm |
| Gewicht | 310 g |
Materialnummer:
0TP650.07Beschreibung:
Netzteil zur Versorgung von Produkten aus dem ETA und ETA Light Portfolio
Steckerkompatibilität: Siehe technische Daten des zu versorgenden Produktes!
- 0TP650.07 - Desktop Netzteil 24VDC, 2.5 A
- Weitbereichs-Netzteil für den Büro und Laboreinsatz
- Niederspannungs-Steckverbinder für sichere Verbindung
- Lüfterloser Betrieb
- 3-poliger Netzanschluss über IEC320-C14
- Vollständig geschlossenes Kunststoffgehäuse
| Zertifikate | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| EU Konformitätserklärung ETA Light System | PDF / 93 KB | |
| EU Konformitätserklärung ETA Standard System | PDF / 88 KB |