DWL@DWL10000066109
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.5.1 | * | 14.11.2012 | 453 KB | EXE | AS3.0_HW_X20IF1063.exe | |
| Beschreibung |
V3.0 HW Upgrade (X20IF1063) Revisionsinformationen X20IF1063 Version 1.1.5.1: ID: 314955 Textkorrekturen in Modulbeschreibung Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7971_0.pci(3), 1\7971_1.pci(3), 1\7971_2.pci(6) Version 1.1.5.0: ID: 296935 Kompatibilität zu ATOM CPU Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7971_0.pci(3), 1\7971_1.pci(3), 1\7971_2.pci(6) Version 1.1.4.0: ID: 234375 / Support ID: 400044244 Long-Zugriff auf ungerade Adressen führt zu falschen Daten Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7971_0.pci(3), 1\7971_1.pci(2), 1\7971_2.pci(5) Version 1.1.3.0: ID: 191320 Erweiterung interne Funktion Rebootverhalten nach FW-Update Erweiterung interne Funktion Rebootverhalten nach FW-Update Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7971_0.pci(2), 1\7971_1.pci(1), 1\7971_2.pci(4) Version 1.1.2.0: ID: 183690 Neue Diagnosedatenpunkte Neue Diagnosedatenpunkte : Seriennummer, Modulkennung, Hardware Variante, Firmware Version Geänderte Kanalbeschreibung: nein GeänderteKonfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware:1\7971_0.pci(2), 1\7971_1.pci(1), 1\7971_2.pci(4) Version 1.1.1.0: ID: 175900 Unterstützung von zwei IF1063 auf SGC Targets, korrigierte FW V3 Unterstützung von zwei IF1063 auf SGC Targets, neue HW Variante V2, korrigierte FW V3 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7971_0.pci(2), 1\7971_1.pci(1), 1\7971_2.pci(3) Version 1.1.0.0: ID: 175535 Unterstützung von zwei IF1063 auf SGC Targets Unterstützung von zwei IF1063 auf SGC Targets, neue HW Variante V2 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7971_0.pci(2), 1\7971_1.pci(1), 1\7971_2.pci(2) |
|||||