DWL@DWL10000105028
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0.1.1 | * | 31.03.2010 | 398 KB | EXE | AS3.0_HW_X20DO6529.exe | |
| Beschreibung |
V3.0 HW Upgrade (X20DO6529) Revisionsinformation X20DO6529: Version 1.0.1.0: ID#217355: Bearbeitung UART Re-Init Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Version 1.0.1.1: ID#226030: Möglichkeit zur X2X Stationsnummernvergabe in Kombination mit X20BMx5 aktiviert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.0.1.0 | * | 31.03.2010 | 0 B | TXT | dummy.txt | |
| Beschreibung |
V3.0 HW Upgrade (X20DO6529) Revisionsinformation X20DO6529: Version 1.0.1.0: ID#217355: Bearbeitung UART Re-Init Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja |
|||||