V3.0 HW Upgrade (5MP050.0653-03)

DWL@DWL10000059961

Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.0.3.0 * 31.01.2013 466 KB EXE AS3.0_HW_5MP050.0653-03.exe
Beschreibung V3.0 HW Upgrade (5MP050.0653-03)

Revisionsinformationen 5MP050.0653-03

Version 1.0.3.0:

ID: 327215 / Support ID: 400102913
Erweiterung der Key Level für LEDs und Anpassung der Tastenpositionen für AS4.x
- Es ist nun möglich, statt bisher einem Key Level sechs Key Level für die LEDs zu konfigurieren.
- Die Position der Tasten für das Keymapping in AS4.x wurde angepasst.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 1.0.2.0:

ID: 174755
Fehlerbehebung
Implementierung der "virtuell Interface" Einträge im HWC- File.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

Version 1.0.1.0:

ID: 165225
Fehlerbehebung
Ungenaue Tastenpositionen.
Die Position links oben ist mit einem Overridepoti belegt undnicht mit einem KeySwitch.
Visuanbindung nur mehr als Master.