DWL@DWL10000065959
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.6.0 | * | 11.11.2013 | 481 KB | EXE | AS2.6_HW_X20IF1020.exe | |
| Beschreibung |
V2.7 HW Upgrade (X20IF1020) Revisionsinformationen X20IF1020 Version 1.1.6.0: ID: 333235 / Support ID: 400109677 Anschlussmöglichkeiten für Hardware Designer überarbeitet Module kann im Hardware Designer des Automation Studio 4 auch mit einer SGX-CPU projektiert werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 354860 Interne Optimierung für die Nutzung an einer ATOM-CPU (X20CPx58x) Die Wartezeit zur die Frame-Endeerkennung in Eingangsrichtung (RIT - receive idle time) kann fehlerfrei auf 5 bis 12 Characters erhöht werden. - AR F4.06 oder höher benötigt Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7975_0.pci(2), 1\7975_1.pci(6),1\7975_2.pci(2), 1\7975_3.pci(5) Version 1.1.5.3: ID: 333235 / Support ID: 400109677 Anschlussmöglichkeiten für Hardware Designer überarbeitet Module kann im Hardware Designer des Automation Studio 4 auch mit einer SGX-CPU projektiert werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7975_0.pci(2), 1\7975_1.pci(5), 1\7975_2.pci(2), 1\7975_3.pci(4) Version 1.1.5.2: ID: 295455 Kompatibilität zu ATOM CPU Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7975_0.pci(2), 1\7975_1.pci(5), 1\7975_2.pci(2), 1\7975_3.pci(4) Version 1.1.5.1: ID: 295455 Kompatibilität zu ATOM CPU Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7975_0.pci(2), 1\7975_1.pci(5), 1\7975_2.pci(2), 1\7975_3.pci(4) Version 1.1.4.0: ID: 247755 Fehlerbehebung in der FPGA UART Implementierung Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7975_0.pci(2), 1\7975_1.pci(2), 1\7975_2.pci(2), 1\7975_3.pci(1) Version 1.1.2.0: ID: 191300 Erweiterung interne Funktion Rebootverhalten nach FW-Update Erweiterung interne Funktion Rebootverhalten nach FW-Update Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7975_0.pci(2), 1\7975_1.pci(2), 1\7975_2.pci(1) Version 1.1.1.0: ID: 183675 Neue Diagnosedatenpunkte Neue Diagnosedatenpunkte : Seriennummer, Modulkennung, Hardware Variante, Firmware Version Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7975_0.pci(2), 1\7975_1.pci(2) Version 1.1.0.0: ID: 175500 Unterstützung auf SGC Targets Unterstützung auf SGC Targets, neue HW Variante V1 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7975_0.pci(2), 1\7975_1.pci(2) |
|||||