DWL@DWL10000797492
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4.4.0 | * | 27.02.2025 | 8 MB | EXE | AS6_HW_XEPIMC100.02.exe | |
| Beschreibung |
V6.0 HW Upgrade (XEPIMC100.02) Revisionsinformationen XEPIMC100.02 Version 1.4.4.0: ID: RKFY-8966 AS6 CAN-I/O Master Konfiguration : Einstellungen für CANopen compliancy entfernt Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\62210_1.fw(107), 1\63283_1.fp(7) Version 1.4.2.0: ID: 754275 Fehlerkorrektur CANopen: Paketgröße änderte sich durch Aufruf des RESET_NODE Kommandos Aktualisierte ModuldokumentationV1.03 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\62210_1.fw(107), 1\63283_1.fp(7) Version 1.4.1.0: ID: 747810 Beschreibungstext der digitalen Ausgänge im HWX auf "Sink" korrigiert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\62210_1.fw(107), 1\63283_1.fp(7) Version 1.4.0.0: ID: 694705 Unterstützung Datenpunkt StorageWear, Abnutzungsgrad des Speichermediums abAR A4.90 Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\62210_1.fw(107), 1\63283_1.fp(7) Version 1.3.0.0: ID: 679430 Korrektur der Klemmentemperaturkompensation der Temperatureingänge 1-8 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 681325 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V 1.02 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\62210_1.fw(107), 1\63283_1.fp(7) Version 1.2.0.0: ID: 667990 AS4.8 Erweiterung CPU Konfiguration: Loss of remanent data Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\62210_1.fw(105), 1\63283_1.fp(6) Version 1.1.0.0: ID: 636455 Unterstützung XEPIMC100.02 AR Version B4.53 bis Z4.59 AR Version A4.63 und höher Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\62210_1.fw(105), 1\63283_1.fp(6) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.4.3.0 | * | 29.08.2024 | 8 MB | EXE | AS6_HW_XEPIMC100.02.exe | |
| Beschreibung |
V6.0 HW Upgrade (XEPIMC100.02) Version 1.4.2.0: ID: 754275 / Support ID: 400376860 Fehlerkorrektur CANopen: Paketgröße änderte sich durch Aufruf des RESET_NODE Kommandos Aktualisierte Moduldokumentation V1.03 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\62210_1.fw(107) Version 1.4.1.0: ID: 747810 Beschreibungstext der digitalen Ausgänge im HWX auf "Sink" korrigiert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\62210_1.fw(107) Version 1.4.0.0: ID: 694705 Unterstützung Datenpunkt StorageWear, Abnutzungsgrad des Speichermediums ab AR A4.90 Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\62210_1.fw(107) Version 1.3.0.0: ID: 679430 Korrektur der Klemmentemperaturkompensation der Temperatureingänge 1-8 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 681325 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V 1.02 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\62210_1.fw(107) Version 1.2.0.0: ID: 667990 AS4.8 Erweiterung CPUKonfiguration: Loss of remanent data Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\62210_1.fw(105) Version 1.1.0.0: ID: 636455 Unterstützung XEPIMC100.02 AR Version B4.53 bis Z4.59 AR Version A4.63 und höher Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\62210_1.fw(105) |
|||||