DWL@DWL10000816124
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.13.0.0 | * | 08.04.2025 | 2 MB | EXE | AS6_HW_X20IF1082.exe | |
| Beschreibung |
V6.0 HW Upgrade (X20IF1082) Revisionsinformationen X20IF1082 Version 1.13.0.0: ID: HRTT-4316 Unterstützung neue HW-Variante 2 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: RKFY-8999 Unterstützung neue HW-Variante 2 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7967_0.pci(18195), 1\7967_1.pci(18181), 1\7967_2.pci(18177), 1\7967a0.epl(71), 1\7967a1.epl(71), 1\7967a2.epl(71) Version 1.12.0.0: ID: 755125 POWERLINK Manager Type 3 und 4 Wurde in einem Netzwerk mit POWERLINK Manager Type 3 und 4 ein CN, bei welchem der Parameter NMTCNSoC2PReq gesetzt wurde, betrieben – konnte diese bei Netzwerkstörungen zu dem Fehler „20803 POWERLINK: Ein fataler Fehler ist aufgetreten“ führen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7967_0.pci(18195), 1\7967_1.pci(18181), 1\7967a0.epl(71), 1\7967a1.epl(71) Version 1.11.0.0: ID: 743815 Updateproblem Wurde der Firmwareupdate der Schnittstellenkarte unterbrochen (z.B.: durch einen Stromausfall), konnte es passieren, dass die Schnittstelle vom Automation Runtime nicht mehr hochgefahren wurde. Dieses Problem kann nurmit Schnittstellen ab der Revision >= E0 und bei einem Wechsel des Hardware-Upgrades auftreten. Um dieses Problem zu beheben, muss auf ein anderes Hardware-Upgrade gewechselt werden, dadurch wird ein Update erzwungen bzw. dieses aktuelle Hardware-Upgrade verwendet werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7967_0.pci(17938), 1\7967_1.pci(17924), 1\7967a0.epl(70), 1\7967a1.epl(70) Version 1.10.0.0: ID: Anpassungen fürAutomation Studio 4.11 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.9.0.0: ID: 688595 Fehlerkorrektur: DNA - Baumtopologien werden nicht immer korrekt hochgefahren. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7967_0.pci(17938), 1\7967_1.pci(17923), 1\7967a0.epl(70), 1\7967a1.epl(70) Version 1.8.1.0: ID: 698360 Unterstützung für automatische DNA Konfiguration ab AS 4.9.1 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7967_0.pci(17682), 1\7967_1.pci(17667), 1\7967a0.epl(69), 1\7967a1.epl(69) Version 1.8.0.0: ID: 687030 Unterstützung HW Variante 1 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7967_0.pci(17682), 1\7967_1.pci(17667), 1\7967a0.epl(69), 1\7967a1.epl(69) Version 1.7.0.0: ID: 638640 Unterstützung HW Variante 1 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 679700 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V 2.25 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7967_0.pci(17682), 1\7967_1.pci(17666), 1\7967a0.epl(69), 1\7967a1.epl(69) Version 1.6.0.0: ID: 596170 Die Kombination Compact-S CPU mitX20IF1082 und einem CN mit der Einstellung"minimal latency" unter "Optimization" funktionierte nicht Geänderte Kanalbeschreibung: nein GeänderteKonfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 597635 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V 2.23 GeänderteKanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7967_0.pci(17682), 1\7967a0.epl(69) Version 1.5.0.0: ID: 503420 Unterstützung der X20-Compact-S Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 504215 Dokumentation aktualisiert Version 2.22 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7967_0.pci(17170), 1\7967a0.epl(67) Version 1.4.0.0: ID: 430810 POWERLINK V2 Operating Mode: managing node Durch einenFehler sind höhere Übertragungszeiten am PCI-Bus entstanden, welche zu POWERLINK und IO-Zykluszeitverletzungen führen konnten. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7967_0.pci(17170), 1\7967a0.epl(67) Version 1.3.1.0: ID: 428790 POWERLINK V2 Mode "Controlled node" In Netzwerken mit starken SoC Jitter konnte ein Ausfall eines SoC zu einem dauerhaften einfrieren der Inputdaten auf den Controlled node führen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7967_0.pci(16914), 1\7967a0.epl(66) Version 1.3.0.0: ID: 419575 Unterstützung Bonding Funktion Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7967_0.pci(16658), 1\7967a0.epl(65) Version 1.2.4.1: ID: 358950 POWERLINK MN-Mode: Bei "Multiplexing prescale" >= 9 wurden die Eingangsdaten der multiplexed Stationen, welche auf den letzten „network cycle“ konfiguriert sind,inbestimmten Konfigurationen nicht übertragen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 359170 POWERLINK V2 MN-Mode: Hohe asynchrone Belastung am POWERLINK Netzwerk und hohe Belastung der CPU,konnte zu asynchronen Verbindungsabbrüchen führen. Dies kann u.a. zu dem Fehler 32205 Timeout while writing par. via acyclic channel führen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Version 1.2.3.0: ID: 332420 POWERLINK V1: Bei der Einstellung "Activate Ethernet communication off", fällt die asynchrone POWERLINK Kommunikation unter Umständen aus. Bei folgender Konfiguration, kann es passieren, dass die asynchrone Kommunikation ausfällt: - POWERLINK V1 - "Activate Ethernet communication off" - POWERLINK CN' s im Netzwerk, welche auch POWERLINK V2 unterstützen. Als Abhilfe kann dieses Upgrade installiert werden, oder die "Activate Ethernet communication" auf "on" gestellt werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 336700 POWERlINKV2 MN-Mode: Beim Hochlauf konnte es zu einem undefinierten Zustand kommen, der zu einemAusfall der Schnittstelle führte. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 337460 POWERLINK V2 CN-Mode Beim Hochlauf konnte es zu einem undefinierten Zustand kommen, der zu einemAusfall der Schnittstelle führte. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7967_0.pci(16145), 1\7967a0.epl(63) Version 1.2.1.0: ID: 285955 POWERLINK V2 CN-Mode: Verlust von asynchronen Paketen, bei großer asynchroner Auslastung mit großen asynchronen Frames. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 286010 POWERLINK V2: Beim Hochlauf konnte es zu großen Schwankungen der IEEE 1588 Nettime, welche für die Safety Logbuch Einträge verwendet wird, kommen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7967_0.pci(15377), 1\7967a0.epl(60) Version 1.2.0.2: ID: 256785 POWERLINK: Im Mode controlled node wurde beim Neustart des Manager das IO-Mappingnicht immer übernommen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein GeänderteKonfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 256905 POWERLINK: LinkOK Datenpunkt aufgelegt. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 256935 POWERLINK: Die Nettime wurde nicht immer richtig zur Applikation übertragen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 265765 POWERLINK V2 CN-Mode: Häufige Ausfälle des MN konnten dazu führen, dass dieCPU in den Service-Mode ging. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 265865 Warnung 32168 "POWERLINKV2: Invalid frame format" am iCN wenn "Chained Station" vorhanden ist Fehlerkorrektur: Wenn am Powerlink-Netzwerk des iCN auch Stationen mit der Einstellung "Chained Station" ("Verkettete Station") vorhanden sind, dann wirdim Logbuch des iCN manchmal dieWarnung 32168 eingetragen. Der Grund für diese Warnung ist, dass der iCNden Sync-Response-Frame der zur Vermessung des Zeitverhaltens der "Chained Station" verwendet wird nicht auswerten kann. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 265910 POWERLINK V2: Beim Ausfall des Ready-Flag am Netzwerk wurde das ModuleOk nicht gelöscht. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7967_0.pci(14864), 1\7967a0.epl(58) Version 1.2.0.1: ID: 205545 POWERLINK: LinkOK Datenpunkt aufgelegt. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7967_0.pci(14608), 1\7967a0.epl(57) Version 1.1.12.1: ID: 232745 Korrektur der vertauschten LinkOK Datenpunkte im AS IO Mapping Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7967_0.pci(13327), 1\7967a0.epl(52) Version 1.1.12.0: ID: 230850 POWERLINK V2 CN-Mode: Häufige Ausfälle des MN konnten dazu führen, dass dieCPU in den Service-Mode ging. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7967_0.pci(13327), 1\7967a0.epl(52) Version 1.1.9.0: ID: 220445 POWERLINK V2: Hochlaufverhalten verbessert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7967_0.pci(13071), 1\7967a0.epl(51) Version 1.1.8.0: ID: 209995 CN-Mode: Diverse Fehlerkorrekturen vorgenommen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7967_0.pci(12047), 1\7967a0.epl(47) Version 1.1.7.0: ID: 206920 Neue POWERLINK Firmware V45 und Basis Firmware V15 POWERLINK V2 CN-Mode: - Häufige Ausfälle des MN konnten dazu führen, dass die CPU in den Service-Mode ging. - Die PollResponse Daten von multiplexed Stationen werden ab jetzt jeden Powerlinkzyklus upgedatet. Geänderte Kanalbeschreibung:nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware:ja Firmware: 1\7967_0.pci(11535), 1\7967a0.epl(45) Version 1.1.6.0: ID: 196605 Neue POWERLINK V1/V2 Firmware V44 CN-Mode: Diverse Fehlerkorrekturen vorgenommen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7967_0.pci(11278), 1\7967a0.epl(44) Version 1.1.5.1: ID: 191760 Neue POWERLINK V1/V2 Firmware V42 - Fehlerkorrektur POWERLINK V2: Bei Netzwerkstörungen konnte es passieren, das ausgefallene Stationen nicht mehr in den zyklischen Verkehr aufgenommen wurden. - Fehlerkorrektur POWERLINK V2 CN-Mode: Der Ausfall eines SoC's führte sofort zu einer falschen Managerausfallserkennung. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7967_0.pci(10766), 1\7967a0.epl(42) Version 1.1.4.0: ID: 185605 Neue POWERLINK V1/V2 Firmware V39 und Basis Firmware V14 - Fehlerkorrektur POWERLINK V2: Bei bestimmten Konfigurationen konnte es zumAusfall von multiplexed Stationen kommen. - Fehlerkorrektur POWERLINK V2: Durch einen Fehler beim Umschalten der Wechselpuffer, konnte es passieren, dass alte Eingangsdaten geliefert wurden. (Dieser Fehler ist nur mit dem Upgrade 1.1.3.0 aufgetreten.) - Fehlerkorrektur: Bei Konfigurationen mit sehr vielen IO-Daten konnte es passieren, dass falsche Eingangsdaten geliefert wurden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7967_0.pci(9998), 1\7967a0.epl(39) Version 1.1.3.0: ID: 182077 Neue Diagnosedatenpunkte Neue Diagnosedatenpunkte : Seriennummer, Modulkennung, Hardware Variante, Firmware Version Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 182080 Neue POWERLINK V1/V2 Firmware V38 und Basis Firmware V13 - Fehlerkorrektur POWERLINK V2: Der Parameter 'CycleIdleTime' wurde nicht richtig berechnet. - Fehlerkorrektur: ModbusTCP funktionierte auf POWERLINK Schnittstellen nicht. - Verbesserung der Stabilität bei Netzwerkstörungen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7967_0.pci(9741), 1\7967a0.epl(38) Version 1.1.2.0: ID: 178035 Neue POWERLINK V1/V2 Firmware V37 und Basis Firmware V12 Fehlerkorrekturen: - Bei grossen Netzwerkausdehnungen, konnte unter Umständen die Ringredundanz nicht funktionieren - POWERLINK V2 CN-Mode: Diverse Fehlerkorrekturen vorgenommen. - Asynchroner Scheduler: Der Host hat nur maximal jeden zweiten Zyklus einen asynchronen Frame versendet. - POWERLILNK V2: Asynchrone Frames können jetzt ab den Kanal >= 0x20 mit der Powerlnk Library empfangen werden (bisher erst ab 0xA0). Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7967_0.pci(9484), 1\7967a0.epl(37) Version 1.1.1.0: ID: 173345 Neue POWERLINK-Firmware V36 Fehlerkorrektur: - Bei Verwendung von IO-Prescaler > 1 kann es unter bestimmten Umständen passieren, dass alte Eingangsdaten für die jeweilige Station der Applikation zurVerfügung gestellt werden. Änderungen POWERLINK V2: - Der PollResponse vom Manager wird jetzt am Beginn des POWERLINK Zyklus geschickt. - Stationen werden ab jetzt schon im Status PreOperational 2 mit PollRequests angesprochen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7967_0.pci(9227), 1\7967a0.epl(36) Version 1.1.0.0: ID: 170740 Performace Verbesserung des POWERLINK Managers Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7967_0.pci(8971), 1\7967a0.epl(35) Version 1.0.5.0: ID: 165855 Neue POWERLINK V1/V2 Firmware V34 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7967_0.pci(8714), 1\7967a0.epl(34) Version 1.0.4.0: ID: 165495 Neue POWERLINK V1/V2 Firmware V33 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7967_0.pci(8458), 1\7967a0.epl(33) Version 1.0.3.0: ID: 164810 Neue POWERLINK V1/V2 Firmware V31 - Optimierungen für EPL V2 Hochlauf durchgeführt. - Nettime IEEE 1588für EPL V2 implementiert. - Asynchroner Scheduler berücksichtigt ab jetzt die Priorität der asynchronen Anforderungen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7967_0.pci(7946), 1\7967a0.epl(31) Version 1.0.2.0: ID: 163835 Neue Basis Firmware V10 Fehlerbehebung: Probleme beim Booten Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7967_0.pci(7690), 1\7967a0.epl(30) Version 1.0.1.0: ID: 160765 Neue POWERLINK V1/V2 Firmware V30 Im Mode 'Controlled Node' können folgende Fehler auftreten: - Bei starker asynchroner Belastung kann es passieren, dass asynchrone TX-Pakete verloren gehen. - Durch Kollisionen am Netzwerk, kann es passieren, dass die Station keine Ethernet Pakete mehr empfängt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7967_0.pci(7689), 1\7967a0.epl(30) |
|||||