DWL@DWL10000840736

Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.5.0.0 * 27.11.2025 742 KB EXE AS6_HW_X20DO6322.exe
Beschreibung V6.0 HW Upgrade (X20DO6322)

Revisionsinformationen X20DO6322

Version 1.5.0.0:

ID: TDYD-8608
Unterstützung neue HW-Variante 20
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\7064_1.fw(560), 1\7064_20.fw(230), 1\7064_30.fw(230), 1\7064_5.fw(819)

Version 1.4.0.0:

ID: 765120
Ausfall ModulOK
Wird dieses Modul ab der Revision K0 hinter einem Buscontroller betrieben, fällt der Netzwerkstatus alle 10sec (einen X2X Zyklus lang) aus. Dieser Ausfall hat folgende Auswirkungen.
- Lokaler X2X Bus: Keine Auswirkung
- POWERLINK / ModBus TCP / Profibus / CAN-IO: Keine Auswirkung
- CANOpen: „Objekt 0x30B2 Network status OK“ fällt sporadisch aus.
- OPC-UA: Das ModuleOK Flag des jweiligen X2X Moduls kann sporadisch ausfallen
- EthernetIP / PROFINET / Sercos3 / EtherCAT:
- Keine Auswirkung direkt am Buscontroller.
- Der Netzwerkstatus wird als BYTE am Anfang der zyklischen Daten der jeweiligen X2X Station übertragen (ModuleOK) und kann von der jeweiligen Gegenstelle ausgewertet werden (Datenpunkt Mapping + Evaluierung innerhalb der Applikation).
- Sollwert: 0xF5 im Fehlerfall: 0xF1
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\7064_1.fw(560), 1\7064_30.fw(220), 1\7064_5.fw(819)

Version 1.3.0.0:

ID: 746820
Unterstützung neue HW-Variante 30
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\7064_1.fw(560), 1\7064_30.fw(210), 1\7064_5.fw(819)

Version 1.2.0.0:

ID:
Anpassungen für Automation Studio 4.11
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 1.1.0.0:

ID:
Anpassungen für Automation Studio 4.8
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 1.0.4.0:

ID: 467195
Moduldokumentation aktualisiert
Datenblatt V 3.22
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\7064_1.fw(560), 1\7064_5.fw(819)

Version 1.0.3.0:

ID: 434580
Dokumentation geändert
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\7064_1.fw(560), 1\7064_5.fw(819)

Version 1.0.2.4:

ID: 395570
Erweiterung Online-Hilfen
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\7064_1.fw(560), 1\7064_5.fw(819)

Version 1.0.2.3:

ID: 393390
Erweiterung Datenpunkt gepackte Ausgänge
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\7064_1.fw(560), 1\7064_5.fw(819)

Version 1.0.2.2:

ID: 366294
APROL-Einträge überarbeitet
Datenpunkt OSPValid korrigiert
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\7064_1.fw(560), 1\7064_5.fw(819)

Version 1.0.2.1:

ID: 344655
Erweiterung der Dokumentation
Erläuterung des zusätzlichen LED-Zustand für OSP-Modus
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\7064_1.fw(560), 1\7064_5.fw(819)

Version 1.0.2.0:

ID: 250710
Zusätzliches Funktionsmodell "OSP Modus"
OSP - Output Set Predefined

Im OSP-Modus definiert der Anwender das Ausgabeverhalten für den Fall, dass die Verbindung der SPS zum Modul abbricht.
Dabei muss die Versorgungsspanngung desModul gewährleistet sein.
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
GeänderteKonfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\7064_1.fw(560), 1\7064_5.fw(819)

Version 1.0.1.0:

ID: 217470
Bearbeitung UART Re-Init
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\7064_1.fw(560), 1\7064_5.fw(800)

Version 1.0.0.1:

ID: 211570
Anzeigekorrektur in der IO-Map bei SGC-Targets
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
GeänderteFirmware: nein
Firmware: 1\7064_1.fw(530)
Loading
Zurück zur Gesamtliste

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo