DWL@DWL10000810497

Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.8.0.0 * 11.02.2025 2 MB EXE AS6_HW_X20cHB8815.exe
Beschreibung V6.0 HW Upgrade (X20cHB8815)

Revisionsinformationen X20cHB8815

Version 1.8.0.0:

ID: HRTT-3860
Die Konfiguration des Gerät wurdein einen "Secure by Default" Zustand versetzt, um die "Defense in Depth" Strategie des Kunden zu unterstützen.
Geänderte Default Einstellung: ARP undIP Pakete werden blockiert, können/müssen wieder aktiviert werden falls diesein der Applikation benötigt werden.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\57905_1.fw(180), 1\57905_2.fw(180)

Version 1.7.2.0:

ID: 777910
Korrektur der PollResponse Timeout von 30ms auf 18ms
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\57905_1.fw(171), 1\57905_2.fw(171)

Version 1.7.0.0:

ID: 734605
Fehlerkorrektur bei der Einstellung "Blockiere POWERLINK IP Pakete"
Mit der Einstellung „Block POWERLINK IP Packets“ werden zukünftig ARP und IP Pakete vom und zum ETH Port mit der IP-Adresse 192.168.100.x blockiert. Damit dieses Verhalten bereits beim Hochlauf aktiv ist, wird zukünftig die Konfiguration im Flash gespeichert.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: ja

ID: 734765
POWERLINK Sicherheitslücke (CVE-2020-13987 & CVE-2020-17438)
POWERLINK Sicherheitslücke (CVE-2020-13987)
Der POWERLINK-IP-Stack war von einer Sicherheitslücke betroffen, die sich aufdie Prüfsummenberechnung von TCP / UDP-Paketen auswirkte.

POWERLINK Sicherheitslücke (CVE-2020-17438)
Der POWERLINK-IP-Stack war von einer Sicherheitslücke betroffen, die sich aufdie Wiederherstellung von fragmentierten Paketen auswirkte.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 734770
NUMBER:JACK verbesserte ISN (TCP start sequence) generierung im IPStack
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\57905_1.fw(171), 1\57905_2.fw(171)

Version 1.6.0.0:

ID:
Anpassungen für Automation Studio 4.11
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 1.5.0.0:

ID: 698605
Unterstützung für automatische DNA Konfigurationab AS 4.9.1
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

ID: 705150
Unterstützung HW-Varainte 2
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
GeänderteKonfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\57905_1.fw(160), 1\57905_2.fw(160)

Version 1.4.2.0:

ID: 698620
Fehlender Parameter für die Erkennung von Netzwerktypen hinzugefügt.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

ID: 698630
Neues Datenblatt Version 1.44
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\57905_1.fw(150)

Version 1.4.1.0:

ID: 678230
Neues Datenblatt Version 1.43
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 678245
OPC-UA Verbindung zwischen der CPU und einem T30 Terminal am Powerlink-TCP/IP Gatewayfunktioniert nicht
Wenn man ein T30 Terminal über ein Powerlink-TCP/IP Gateway (X20HB8815) mit einer CPU verbindet, anstatt direkt mit der Ethernet Schnittstelle der CPU, dann ist das Lesen der Werte der virtuellen Tasten über OPC-UA nicht möglich.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\57905_1.fw(150)

Version 1.4.0.0:

ID: 624655
EMV-Verbesserungen für GL-Zertifizierung
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\57905_1.fw(150)

Version 1.3.0.0:

ID: 480570
Moduldokumentation aktualisiert
Datenblatt V1.42
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 558030
Unterstützung Hardware Revision E0
GeänderteKanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\57905_1.fw(130)

Version 1.2.2.0:

ID: 480570
Moduldokumentation aktualisiert
Datenblatt V1.40
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 558030
Unterstützung Hardware Revision E0
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\57905_1.fw(130)

Version 1.1.1.0:

ID: 476265
Bei Verwendung der Einstellung "Block POWERLINK IP Packets" konnte die Kommunikation zwischen ETH und PLK Schnittstelle ausfallen.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\57905_1.fw(120)

Version 1.1.0.0:

ID: 443405
Neue Konfigurationsmöglichkeit
Mit dem neuen Konfigurationsparameter"Blockiere POWERLINK IP Pakete" könnenARP und IP Pakete vom ETH Port mit derQuell-IP-Adresse 192.168.100.x (POWERLINK) blockiert werden.
Dies kann z.B.: notwendig sein, wenn zwei POWERLINK Netzwerke mit Safety Komponenten per X20HB8815 verbunden werden.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\57905_1.fw(111)

Version 1.0.1.0:

ID: 342770
UnterstützungX20cHB8815
Unterstützung für Automation Studio
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\46176_1.fw(110), 1\57905_1.fw(110)
Loading
Zurück zur Gesamtliste

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo