DWL@DWL10000778950
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0.2.0 | * | 28.02.2025 | 1 MB | EXE | AS6_HW_8I96xxxxxxx.0P-xxx.exe | |
| Beschreibung |
V6.0 HW Upgrade (8I96xxxxxxx.0P-xxx) Revisionsinformationen 8I96xxxxxxx.0P-xxx Version 1.0.2.0: ID: AHBM-345 Leistungsklassenerweiterung für Leistungen bis 250kW Unterstützung der Leistungsklassen bis250kW Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\2173_2.fw(33) Version 1.0.1.0: ID: 782800 Unterstützung ACOPOSinverter P96-P Unterstützung für AutomationStudio Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\2173_2.fw(33) Version 1.0.0.0: ID: 650890 Unterstützung ACOPOSinverter P96-P (internes Testrelease) Unterstützung fürAutomationStudio Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.0.1.0 | * | 14.03.2024 | 1 MB | EXE | AS6_HW_8I96xxxxxxx.0P-xxx.exe | |
| Beschreibung |
V6.0 HW Upgrade (8I96xxxxxxx.0P-xxx) Revisionsinformationen 8I96xxxxxxx.0P-xxx Version 1.0.1.0: ID: 782800 Unterstützung ACOPOSinverter P96-P Unterstützung für AutomationStudio Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\2173_2.fw(33) Version 1.0.0.0: ID: 650890 Unterstützung ACOPOSinverter P96-P (internes Testrelease) Unterstützung für AutomationStudio Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja |
|||||