V6.0 HW Upgrade (8I86xxxxxxx.0P-2xx)

DWL@DWL10000812756

Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
2.6.2.0 * 28.02.2025 22 MB EXE AS6_HW_8I86xxxxxxx.0P-2xx.exe
Beschreibung V6.0 HW Upgrade (8I86xxxxxxx.0P-2xx)

Revisionsinformationen 8I86xxxxxxx.0P-2xx

Version 2.6.2.0:

ID: QCAS-452
Filter des PDO-Mapping für AIxC und THxV überarbeitet
Wenn für einen analogen Temperatureingang der Betriebsmodus "PTC management" eingestellt und der entsprechende optionale Beobachtungsdatenpunkt aktiviertist, wird im I/O Mapping der Widerstandswert übermittelt.
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\42798_1.fw(201), 1\42798_30.fw(201)

Version 2.6.1.0:

ID: 764095
Adaption of SSI encoder
Modulkonfiguration wird bei Verwendung eines SSI encoders korrekt übertragen
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

ID: 777310
Boost setting Anpassungen
Anpassung der Boost settings für die Unterstützung von "Conical Motor" bei Asynchronmotoren
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

ID: 777435
General hardware setup: "Drive+SYN" Anpassung
Ausblenden des nicht unterstützen CTT modes "FSY" in general hardware setup"Drive+SYN"
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\42798_1.fw(201), 1\42798_30.fw(201)

Version 2.6.0.0:

ID: 754435
Parameter UECV überarbeitet
In einigen Fällen bot die ComboBox für Parameter UECV zu viele Optionen an.Die ComboBox wurde an die vom Antrieb unterstützten Optionen angepasst, sodass CFI Fehler beim Projekt-Download vermieden werden.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

ID: 754480
Interaktion zwischen Kommunikationskarte und Antrieb überarbeitet
Bisher wurde die interne Kommunikation mit den Default-Einstellungen von Schneider verwendet. Jetzt wurde der Betriebsmodus an die Gegebenheiten eines POWERLINK-Netzwerkangepasst.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\42798_1.fw(201), 1\42798_30.fw(201)

Version 2.5.1.0:

ID: 742220
mappMotion Anbindung wiederhergestellt
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

ID: 742315
Parameter ABMF überarbeitet
Die Modulkonfiguration bietet für Parameter ABMF ausschließlich gültige Werte an. Somit wird der Parameter korrekt und ohne Fehlermeldung heruntergeladen.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

ID: 742815
Harmonisierung der Modulkonfigurationen (Gruppe: Achsmanagement)
Für die Produktgruppe ACOPOSinverter wurden spezielle Benutzeroberflächen gestaltetet. Eine Anforderung an diese Oberfläche ist, eine gleichartige Struktur für alle Geräte einer Produktgeneration bereitzustellen. Diese Vereinheitlichung verschiedener Geräte von unterschiedlichen Zulieferern, bedeutet eine harmonisierte Inbetriebnahme und vereinfacht einen Umstieg innerhalb der Produktgruppe. Die Erweiterung der Produktgruppe um den ACPi ACPi P96 erfordert die Anpassungen der allgemeinen Struktur und bewirkt Änderungen an bereits veröffentlichten Geräten.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\42798_1.fw(180)

Version 2.5.0.0:

ID: 738370
Laufende Produktverbesserung
Optimierung der Erstinbetriebnahme.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\42798_1.fw(180)

Version 2.4.0.0:

ID: 727240
POWERLINK Sicherheitslücke (CVE-2020-13987 & CVE-2020-17438)
POWERLINK Sicherheitslücke (CVE-2020-13987)
Der POWERLINK-IP-Stack war von einer Sicherheitslücke betroffen, die sich aufdie Prüfsummenberechnung von TCP / UDP-Paketen auswirkte.

POWERLINK Sicherheitslücke (CVE-2020-17438)
Der POWERLINK-IP-Stack war von einer Sicherheitslücke betroffen, die sich aufdie Wiederherstellung von fragmentierten Paketen auswirkte.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 727260
DS402-PLK-Objekte überarbeitet
PLK Objekte 0x6060, 0x6061 and 0x6502 (DS402 operation mode) überarbeitet
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 727270
NUMBER:JACK verbesserte ISN (TCP start sequence) generierung im IP Stack
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 727285
Bootroutineder PLK Kommunikationskarte überarbeitet
Die Bootroutine berücksichtigt jetzt auch die Reset-Leitung des Inverters
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 727305
Parameter FLR überarbeitet
Der Parameter FLR wird in die Modulkonfiguration im Automation Studio aufgenommen. Er schaltet die Funktion "Einfangen im Lauf" (engl. "Catch on the fly") ein, die den Wiederanlauf eines noch austrudelnden Motors erlaubt.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware:nein

ID: 730205
Automation Runtime Versionen ab D3.10 werden unterstützt
Unterstützung von Automation Runtime Versionen ab D3.10 (bisherab D4.10)
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\42798_1.fw(170)

Version 2.3.1.0:

ID: 702150
SDO Downloadfehler behoben
Modulkonfigurationen für closed loop Motorregelungen und aktivierter Haltebremse (Funktion "BLC" Brake-Logic-Control) können ohne SDO Downloadfehler heruntergeladen werden.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 702790
Moduldokumentation aktualisiert
Anwenderhandbuch V 1.20
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\42798_1.fw(160)

Version2.3.0.0:

ID: 701215
Hochlaufvorgang überarbeitet
Bei manchen Geräten tritt nach mehreren powercycles bzw. reboots sporadischein ILF-Fehler auf, dieser musste durch einen weiteren Neustart quittiert werden. Der Hochlaufvorgang (Timings zwischen Inverter und PLK-Karte) des Inverters wurde überarbeitet um den ILF-Fehler zu vermeiden.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 701225
Unterstützung für automatische DNA Konfiguration ab AS 4.9.1
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\42798_1.fw(160)

Version 2.2.1.0:

ID: 689330
Unterstützung für mappMotion; ACPi P86-P (Baugröße 4,5)
Unterstützung für mappMotion (ab Version 5.11)
Die Benutzung der onboard POWERLINK Schnittstelle bei ARM-CPUs (z.B. X20CP04xx) ist auf folgende Mindestversionen für AutomationRuntime beschränkt;
M4.34, F4.45, C4.53, C4.63, A4.72
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

ID: 689335
Unterstützung ACOPOSinverter P86-P (Baugröße 4,5)
Unterstützung für AutomationStudio
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\42798_1.fw(150)
Loading
Zurück zur Gesamtliste

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo