V6.0 HW Upgrade (8I74xxxxxxx.01P-1)

DWL@DWL10000801559

Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.6.3.0 * 17.10.2024 23 MB EXE AS6_HW_8I74xxxxxxx.01P-1.exe
Beschreibung V6.0 HW Upgrade (8I74xxxxxxx.01P-1)

Revisionsinformationen 8I74xxxxxxx.01P-1

Version 1.6.3.0:

ID: AHBM-241
Legacy-Flag wurde gesetzt
Der ACOPOSinverter P74/P74new ist am Ende seines Lebenszyklus. Aus diesem Grund wurde mit dieser Version das Legacy-Flag gesetzt. Nach der Installation wird der Knopf zum Anzeigen von Legacy-Modulen benötigt, um das Modul im Hardware-Katalog anzuzeigen.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\49819_1.fw(600)

Version 1.6.2.0:

ID: 695275
Externe Fehlererkennung überarbeitet
Die Fehlermeldung EPF1 muss nach einem Neustart auch dann nicht quittiert werden, wenn die externe Fehlererkennung low-aktiv genutzt wird.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 735655
Zusätzliche optionale Datenpunkte
Aufgrund der veränderten Speicheranordnung im ACPi P74new werden zwei zusätzliche Datenpunkte implementiert, mit denen optional die Seriennummer des Antriebs übertragen werden kann.
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\49819_1.fw(600)

Version 1.6.1.0:

ID: 657425
Projekt-Download überarbeitet
Falls der Antrieb mit der Einstellung Supervised="on" betrieben wird, ist nach dem Download eines AutomationSutidio-Projektes kein zusätzlicher Warmstartmehr notwendig.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 665520
Download des Parameters "FFT" überarbeitet
Der Parameter "FFT" kann genutzt werden,um den Schwellwert der Referenzfrequenz aller geführten Stoprampen zu definieren. Um die Stoprampe so lang wie möglich zu kontrollierten, ist der Wert für Parameter "FFT" so klein wie möglicheingestellt (Default-Einstellung). Der zulässige Minimalwert für Parameter "FFT" hängt vom eingestellten Wert der Motornennfrequenz ab. Aus diesem Grund wird der Parameter "FFT" nur noch heruntergeladen, wenn der eingestellte Wert inder Modulkonfiguration von "2" abweicht.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\49819_1.fw(600)

Version 1.6.0.0:

ID:
Anpassungen für Automation Studio 4.8
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 1.5.0.1:

ID: 608425
Asynchrones Verhalten der POWERLINK-Schnittstelle überarbeitet
Der Empfangspuffer für asynchrone POWERLINK-Frames wurde vergrößert. Somit können SDO-Nachrichten empfangen werden, die vom POWERLINK-Master auf Frames mit mehr als 600 Byte aufgeteilt wurden.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 649635
Konfigurationsansicht überarbeitet
Der Anzeigetextes des Parameters DCCM wurde geändert, um einen fehlerfreienProjekt-Build in älteren AutomationStudios zu gewährleisten
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\49819_1.fw(600)

Version 1.4.4.0:

ID: 323335
Konfigurationsparameter des Zwischenkreises überarbeitet (Teil 2)
Der Modus zur Zwischenkreiskopplung (Parameter "DCCM") kann über die Konfigurationsansicht definiert und auf das Gerät heruntergeladen werden. Zusatzinformation: Wennnötig, wird die Erkennung des Erdschlussfehlers (Parameter "SCL3") gemäß "DCCM" automatisch deaktiviert. Das Abschalten der Erdschlussfehlererkennung birgterhebliche Risiken. Deshalb wurde der Parameter "SCL3" nicht mit in der Konfigurationsansicht aufgenommen.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

ID: 640265
Konfigurationsparameter des Zwischenkreises überarbeitet (Teil 1)
Eingabe und Download der Konfigurationsparameter zur Erkennung von Unterspannung (Parameter "URES"/"UPL"/"USL") wurden angepasst, um sie für 240V und400VZwischenkreise zu definieren.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\49819_1.fw(506)

Version 1.4.3.0:

ID: 619535
Verwaltung des internen Registers "OPL1" korrigiert
Das versteckte Register "OPL1" wurde aus der HWX-Datei entfernt. Stattdessen wird es ausschließlich von der FU-Firmware verwaltet. Die schadhafte OPL1-Erweiterung beeinträchtigtedas Einstellen der OPL-Funktion "output phase loss" und war in den folgenden Versionen enthalten: 1.4.1.0 und 1.4.2.0.
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\49819_1.fw(506)

Version 1.4.2.0:

ID: 614345
Syntaxfehler im Initsript behoben
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\49819_1.fw(506)

Version 1.4.1.0:

ID: 568290
Parameter-Download überarbeitet (Konfiguration der IOs; R1, R2, LO1, AO1/DO1)
Die Download-Prozedur wurde angepasst, um das Verhalten der IOs am Klemmblock über die IO-Configuration des Automation Studio zu definieren.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 585400
Generelle Überarbeitung der Download-Prozedur
In einigen Fällen wurden gültige Parametersätze desAutomationStudios vom Antrieb abgelehnt, weil ein CFI-Fehler erkannt wurde. Die Download-Prozedur wurde an die CFI-Fehlererkennung des Antriebs angepasst.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 595740
Parameter-Download überarbeitet (Konfiguration der Tuning-Parameter; Synchronmotor)
Die Download-Prozedur wurde angepasst, um Tuning-Parameter von Synchronmotoren über die IO-Configuration des Automation Studio vorzugeben.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 599255
Moduldokumentation aktualisiert
Anwenderhandbuch V 2.40
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\49819_1.fw(506)

Version 1.4.0.0:

ID: 516280
Moduldokumentation aktualisiert
Anwenderhandbuch V 2.30
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 549285
Timing-Problem beim Schreiben via SDO behoben
Um einen fehlerfreien Handshake der POWERLINK Kommando-Ebene sicherstellen zu können, wurde das Acknowledge-Verhalten für SDO Nachrichten überarbeitet.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 564440
Fehlverhalten bei der Firmware-Aktualisierung wurde beseitigt
Der automatische Download zum Austausch der Firmware kann bei den Versionen502...503 nicht garantiert werden.
--> Das Fehlverhalten betrifft insbesondere POWERLINK-Kommunikationskarten für den ACPi P74 der Hardware-Revisionen C3 und C6, das diese mit der Firmware 503 als BOOT-Firmware ausgestattet wurden.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 565420
Download der Parameter FRS, TFR, HSP, LSP wurde überarbeitet
Die Download-Reihenfolge von FRS, TFR, HSP, LSP wurde optimiert.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 579850
Problem beim Built des Automation Studio Projektes beseitigt.
Das Gerät kann als "Multiplexed Station" am POWERLINK Bus konfiguriert werden.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\49819_1.fw(506)

Version 1.3.1.0:

ID: 511555
Umbenennung der Funktionsmodelle
keine Auswirkung auf technisches Verhalten
Funktionsmodell "default"/"legacy" umbenannt in "Direct control"
Funktionsmodell "default (MotionConfiguration)"/"default" umbenannt in "ACP10SDC (MotionConfiguration)"
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 541625
Interne Revision
Frequenzumrichter kann in AS4-Projekt als multiplexed Station verwendet werden.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

ID: 542135
Konfiguration für Verknüpfung von physikalischen Ausgängen (AO, DO, LO, R) überarbeitet
PhysikalischeAusgänge können in Verbindung mit Funktionsblöcken verwendet werden.
ACHTUNG: Verknüpfung muss am physikalischen Ausgang und dem entsprechenden Funktionsblock definiert werden.
ACHTUNG: Verknüpfungen am physikalischen Ausgang DO1 überschreiben Verknüpfungen am physikalischen Ausgang AO1.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 543115
CSLOUT-Datenpunkte (OCC, LLC, EBO, TSY) überarbeitet
Die Applikationsfunktionen OCC und LLC können auf DO1, LO1 bzw. R2 konfiguriert werden. Außerdem wurden die Datenpunkte EBO und TSY der Applikationsfunktion Traverse control auf dieselbe Weise korrigiert.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\49819_1.fw(503)

Version 1.3.0.0:

ID: 489235
Verhalten von SDC_LifeCnt wiederhergestellt
Die Modulfirmware 502 (enthalten in den Hardware-Upgrades 1.2.x.x)begrenztedie Antwortgeschwindigkeit des Datenpunkts SDC_LifeCnt.
Diese unzulässige Begrenzung wurde beseitigt, damit die Funktionen des ACP10-Managers auch bei POWERLINK-Zykluszeiten von 400 µs bis 1999 µs verwendet werden können.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\49819_1.fw(503)

Version 1.2.0.1:

ID: 485210
Wertebereiche überarbeitet
DieWerte für TFR, HSP, LSP, UNS, NSPS und SPF können gemäß Parameterliste (Excel) in der IO-Configuration vorgegeben werden.
Geänderte Kanalbeschreibung:nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\49819_1.fw(502)

Version 1.2.0.0:

ID: 304265
Ringredundanz
Firmwareupgrade zur Unterstützung von Ringredundanz.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 340785
Datenpunkt CMI_Output_Bool_00 entfernt
Der BOOLsche Datenpunkt CMI_Output_Bool_00 wurdeaus dem IO-Mapping entfernt.
Beründung: Der Inverter wechselt in den Fehlerzustand "TRAP", wenn der Datenpunkt zyklisch genutzt wird.
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 380405
SDO timeout überarbeitet
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 409480
Modulkonfiguration erweitert
Die Konfigurationsparameter LO1F und AOF1 wurden ergänzt.
LO1F undAOF1 können genutzt werden, um das Verhalten der Hardware-Ausgänge imFehlerfall zu definieren.
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: ja

ID: 426830
Parameterzugriff für HSC-Datenpunkt erweitert
HSC-Datenpunkt 16#2067; 16#9kann azyklisch abgerufen werden.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\49819_1.fw(502)

Version 1.1.8.5:

ID: 344825
Parameter AI2L in I/O-Konfiguration hinzugefügt
AI2L kann unbehängig von AI1L konfiguriert werden.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

ID: 346070
Allgemeine Überarbeitung der HW-Dateien
Fehlende Texte/Textteile in der HW-Datei für AS4.x wiederhergestellt.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

ID: 347790
Ansicht in System Designer überarbeitet.
Das Produktfoto wurde ausgetauscht und skaliert.
Geänderte Kanalbeschreibung:nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware:nein

ID: 350625
Parameter AUT entfernt.
Der Parameter AUT wurde aus der Konfigurationsansicht des Automation Studios entfernt. Begründung: Nach Aktivierung der Funktion "automatic autotune" führt der Inverter den angeforderten Algorithmus nicht aus.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

ID: 358340
Option CT des Parameters TUNU entfernt
Die Opiton CT des Parameter TUNU wurde aus der Konfigurationsansicht des Automation Studios entfernt. Begründung: Nach Konfiguration der Option "cold tune" führt der Inverter den angeforderten Algorithmus nicht aus.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

ID: 384955
Konfigurationparamter IDA, LFA und TRA überarbeitet.
Die Parameter IDA, LFA und TRA können über die IO-Konfiguration eingegeben werden.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

ID: 443755
Konfigurationparamter INR aktiviert
Der Parameter INR kann über die IO-Konfiguration eingegeben werden.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\49819_1.fw(404)

Version 1.1.5.0:

ID: 336080
Fehlerhaftes Konfigurationsattribut, Konfiguration kann am FU nicht geschrieben werden.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

ID: 337815
Geänderte Reihenfolge der Parameterübertragung (LET, EFT)
Geänderte Kanalbeschreibung:nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware:nein
Firmware: 1\49819_1.fw(404)

Version 1.1.4.0:

ID: 322415
Default Einstellungen SIT Konfiguration
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 333115
Der Parameter R2 kann über die IO Konfiguration nicht beschrieben werden
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\49819_1.fw(404)

Version 1.1.2.0:

ID: 291695
Bei der Konfiguration "Parameter uebertragen = nein" bleiben nun alle Inverter Konfigurationen erhalten.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

ID: 300870
ACOPOSinverter P74 antwortet nicht auf PollRequest, wenn X20BC0083 im Netzwerk
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 305565
SDC-LifeCnt zählt nicht, wenn Download Parameters = "nein" ist
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\49819_1.fw(404)

Version 1.1.1.0:

ID: 278665
Unterstützung ACOPOSinverter P74
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 284265
SDC Unterstützung
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: ja

ID: 284935
Modul Konfiguration optimiert
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\49819_1.fw(403)
Loading
Zurück zur Gesamtliste

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo