DWL@DWL10000812354
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.3.0.2 | * | 26.02.2025 | 582 KB | EXE | AS6_HW_8BVIxxxxxxSx.xxx-x.exe | |
| Beschreibung |
V6.0 HW Upgrade (8BVIxxxxxxSx.xxx-x) Revisionsinformationen 8BVIxxxxxxSx.xxx-x Version 2.3.0.2: ID: QGCV-2111 Automation Studio 6 unterstützt nun auch 8BVI*-x Module Folgende 8BVI*-x Module werden im Automation Studio 6 unterstützt: -8BVIxxxxxxDx.xxx-x -8BVIxxxxxxSx.xxx-x -8BVIxxxxxxDS.xxx-x -8BVIxxxxxxSS.xxx-x -8BVIxxxxxxSA.xxx-x Achtung: - Die Upgrades können nur bei 8BVI*-1 und 8BVI*-3 ACOPOSmulti Modulen angewendet werden. - Die Upgrades können und dürfen NICHT bei 8BVI*-4 ACOPOSmulti Modulen angewendet werden. - Der Funktionsumfang der Upgrades ist auf die Funktionalitäten der 8BVI*-1 eingeschränkt. Für neue Konfigurationsfeaturesmüssen für 8BVI*-3 ACOPOSmulti Module die 8BVI*-3 Upgrades verwendet werden. Mindestversionen: -TP ACP10/ARNC0 Version 6.0.0 -mapp Motion Version 6.0.0 -Automation Studio Version AS 6.0.x Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein |
|||||