DWL@DWL10000782656
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.3.1.0 | * | 02.07.2025 | 949 KB | EXE | AS6_HW_5PPC3100.KBU2-000.exe | |
| Beschreibung |
V6.0 HW Upgrade (5PPC3100.KBU2-000) Revisionsinformationen 5PPC3100.KBU2-000 Version 2.3.1.0: ID: AQAJ-9507 Neue MTCX V4.28 fürPPC3100 mit folgenden Änderungen: - Bugfix: bei Verwendung von PLK IF-Karten im SL2 und CAN IF-Karten im SL1 funktionierte der PLK nicht. - Bugfix: sporadisch und in sehr seltenen Faellen traten in Kombination mit SXGA Displays leichte Bildstoerungen am PPC3100 auf. Der Defaultwert "PLLRange" der DPtoLVDS Bridge wurde angepasst und zusaetzlich kann dieser ab BIOS V1.46 verstellt werden. - Bugfix: bei Verwendung von vier SDL4 Panels (mit SDL4 Converter Box) und einer speziellen kundenspezifischen Panelvariante traten am letzten Panel des SDL4 Converters Probleme auf (z.b. konnte das Backlight dieses Panels nicht verstellt werden). Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\61320_0.fw(428) Version 2.3.0.0: ID: AQAJ-8596 Unterstützung der 5AC901.ICAN-01 Unterstützung der 5AC901.ICAN-01 ab: - AS 4.12.7 mit AR L4.93 - AS 6.1.1 mit AR 6.1 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\61320_0.fw(427) Version 2.2.7.0: ID: 781665 Neue MTCX Version V04.27 Neue MTCX Version V04.27 mit folgenden Änderungen: - Bugfix: Wurde eine SDL3 Konverter Box an der onboard SDL Schnittstelle betrieben, konnte es zu sporadischen Problemen (langsame Reaktionszeit) des ADI Control Centers kommen. Dieses Verhalten konnte nur mit der MTCX V4.26 beobachtet werden. - Bugfix: Display Timings beim PPC3100. Mit manchen Display- Kombinatonen konnte es zu Bildstoerungen beim Wechsel des Grafikmodes oder beim aktivieren/deaktivieren des Bildschirmschoners kommen. Gehaeuft wurde dieses Verhalten mit einem 12,1in XGA Display beobachtet. Die Power Off/On und die Backlight Off/On Timings wurden optimiert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\61320_0.fw(427) Version 2.2.6.0: ID: 773110 Neue MTCX Version V04.26 Neue MTCX Version V04.26 mit folgenden Änderungen: - Optimierung des internen Netzteils. - Optimierung SDL Link Timing. - Optimierung PowerOff/On/Standby Verhalten fuer Hypervisor Systeme. - Support alternativer/neuer Temperatursensoren. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\61320_0.fw(426) Version 2.2.5.0: ID: 756230 Neue MTCX Version V04.25 Neue MTCX Version V04.25 mit folgenden Änderungen: - Optimierung des internen Netzteils. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\61320_0.fw(425) Version2.2.4.0: ID: 752930 Bugfix: Unterstützung PTP (ETH2 only) ab ASV4.12 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\61320_0.fw(424) Version 2.2.3.0: ID: 749065 Unterstützung PTP (ETH2 only) ab AS V4.12 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\61320_0.fw(424) Version 2.2.2.0: ID: 742320 Soll bei einem PPC3100 Hypervisor System Linux getrennt vom AR neu gestartet werden, bootet Linux nichtmehr hoch, und das System muss als Ganzes neu gestartet werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\61320_0.fw(424) Version 2.2.0.0: ID: 685420 Vorbereitung für den Support von OPC UA TSN ab AS 4.9. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 687455 Neue MTCX Version V04.24 Neue MTCX Version V04.24 mit folgenden Änderungen: - Bugfix: in sehr seltenen Faellen konnte es zu einem kurzen sporadischen Bildflackern kommen. Dieser Effekt konnte bisher nur mit einem PPC3100 beobachtetwerden. Der APC3100 ist von diesem Effekt nicht betroffen. - Optimierung der SDL-Schnittstelle in Kombination mit DVI Panels. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 691555 Vorbereitung für den Support der 5ACCIF04.FPLK-000 ab AS 4.9/AR A4.90. Die 5ACCIF04.FPLK-000 wird im IF-Slot SL3 des PPC3100 betrieben. Der IF-Slot SL3 des PPC3100 kann erst ab AS 4.9 + ARA4.90 für Interface-Karten verwendetwerden. Mit älteren AS/AR Versionen hat der IF-Slot keine Funktion. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\61320_0.fw(424) Version 2.1.0.0: ID: 658770 Bugfix: SDM zeigt "falsche" CPU Temperatur an. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 665440 Abnutzungsgrad des Speichermediums ab AR A4.90: Zusätzlicher Datenpunkt zur Anzeige der Abnutzung in %. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 665445 Erweiterungen Hypervisor ab AR A4.81 USB Zuteilung zwischen GPOS und RTOS auch am Automation Panel möglich. Dazuist es erforderlich, dass die passenden HW Upgrades für die verwendeten Komponenten (APC/PPC, AP, SDLx Receiver, SDLx Transmitter) verwendet werden. Ab AS4.8 sind für den PPC3100 folgende HWX Upgrades (oder neuer) empfohlen, ein Mischbetrieb von den aktuellen und älteren HWX Upgrades wird nicht empfohlen: PPC3100 Systemeinheit: V2.1.0.0 AP1000 Panels: V2.0.0.0 AP9x3Panels: V2.0.0.0 Geänderte Kanalbeschreibung: nein GeänderteKonfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 673905 Bugfix für 'TemperatureCPU' Sporadische Probleme mit dem IO-Datenpunkt 'TemperatureCPU' sind mit der MTCX Version V4.22 behoben. Sie ist Teil dieser Hardware Upgrade Version. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 677065 Neue MTCX Version V04.22 Neue MTCX Version V04.22 mit folgenden Änderungen: - Bugfix: Sporadisch zeigte die CPU Temperatur ungueltige Werte an. - Unterstuetzung der IF-Option 5ACCIF04.FPLK-000 implementiert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\61320_0.fw(422) Version 2.0.3.0: ID: 644370 Unterstützung Soft-Reset bei Hypervisor Zielsystemen. Ab Version AR 4.71 is ein unabhängiger Reboot von AR und GPOS möglich. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\61320_0.fw(421) Version 2.0.2.0: ID: 634010 Neue MTCX Version V04.21 Neue MTCX Version V04.21 mit folgenden Änderungen: - Optimierung der internen Keyboard Synchronisation. - Optimierung des internen Netzteils. - Optimierung der IRQ gesteuerten MTCX Kommunikation. - Optimierung NMI Synchronisation. - Unterstuetzung der IF-Option 5ACCIF02.ISS0-000 implementiert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 634020 Unterstützung der 5AC901.ISRM-00 im ARwin Durch einen Bugfix in der Hardwarebeschreibungsdatei wird die 5AC901.ISRM-00 im ARwin korrekt erkannt. GeänderteKanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 640795 Bugfix für die Verwendung der ETH2 im B&R Hypervisor Wird mindestens die Version A4.53 der Automation Runtime embedded verwendet, funktioniert die ETH2-Schnittstelle im GPOS auch dann, wenn das GPOS neu gestartet wird. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\61320_0.fw(421) Version 2.0.1.0: ID: 620085 Neue MTCX Version V04.20 Neue MTCX Version V04.20 mit folgenden Änderungen: - Bugfix: serielle COM (FIFO). Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 621260 Bugfix für die ETHinternal Schnittstelle ModbusTCP und OPC UA funktionieren jetzt für die ETHinternal. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\61320_0.fw(420) Version 2.0.0.0: ID: 601485 Neue MTCX Version V04.19 Neue MTCX Version V04.19 mit folgenden Änderungen: - Unterstuetzung der IF-Option 5AC901.I232-00 implementiert. - Unterstuetzung des USB Standby PowerOn Switch implementiert. - Unterstuetzung der IRQ gesteuerten MTCX Kommunikation implementiert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 602130 Vorbereitung für den Support vom B&R Hypervisor - Ab Automation Studio V4.4.5 und Automation Runtime B4.45 bzw. D4.51. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\61320_0.fw(419) Version 1.0.2.0: ID: 594270 Neue MTCX Version V04.18 Neue MTCX Version V04.18 mit folgenden Änderungen: - Erweiterungen fuer den B&R Hypervisor implementiert. - Bugfix - Customer Panel Interface A: Ungenaue bzw. springende Touchbedienung. Problem tritt nur in Kombination mit PPC3100 und einem resistiven Singletouch Panel und MTCX V04.16 auf. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 595590 IO Mapping: Batteriestatus hinzugefügt Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\61320_0.fw(418) Version 1.0.1.0: ID: 585445 Erste Version Der Panel PC 3100 wird ab der Automation Studio Version V4.3.4unterstützt. Als Betriebssystem müssen mindestens das Automation Runtime Embedded oder Automation Runtime Windows E4.34 zum Einsatz kommen. Um den Panel PC3100 korrekt projektieren zu können sind die verfügbaren Diplayeinheiten 5AP9* mindestens inder Version V1.6.0.0 bzw. 5AP1* mindestens in der Version V1.2.0.0 zu verwenden. Die Interface Optionen 5AC901.I* müssen mindestens die Version V1.2.0.0 aufweisen. Für Visual Components ist mindestens die Version VC4.34.1 zu verwenden. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\61320_0.fw(415) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 2.3.0.0 | * | 04.02.2025 | 949 KB | EXE | AS6_HW_5PPC3100.KBU2-000.exe | |
| Beschreibung |
V6.0 HW Upgrade (5PPC3100.KBU2-000) Revisionsinformationen 5PPC3100.KBU2-000 Version 2.3.0.0: ID: AQAJ-8596 Unterstützung der 5AC901.ICAN-01 Unterstützung der 5AC901.ICAN-01 ab: - AS 4.12.7 mit AR L4.93 - AS 6.1.1 mit AR 6.1 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\61320_0.fw(427) Version 2.2.7.0: ID: 781665 Neue MTCX Version V04.27 Neue MTCX Version V04.27 mit folgenden Änderungen: - Bugfix: Wurde eine SDL3 Konverter Box an der onboard SDL Schnittstelle betrieben, konnte es zu sporadischen Problemen (langsame Reaktionszeit) des ADI Control Centers kommen. Dieses Verhalten konnte nur mit der MTCX V4.26 beobachtet werden. - Bugfix: Display Timings beim PPC3100. Mit manchen Display- Kombinatonen konnte es zu Bildstoerungen beim Wechsel des Grafikmodes oder beim aktivieren/deaktivieren des Bildschirmschoners kommen. Gehaeuft wurde dieses Verhalten mit einem 12,1in XGA Display beobachtet. Die Power Off/On und die Backlight Off/On Timings wurden optimiert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\61320_0.fw(427) Version 2.2.6.0: ID: 773110 Neue MTCX Version V04.26 Neue MTCX Version V04.26 mit folgenden Änderungen: - Optimierung des internenNetzteils. - Optimierung SDL Link Timing. - Optimierung PowerOff/On/Standby Verhalten fuer Hypervisor Systeme. - Support alternativer/neuer Temperatursensoren. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\61320_0.fw(426) Version 2.2.5.0: ID: 756230 Neue MTCX Version V04.25 Neue MTCX Version V04.25 mit folgenden Änderungen: - Optimierung desinternen Netzteils. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\61320_0.fw(425) Version 2.2.4.0: ID: 752930 Bugfix: Unterstützung PTP (ETH2 only) ab AS V4.12 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\61320_0.fw(424) Version 2.2.3.0: ID: 749065 Unterstützung PTP (ETH2 only) ab AS V4.12 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\61320_0.fw(424) Version 2.2.2.0: ID: 742320 Soll bei einem PPC3100 Hypervisor System Linux getrennt vom AR neu gestartetwerden, bootet Linux nicht mehr hoch, und das System muss als Ganzes neu gestartet werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\61320_0.fw(424) Version 2.2.0.0: ID: 685420 Vorbereitung für den Support von OPC UA TSN ab AS 4.9. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 687455 Neue MTCX Version V04.24 Neue MTCX Version V04.24 mit folgenden Änderungen: - Bugfix: in sehr seltenen Faellen konnte es zu einem kurzen sporadischen Bildflackern kommen. Dieser Effekt konnte bisher nur mit einem PPC3100 beobachtet werden. Der APC3100 ist von diesem Effekt nicht betroffen. - Optimierung der SDL-Schnittstelle in Kombination mit DVI Panels. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 691555 Vorbereitung für den Support der 5ACCIF04.FPLK-000 ab AS 4.9/AR A4.90. Die 5ACCIF04.FPLK-000 wird im IF-Slot SL3 des PPC3100 betrieben. Der IF-Slot SL3 des PPC3100 kann erst ab AS 4.9 + AR A4.90 für Interface-Karten verwendet werden. Mit älteren AS/AR Versionen hat der IF-Slot keine Funktion. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\61320_0.fw(424) Version 2.1.0.0: ID: 658770 Bugfix: SDM zeigt "falsche" CPU Temperatur an. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 665440 Abnutzungsgrad des Speichermediums ab AR A4.90: Zusätzlicher Datenpunkt zur Anzeige der Abnutzung in %. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 665445 Erweiterungen Hypervisor ab AR A4.81 USB Zuteilung zwischen GPOS und RTOS auch am Automation Panel möglich. Dazuist es erforderlich, dass die passenden HW Upgrades für die verwendeten Komponenten (APC/PPC, AP, SDLx Receiver, SDLx Transmitter)verwendet werden. Ab AS 4.8 sind für den PPC3100 folgende HWX Upgrades (oder neuer) empfohlen, ein Mischbetrieb von den aktuellen und älteren HWX Upgrades wird nicht empfohlen: PPC3100 Systemeinheit: V2.1.0.0 AP1000 Panels: V2.0.0.0 AP9x3 Panels: V2.0.0.0 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 673905 Bugfix für 'TemperatureCPU' Sporadische Probleme mit dem IO-Datenpunkt 'TemperatureCPU' sind mit der MTCX Version V4.22 behoben. Sie ist Teil dieser Hardware Upgrade Version. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 677065 Neue MTCX Version V04.22 NeueMTCX Version V04.22 mit folgenden Änderungen: - Bugfix: Sporadisch zeigte die CPU Temperatur ungueltige Werte an. - Unterstuetzung der IF-Option 5ACCIF04.FPLK-000 implementiert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\61320_0.fw(422) Version 2.0.3.0: ID: 644370 Unterstützung Soft-Reset bei Hypervisor Zielsystemen. Ab Version AR 4.71 is ein unabhängiger Reboot von AR und GPOS möglich. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\61320_0.fw(421) Version 2.0.2.0: ID: 634010 Neue MTCX Version V04.21 Neue MTCX Version V04.21 mit folgenden Änderungen: - Optimierung der internen Keyboard Synchronisation. - Optimierung des internen Netzteils. - Optimierung der IRQ gesteuerten MTCX Kommunikation. - Optimierung NMI Synchronisation. - Unterstuetzung der IF-Option 5ACCIF02.ISS0-000 implementiert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 634020 Unterstützung der 5AC901.ISRM-00 im ARwin Durch einen Bugfix in der Hardwarebeschreibungsdatei wird die 5AC901.ISRM-00 im ARwin korrekt erkannt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 640795 Bugfix für die Verwendung der ETH2 im B&R Hypervisor Wird mindestens die Version A4.53 der Automation Runtime embedded verwendet, funktioniert die ETH2-Schnittstelle im GPOS auch dann, wenn das GPOS neu gestartet wird. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\61320_0.fw(421) Version 2.0.1.0: ID: 620085 Neue MTCX Version V04.20 Neue MTCX Version V04.20 mit folgenden Änderungen: - Bugfix: serielle COM (FIFO). Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 621260 Bugfix für die ETHinternal Schnittstelle ModbusTCP und OPC UA funktionieren jetzt für die ETHinternal. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\61320_0.fw(420) Version 2.0.0.0: ID: 601485 Neue MTCX Version V04.19 NeueMTCX Version V04.19 mit folgenden Änderungen: - Unterstuetzung der IF-Option 5AC901.I232-00 implementiert. - Unterstuetzung des USB Standby PowerOn Switch implementiert. - Unterstuetzung der IRQ gesteuerten MTCX Kommunikation implementiert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 602130 Vorbereitung für den Support vom B&R Hypervisor - Ab Automation Studio V4.4.5 und Automation Runtime B4.45 bzw. D4.51. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\61320_0.fw(419) Version 1.0.2.0: ID: 594270 Neue MTCX Version V04.18 Neue MTCX Version V04.18 mit folgenden Änderungen: - Erweiterungen fuer den B&R Hypervisor implementiert. - Bugfix - Customer Panel Interface A: Ungenaue bzw. springende Touchbedienung. Problem tritt nur in Kombination mit PPC3100 und einem resistiven Singletouch Panel und MTCX V04.16 auf. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 595590 IO Mapping: Batteriestatus hinzugefügt Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\61320_0.fw(418) Version 1.0.1.0: ID: 585445 Erste Version Der Panel PC 3100 wird ab der Automation Studio Version V4.3.4 unterstützt.Als Betriebssystem müssen mindestens das Automation Runtime Embedded oder Automation Runtime Windows E4.34 zum Einsatz kommen. Um den Panel PC 3100 korrektprojektieren zu können sind die verfügbaren Diplayeinheiten 5AP9* mindestens in der Version V1.6.0.0 bzw. 5AP1* mindestens in der Version V1.2.0.0 zu verwenden. Die Interface Optionen 5AC901.I*müssen mindestens die Version V1.2.0.0 aufweisen. Für Visual Components ist mindestens die Version VC4.34.1 zu verwenden. Geänderte Kanalbeschreibung:ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\61320_0.fw(415) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 2.2.7.0 | * | 17.04.2024 | 949 KB | EXE | AS6_HW_5PPC3100.KBU2-000.exe | |
| Beschreibung |
V6.0 HW Upgrade (5PPC3100.KBU2-000) Revisionsinformationen 5PPC3100.KBU2-000 Version 2.2.7.0: ID: 781665 Neue MTCX Version V04.27 Neue MTCX Version V04.27 mit folgenden Änderungen: - Bugfix: Wurde eine SDL3 Konverter Box an der onboard SDL Schnittstelle betrieben, konnte es zu sporadischen Problemen (langsame Reaktionszeit) des ADI Control Centers kommen. Dieses Verhalten konnte nur mit der MTCX V4.26 beobachtet werden. - Bugfix: Display Timings beim PPC3100. Mit manchen Display- Kombinatonen konnte es zu Bildstoerungen beim Wechsel des Grafikmodesoder beim aktivieren/deaktivieren des Bildschirmschoners kommen. Gehaeuft wurde dieses Verhalten mit einem 12,1in XGA Display beobachtet. Die Power Off/On und die Backlight Off/On Timings wurden optimiert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\61320_0.fw(427) Version 2.2.6.0: ID: 773110 Neue MTCX Version V04.26 Neue MTCX Version V04.26 mit folgenden Änderungen: - Optimierung des internen Netzteils. -Optimierung SDL Link Timing. - Optimierung PowerOff/On/Standby Verhalten fuer Hypervisor Systeme. - Support alternativer/neuer Temperatursensoren. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\61320_0.fw(426) Version 2.2.5.0: ID: 756230 Neue MTCX Version V04.25 Neue MTCXVersion V04.25 mit folgenden Änderungen: - Optimierung des internen Netzteils. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\61320_0.fw(425) Version 2.2.4.0: ID: 752930 Bugfix: Unterstützung PTP (ETH2 only) ab AS V4.12 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\61320_0.fw(424) Version 2.2.3.0: ID: 749065 Unterstützung PTP (ETH2 only) ab AS V4.12 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\61320_0.fw(424) Version 2.2.2.0: ID: 742320 / Support ID: 400365944 Soll bei einem PPC3100 Hypervisor System Linux getrennt vom AR neu gestartet werden, bootet Linux nicht mehr hoch, und das System muss als Ganzes neu gestartet werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\61320_0.fw(424) Version 2.2.0.0: ID: 685420 Vorbereitung für den Support von OPC UA TSN ab AS 4.9. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 687455 Neue MTCX Version V04.24 Neue MTCX Version V04.24mit folgenden Änderungen: - Bugfix: in sehr seltenen Faellen konnte es zu einem kurzen sporadischen Bildflackern kommen. Dieser Effekt konnte bisher nur mit einem PPC3100 beobachtet werden. Der APC3100 ist von diesem Effekt nicht betroffen. - Optimierung der SDL-Schnittstelle in Kombination mit DVI Panels. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 691555 Vorbereitung für den Support der 5ACCIF04.FPLK-000 ab AS 4.9/AR A4.90. Die 5ACCIF04.FPLK-000 wird im IF-Slot SL3 des PPC3100 betrieben. Der IF-Slot SL3 des PPC3100 kann erst ab AS 4.9 + AR A4.90 für Interface-Karten verwendet werden. Mit älteren AS/AR Versionen hat der IF-Slot keine Funktion. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\61320_0.fw(424) Version 2.1.0.0: ID: 658770 / Support ID: 400297557 Bugfix: SDM zeigt "falsche" CPU Temperatur an. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 665440 Abnutzungsgrad des Speichermediums ab AR A4.90: Zusätzlicher Datenpunkt zur Anzeige der Abnutzung in %. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 665445 Erweiterungen Hypervisor ab AR A4.81 USB Zuteilung zwischen GPOS und RTOS auch am Automation Panel möglich. Dazuist es erforderlich,dass die passenden HW Upgrades für die verwendeten Komponenten (APC/PPC, AP, SDLx Receiver, SDLx Transmitter) verwendet werden. Ab AS 4.8 sind für den PPC3100 folgende HWX Upgrades (oder neuer) empfohlen, ein Mischbetrieb von den aktuellen und älteren HWX Upgrades wird nicht empfohlen: PPC3100 Systemeinheit: V2.1.0.0 AP1000 Panels: V2.0.0.0 AP9x3 Panels: V2.0.0.0 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 673905 / Support ID: 400297541 Bugfix für 'TemperatureCPU' Sporadische Probleme mit dem IO-Datenpunkt 'TemperatureCPU' sind mit der MTCX Version V4.22 behoben. Sie ist Teil dieser Hardware Upgrade Version. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 677065 Neue MTCX Version V04.22 Neue MTCX Version V04.22 mit folgenden Änderungen: - Bugfix: Sporadisch zeigte die CPU Temperatur ungueltige Werte an. - Unterstuetzung der IF-Option 5ACCIF04.FPLK-000 implementiert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\61320_0.fw(422) Version 2.0.3.0: ID: 644370 Unterstützung Soft-Reset bei Hypervisor Zielsystemen. Ab Version AR 4.71 is ein unabhängiger Reboot vonAR und GPOS möglich. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\61320_0.fw(421) Version 2.0.2.0: ID: 634010 Neue MTCX Version V04.21 Neue MTCX Version V04.21 mit folgenden Änderungen: - Optimierung der internen Keyboard Synchronisation. - Optimierung des internen Netzteils. - Optimierung der IRQ gesteuerten MTCX Kommunikation. - Optimierung NMI Synchronisation. - Unterstuetzung der IF-Option 5ACCIF02.ISS0-000 implementiert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 634020 / Support ID: 400275422 Unterstützung der 5AC901.ISRM-00 im ARwin Durch einen Bugfix in der Hardwarebeschreibungsdatei wird die 5AC901.ISRM-00 im ARwin korrekt erkannt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 640795 / Support ID: 400271965, 400275569 Bugfix für die Verwendung der ETH2 im B&R Hypervisor Wird mindestens die Version A4.53 der Automation Runtime embedded verwendet, funktioniert die ETH2-Schnittstelle im GPOS auch dann, wenn das GPOS neu gestartet wird. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\61320_0.fw(421) Version 2.0.1.0: ID: 620085 Neue MTCX Version V04.20 Neue MTCX Version V04.20 mit folgenden Änderungen: - Bugfix: serielle COM (FIFO). Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 621260 Bugfix für die ETHinternal Schnittstelle ModbusTCP und OPC UA funktionieren jetzt für die ETHinternal. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\61320_0.fw(420) Version 2.0.0.0: ID: 601485 Neue MTCX Version V04.19 Neue MTCX Version V04.19 mit folgenden Änderungen: - Unterstuetzung der IF-Option 5AC901.I232-00 implementiert. - Unterstuetzung des USB Standby PowerOn Switch implementiert. - Unterstuetzung der IRQ gesteuerten MTCX Kommunikation implementiert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 602130 Vorbereitung für den Support vom B&R Hypervisor - Ab Automation Studio V4.4.5 und Automation Runtime B4.45 bzw. D4.51. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\61320_0.fw(419) Version 1.0.2.0: ID: 594270 Neue MTCX Version V04.18 Neue MTCX Version V04.18 mit folgenden Änderungen: - Erweiterungen fuer den B&R Hypervisor implementiert. - Bugfix - Customer Panel Interface A: Ungenaue bzw. springende Touchbedienung. Problem tritt nur in Kombination mit PPC3100 und einem resistiven Singletouch Panel und MTCX V04.16 auf. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung:nein Geänderte Firmware: ja ID: 595590 IO Mapping: Batteriestatus hinzugefügt Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\61320_0.fw(418) Version 1.0.1.0: ID: 585445 Erste Version Der Panel PC 3100 wird ab der Automation Studio Version V4.3.4 unterstützt.Als Betriebssystem müssen mindestens das Automation Runtime Embedded oder Automation Runtime Windows E4.34 zum Einsatz kommen. Um den Panel PC 3100 korrektprojektieren zu können sind die verfügbaren Diplayeinheiten 5AP9* mindestens in der Version V1.6.0.0 bzw. 5AP1* mindestens in der Version V1.2.0.0 zu verwenden. Die Interface Optionen 5AC901.I* müssen mindestens die Version V1.2.0.0 aufweisen. Für Visual Components ist mindestens die Version VC4.34.1 zu verwenden. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\61320_0.fw(415) |
|||||