DWL@DWL10000780030

Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.9.0.0 * 27.03.2026 2 MB EXE AS6_HW_5LS182.6-1.exe
Beschreibung V6.0 HW Upgrade (5LS182.6-1)

Revisionsinformationen 5LS182.6-1

Version 1.9.0.0:

ID: AQAJ-12407
Folgende Änderungen:
- Fehlerbehebung der zyklischem Watchdog-Auslösung: werden 2Stk. LS-Karten mit aktueller HW und FW Version in einem APC4100 betrieben, kann es zu einem zyklischenBoot, ausgelöst durch einen Watchdog kommen. Mit älteren Revisionen konnte das Verhalten bisher nicht reproduziert werden.
Achtung: Bei existierenden Rebootverhalten mit 2 LS-Karten, ist für den Update die zweite LS-Karte zu entfernen, nach dem Update der ersten LS-Karte ist inumgekehrten Reihenfolge vorzugehen.
- Das von B&R verwendete Installationssystem NSIS kann es lokalen Angreifern ermöglichen, ihre Rechte zu erweitern.
CVE-2025-43715, CVSS: 8.1 (High) CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:N/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
GeänderteFirmware: ja
Firmware: 1\8530_0.pci(18205), 1\8530_1.pci(18182), 1\8530_2.pci(18182), 1\8530a0.epl(71), 1\8530a1.epl(71), 1\8530a2.epl(71)

Version 1.8.0.0:

ID: RKFY-7452
Behebung Power-Up Problem wegen PCI Reset Pulse
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\8530_0.pci(18204), 1\8530_1.pci(18181), 1\8530_2.pci(18181), 1\8530a0.epl(71), 1\8530a1.epl(71), 1\8530a2.epl(71)

Version 1.7.0.0:

ID: 781120
Unterstützung HW-Variante 2
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\8530_0.pci(18203), 1\8530_1.pci(18180), 1\8530_2.pci(18180), 1\8530a0.epl(71), 1\8530a1.epl(71), 1\8530a2.epl(71)

Version 1.6.0.0:

ID: 677390
POWERLINK Manager Type 3 und 4
Wurde in einem Netzwerk mit POWERLINKManager Type 3 und 4 ein CN, bei welchem der Parameter NMTCNSoC2PReq gesetzt wurde, betrieben – konnte diese bei Netzwerkstörungen zu dem Fehler „20803 POWERLINK: Ein fataler Fehler ist aufgetreten“ führen.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\8530_0.pci(17947), 1\8530_1.pci(17923), 1\8530a0.epl(70), 1\8530a1.epl(70)

Version 1.5.0.0:

ID: 730410
Unterstützung HW-Variante 1
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\8530_0.pci(17946), 1\8530_1.pci(17922), 1\8530a0.epl(70), 1\8530a1.epl(70)

Version 1.3.1.0:

ID: 699105
Unterstützung für automatische DNA Konfiguration ab AS 4.9.1
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

ID:699230
Moduldokumentation aktualisiert
Datenblatt V1.11
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\8530_0.pci(17178), 1\8530a0.epl(67)

Version 1.3.0.0:

ID: 444120
POWERLINK V2 Operating Mode: managing node
Durch einen Fehler sind höhere Übertragungszeiten am PCI-Bus entstanden, welche zu POWERLINK und IO-Zykluszeitverletzungen führen konnten.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\8530_0.pci(17178), 1\8530a0.epl(67)

Version 1.2.7.0:

ID: 429215
Unterstützung Bonding Funktion
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 429230
POWERLINK V2 Mode "Controlled node"
In Netzwerken mit starken SoC Jitter konnte ein Ausfall eines SoC zu einem dauerhaften einfrieren der Inputdatenauf den Controlled node führen.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\8530_0.pci(16922), 1\8530a0.epl(66)

Version 1.2.6.0:

ID: 391570
Mögliche falsche Anzeige der Powerlink Staus LED
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\8530_0.pci(16410), 1\8530a0.epl(64)

Version 1.2.5.0:

ID: 377985
Modul wird im APC910 sporadisch beim Booten nicht erkannt
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\8530_0.pci(16409), 1\8530a0.epl(64)

Version 1.2.4.0:

ID: 339350
POWERLINK V2 MN-Mode:
Hohe asynchrone Belastung am POWERLINK Netzwerk und hohe Belastung der CPU,konnte zu asynchronen Verbindungsabbrüchenführen.
Dies kann u.a. zu dem Fehler 32205 Timeout while writing par. via acyclic channel führen.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 352137
POWERLINK MN-Mode:
Bei "Multiplexing prescale" >= 9 wurden dieEingangsdaten der multiplexed Stationen, welche auf den letzten „network cycle“ konfiguriert sind, in bestimmten Konfigurationen nicht übertragen.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

Version 1.2.3.0:

ID: 332295
POWERLINK V1: Bei der Einstellung "Activate Ethernet communication off", fällt die asynchrone POWERLINK Kommunikation unter Umständen aus.
Bei folgender Konfiguration, kann es passieren, dass die asynchrone Kommunikation ausfällt:

- POWERLINK V1
- "Activate Ethernet communication off"
- POWERLINK CN' s im Netzwerk, welche auch POWERLINK V2 unterstützen.

Als Abhilfe kann dieses Upgrade installiert werden, oder die "Activate Ethernet communication" auf "on" gestellt werden.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 336705
POWERlINK V2 MN-Mode:
Beim Hochlauf konnte es zu einem undefinierten Zustand kommen, der zu einemAusfall der Schnittstelle führte.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 337435
POWERLINK V2 CN-Mode
Beim Hochlauf konnte es zu einem undefinierten Zustand kommen, der zu einemAusfall der Schnittstelle führte.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\8530_0.pci(16151), 1\8530a0.epl(63)

Version 1.2.2.1:

ID: 285935
POWERLINK V2 CN-Mode: Verlust von asynchronen Paketen, bei großer asynchroner Auslastung mit großen asynchronen Frames.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\8530_0.pci(15383), 1\8530a0.epl(60)

Version 1.2.2.0:

ID: 283950
POWERLINK V2: Beim Hochlaufkonnte es zu großen Schwankungen der IEEE 1588 Nettime, welche für die SafetyLogbuch Einträge verwendet wird, kommen.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 284285
SRAM Zugriff über PCI beschleunigt.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\8530_0.pci(15127), 1\8530a0.epl(59)

Version 1.2.0.2:

ID: 256795
POWERLINK: Im Mode controlled node wurde beim Neustart des Manager das IO-Mapping nicht immer übernommen.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 256910
POWERLINK: LinkOK Datenpunkt aufgelegt.
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 256950
POWERLINK: Die Nettime wurde nicht immer richtig zur Applikation übertragen.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 265690
POWERLINK V2 CN-Mode: Häufige Ausfälle des MN konnten dazu führen, dass dieCPU in den Service-Mode ging.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 265885
POWERLINK V2: Beim Ausfall des Ready-Flag am Netzwerk wurde das ModuleOk nicht gelöscht.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 265360
Warnung32168 "POWERLINKV2: Invalid frame format" am iCN wenn "Chained Station" vorhanden ist
Fehlerkorrektur: Wenn am Powerlink-Netzwerk des iCN auch Stationen mit der Einstellung "Chained Station" ("Verkettete Station") vorhanden sind, dann wirdim Logbuch des iCN manchmal die Warnung 32168 eingetragen.
Der Grund für diese Warnung ist, dass der iCN den Sync-Response-Frame der zur Vermessung des Zeitverhaltens der "Chained Station" verwendet wird nicht auswerten kann.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\8530_0.pci(14870), 1\8530a0.epl(58)

Version 1.1.16.0:

ID: 243767
Parameter "OutputDMAMargin" für B3.07 aktiviert
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\8530_0.pci(13333), 1\8530a0.epl(52)

Version 1.1.15.0:

ID: 243320
FW 1.1.14.2 der LS 182.6-1 führt zu ungültigen Datenpunkten
Fehler im .hwc
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
GeänderteKonfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware:1\8530_0.pci(13333), 1\8530a0.epl(52)

Version 1.1.14.2:

ID: 241602
PCI Diagnose und neue Datenpunkte aufgelegt; + Synchronisierungsproblem in TK#1 behoben
Bei diversen Projekten konnte es vorkommen, dass gelegentlich eine Zykluszeitverletzung aufgetreten ist.

Neue Datenpunkte:

- PCILoadPercentFirstHalf
- PCILoadPercentSecondHalf
- OutputDMAMargin
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\8530_0.pci(13333), 1\8530a0.epl(52)

Version 1.1.13.1:

ID: 233170
Resetverhalten verbessert und neue Datenpunkte aufgelegt.
Fehlerkorrektur: Nach einem Neustart konnte es passieren, dass die default Firmware geladen wurde und erneut ein Firmwareupdate durchgeführt wurde.

Neue Datenpunkte:
- SerialNumber
- ModuleID
- HardwareVariant
- FirmwareVersion
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\8530_0.pci(13332),1\8530a0.epl(52)

Version 1.1.12.0:

ID: 230835
POWERLINK V2 CN-Mode: Häufige Ausfälle des MN konnten dazu führen, dass dieCPU in den Service-Mode ging.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\8530_0.pci(13331), 1\8530a0.epl(52)

Version 1.1.9.0:

ID: 220050
POWERLINK V2: Hochlaufverhalten verbessert
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\8530_0.pci(13075), 1\8530a0.epl(51)

Version 1.1.8.0:

ID: 213025
CN-Mode: Diverse Fehlerkorrekturen vorgenommen.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung:nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\8530_0.pci(12051), 1\8530a0.epl(47)

Version 1.1.7.0:

ID: 206905
Neue POWERLINK Firmware V45 und Basis Firmware V19
POWERLINK V2 CN-Mode:
- Häufige Ausfälle des MN konnten dazu führen, dass die CPU in den Service-Mode ging.
- Die PollResponse Daten von multiplexed Stationen werden ab jetzt jeden Powerlinkzyklus upgedatet.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\8530_0.pci(11539), 1\8530a0.epl(45)

Version 1.1.6.0:

ID: 199520
Neue POWERLINK V1/V2 Firmware V44
CN-Mode: Diverse Fehlerkorrekturen vorgenommen.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\8530_0.pci(11282), 1\8530a0.epl(44)

Version 1.1.5.1:

ID: 191740
Neue POWERLINK V1/V2 Firmware V42
- Fehlerkorrektur POWERLINK V2: Bei Netzwerkstörungen konnte es passieren, das ausgefallene Stationen nicht mehr in den zyklischen Verkehr aufgenommen wurden.
- Fehlerkorrektur POWERLINK V2 CN-Mode: Der Ausfall eines SoC's führte sofort zu einer falschen Managerausfallserkennung.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\8530_0.pci(10770), 1\8530a0.epl(42)

Version 1.1.4.1:

ID: 185045
Neue POWERLINK V1/V2 Firmware V39 und Basis Firmware V18
- Fehlerkorrektur POWERLINK V2: Bei bestimmten Konfigurationen konnte es zum Ausfall von multiplexed Stationen kommen.
- Fehlerkorrektur POWERLINK V2: Durch einen Fehler beimUmschalten der Wechselpuffer, konnte es passieren, dass alte Eingangsdaten geliefert wurden. (Dieser Fehler ist nur mit dem Upgrade 1.1.3.0 aufgetreten.)
- Fehlerkorrektur: Bei Konfigurationen mit sehr vielen IO-Daten konnte es passieren, dass falsche Eingangsdaten geliefert wurden.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\8530_0.pci(10002), 1\8530a0.epl(39)

Version 1.1.3.0:

ID: 183600
Neue POWERLINK V1/V2 Firmware V38 undBasis Firmware V16
- Fehlerkorrektur POWERLINK V2: Der Parameter 'CycleIdleTime' wurde nicht richtig berechnet.
- Fehlerkorrektur: ModbusTCP funktionierte auf POWERLINK Schnittstellen nicht.
- Verbesserung der Stabilität bei Netzwerkstörungen.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\8530_0.pci(9744), 1\8530a0.epl(38)

Version 1.1.2.0:

ID: 174655
Neue POWERLINK V1/V2 Firmware V37 und Basis Firmware V15
Fehlerkorrekturen:
- Bei grossen Netzwerkausdehnungen, konnte unter Umständen die Ringredundanz nicht funktionieren
- POWERLINK V2 CN-Mode: Diverse Fehlerkorrekturen vorgenommen.
- Asynchroner Scheduler: Der Host hat nur maximal jeden zweiten Zyklus einen asynchronen Frame versendet.
- POWERLILNK V2: Asynchrone Frames können jetzt ab den Kanal >= 0x20 mit der Powerlnk Library empfangen werden (bisher erst ab 0xA0).
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\8530_0.pci(9487), 1\8530a0.epl(37)

Version 1.1.1.0:

ID: 173330
Neue POWERLINK-Firmware V36
Fehlerkorrektur:
- Bei Verwendung von IO-Prescaler > 1 kann es unter bestimmten Umständen passieren, dass alte Eingangsdaten für die jeweilige Station der Applikation zurVerfügung gestellt werden.
- ISSI-RAMs werden unterstützt.

Änderungen POWERLINK V2:
- Der PollResponse vom Manager wird jetzt am Beginn des POWERLINK Zyklus geschickt.
- Stationen werden ab jetzt schon im Status PreOperational 2 mit PollRequests angesprochen.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\8530_0.pci(9230), 1\8530a0.epl(36)

Version 1.1.0.0:

ID: 170735
Performace Verbesserung des POWERLINK Managers
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\8530_0.pci(8973), 1\8530a0.epl(35)

Version 1.0.6.0:

ID: 167140
Neue Basis Firmware V11
Bei Kollisionen wurden ungültige Frames versendet.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\8530_0.pci(8715), 1\8530a0.epl(34)

Version 1.0.5.0:

ID: 165810
Neue POWERLINK V1/V2 Firmware V34
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\8530_0.pci(8714), 1\8530a0.epl(34)

Version 1.0.4.0:

ID: 165450
Neue POWERLINK V1/V2 Firmware V33
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\8530_0.pci(8458), 1\8530a0.epl(33)

Version 1.0.3.0:

ID:164765
Neue POWERLINK V1/V2 Firmware V31
- Optimierungen für EPL V2Hochlauf durchgeführt.
- Nettime IEEE 1588 für EPL V2 implementiert.
- Asynchroner Scheduler berücksichtigt ab jetzt die Priorität der asynchronen Anforderungen.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\8530_0.pci(7946), 1\8530a0.epl(31)

Version 1.0.1.0:

ID: 160750
Neue POWERLINK V1/V2 Firmware V30
Im Mode 'Controlled Node' können folgende Fehler auftreten:
- Bei starker asynchroner Belastung kann es passieren, dass asynchrone TX-Pakete verloren gehen.
- Durch Kollisionen am Netzwerk, kann es passieren, dass die Station keine Ethernet Pakete mehr empfängt.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\8530_0.pci(7690), 1\8530a0.epl(30)
Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.8.0.0 * 21.08.2024 3 MB EXE AS6_HW_5LS182.6-1.exe
Beschreibung V6.0 HW Upgrade (5LS182.6-1)

Revisionsinformationen 5LS182.6-1

Version 1.8.0.0:

ID: RKFY-7452
Behebung Power-Up Problem wegen PCI Reset Pulse
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\8530_0.pci(18204), 1\8530_1.pci(18181), 1\8530_2.pci(18181), 1\8530a0.epl(71), 1\8530a1.epl(71), 1\8530a2.epl(71)

Version 1.7.0.0:

ID: 781120
Unterstützung HW-Variante 2
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\8530_0.pci(18203), 1\8530_1.pci(18180), 1\8530_2.pci(18180), 1\8530a0.epl(71), 1\8530a1.epl(71), 1\8530a2.epl(71)

Version 1.6.0.0:

ID: 677390
POWERLINK Manager Type 3 und 4
Wurde in einem Netzwerk mit POWERLINK Manager Type 3 und 4 ein CN, bei welchem der Parameter NMTCNSoC2PReq gesetzt wurde, betrieben – konnte diese bei Netzwerkstörungen zu dem Fehler „20803POWERLINK: Ein fataler Fehler ist aufgetreten“ führen.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\8530_0.pci(17947), 1\8530_1.pci(17923), 1\8530a0.epl(70), 1\8530a1.epl(70)

Version 1.5.0.0:

ID: 730410
Unterstützung HW-Variante 1
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\8530_0.pci(17946), 1\8530_1.pci(17922), 1\8530a0.epl(70), 1\8530a1.epl(70)

Version 1.3.1.0:

ID: 699105
Unterstützung für automatische DNA Konfiguration ab AS 4.9.1
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

ID: 699230
Moduldokumentation aktualisiert
Datenblatt V1.11
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\8530_0.pci(17178), 1\8530a0.epl(67)

Version 1.3.0.0:

ID: 444120
POWERLINK V2 OperatingMode: managing node
Durch einen Fehler sind höhere Übertragungszeiten amPCI-Bus entstanden, welche zu POWERLINK und IO-Zykluszeitverletzungen führen konnten.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\8530_0.pci(17178), 1\8530a0.epl(67)

Version 1.2.7.0:

ID: 429215
Unterstützung Bonding Funktion
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 429230
POWERLINK V2 Mode "Controlled node"
In Netzwerken mit starken SoC Jitter konnte ein Ausfall eines SoC zu einem dauerhaften einfrieren der Inputdaten auf den Controlled node führen.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\8530_0.pci(16922), 1\8530a0.epl(66)

Version 1.2.6.0:

ID: 391570
Mögliche falsche Anzeige der Powerlink Staus LED
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\8530_0.pci(16410), 1\8530a0.epl(64)

Version 1.2.5.0:

ID: 377985
Modul wird im APC910 sporadisch beim Booten nicht erkannt
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\8530_0.pci(16409), 1\8530a0.epl(64)

Version 1.2.4.0:

ID: 339350
POWERLINK V2 MN-Mode:
Hohe asynchrone Belastung am POWERLINK Netzwerk und hohe Belastung der CPU,konnte zu asynchronen Verbindungsabbrüchen führen.
Dies kann u.a. zu dem Fehler 32205 Timeout while writing par. via acyclic channel führen.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 352137
POWERLINK MN-Mode:
Bei "Multiplexing prescale" >= 9 wurdendie Eingangsdaten der multiplexed Stationen, welche auf den letzten „networkcycle“ konfiguriert sind, in bestimmten Konfigurationen nicht übertragen.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

Version 1.2.3.0:

ID: 332295
POWERLINK V1: Bei der Einstellung "Activate Ethernet communication off",fällt die asynchrone POWERLINK Kommunikation unter Umständen aus.
Bei folgender Konfiguration, kann es passieren, dass die asynchrone Kommunikation ausfällt:

- POWERLINK V1
- "Activate Ethernet communication off"
- POWERLINK CN' s im Netzwerk, welche auch POWERLINK V2 unterstützen.

AlsAbhilfe kann dieses Upgrade installiert werden, oder die "Activate Ethernet communication" auf "on" gestellt werden.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 336705
POWERlINK V2 MN-Mode:
Beim Hochlauf konnte es zu einem undefinierten Zustand kommen, der zu einemAusfall der Schnittstelle führte.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 337435
POWERLINK V2 CN-Mode
Beim Hochlauf konnte es zu einem undefinierten Zustand kommen, der zu einemAusfall der Schnittstelle führte.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\8530_0.pci(16151), 1\8530a0.epl(63)

Version 1.2.2.1:

ID: 285935
POWERLINK V2 CN-Mode: Verlust von asynchronen Paketen, bei großer asynchroner Auslastung mit großen asynchronen Frames.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\8530_0.pci(15383), 1\8530a0.epl(60)

Version 1.2.2.0:

ID: 283950
POWERLINK V2: Beim Hochlauf konnte es zu großen Schwankungen der IEEE 1588 Nettime, welche für die Safety Logbuch Einträge verwendet wird, kommen.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 284285
SRAM Zugriff über PCI beschleunigt.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\8530_0.pci(15127), 1\8530a0.epl(59)

Version 1.2.0.2:

ID: 256795
POWERLINK: Im Mode controllednode wurde beim Neustart des Manager das IO-Mapping nicht immer übernommen.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 256910
POWERLINK: LinkOKDatenpunkt aufgelegt.
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 256950
POWERLINK: Die Nettime wurde nicht immer richtig zur Applikation übertragen.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 265690
POWERLINK V2 CN-Mode: Häufige Ausfälle des MN konnten dazu führen, dass dieCPU in den Service-Mode ging.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 265885
POWERLINK V2: Beim Ausfall des Ready-Flag am Netzwerk wurde das ModuleOk nicht gelöscht.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 265360
Warnung 32168 "POWERLINKV2: Invalid frame format" am iCN wenn "Chained Station" vorhanden ist
Fehlerkorrektur: Wenn am Powerlink-Netzwerk des iCN auch Stationen mit der Einstellung "Chained Station" ("Verkettete Station") vorhanden sind, dann wirdim Logbuch des iCN manchmal die Warnung 32168 eingetragen.
Der Grund für diese Warnung ist, dass der iCN den Sync-Response-Frame der zur Vermessung des Zeitverhaltens der "Chained Station" verwendet wird nicht auswerten kann.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\8530_0.pci(14870), 1\8530a0.epl(58)

Version 1.1.16.0:

ID: 243767
Parameter "OutputDMAMargin" für B3.07 aktiviert
Geänderte Kanalbeschreibung:ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\8530_0.pci(13333), 1\8530a0.epl(52)

Version 1.1.15.0:

ID: 243320
FW 1.1.14.2 der LS 182.6-1 führt zu ungültigen Datenpunkten
Fehler im .hwc
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\8530_0.pci(13333), 1\8530a0.epl(52)

Version 1.1.14.2:

ID: 241602
PCI Diagnose und neue Datenpunkte aufgelegt; + Synchronisierungsproblem in TK#1 behoben
Bei diversen Projekten konnte es vorkommen, dassgelegentlich eine Zykluszeitverletzung aufgetreten ist.

Neue Datenpunkte:

- PCILoadPercentFirstHalf
- PCILoadPercentSecondHalf
- OutputDMAMargin
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\8530_0.pci(13333), 1\8530a0.epl(52)

Version 1.1.13.1:

ID: 233170
Resetverhalten verbessert und neue Datenpunkte aufgelegt.
Fehlerkorrektur: Nach einem Neustart konnte es passieren, dass die default Firmware geladenwurde und erneut ein Firmwareupdate durchgeführt wurde.

Neue Datenpunkte:
- SerialNumber
- ModuleID
- HardwareVariant
- FirmwareVersion
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\8530_0.pci(13332), 1\8530a0.epl(52)

Version 1.1.12.0:

ID: 230835
POWERLINK V2 CN-Mode: Häufige Ausfälle des MN konnten dazu führen, dass dieCPU in den Service-Mode ging.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\8530_0.pci(13331), 1\8530a0.epl(52)

Version 1.1.9.0:

ID: 220050
POWERLINK V2: Hochlaufverhalten verbessert
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\8530_0.pci(13075), 1\8530a0.epl(51)

Version 1.1.8.0:

ID: 213025
CN-Mode: Diverse Fehlerkorrekturen vorgenommen.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\8530_0.pci(12051), 1\8530a0.epl(47)

Version 1.1.7.0:

ID: 206905
Neue POWERLINK Firmware V45 und Basis Firmware V19
POWERLINK V2 CN-Mode:
- Häufige Ausfälle des MN konnten dazu führen, dass die CPU in den Service-Mode ging.
- Die PollResponse Daten von multiplexed Stationen werden ab jetzt jeden Powerlinkzyklus upgedatet.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\8530_0.pci(11539), 1\8530a0.epl(45)

Version 1.1.6.0:

ID: 199520
Neue POWERLINK V1/V2 Firmware V44
CN-Mode: Diverse Fehlerkorrekturen vorgenommen.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\8530_0.pci(11282), 1\8530a0.epl(44)

Version 1.1.5.1:

ID: 191740
Neue POWERLINK V1/V2 Firmware V42
- Fehlerkorrektur POWERLINK V2: Bei Netzwerkstörungen konnte es passieren, das ausgefallene Stationen nicht mehr in den zyklischen Verkehr aufgenommen wurden.
- Fehlerkorrektur POWERLINK V2 CN-Mode: Der Ausfall eines SoC's führte sofort zu einer falschen Managerausfallserkennung.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\8530_0.pci(10770), 1\8530a0.epl(42)

Version 1.1.4.1:

ID: 185045
Neue POWERLINK V1/V2 Firmware V39 und Basis Firmware V18
- Fehlerkorrektur POWERLINK V2: Bei bestimmten Konfigurationen konnte es zum Ausfall von multiplexed Stationen kommen.
- Fehlerkorrektur POWERLINK V2: Durch einen Fehler beim Umschalten der Wechselpuffer, konnte es passieren, dass alte Eingangsdaten geliefert wurden. (Dieser Fehler ist nur mit dem Upgrade 1.1.3.0 aufgetreten.)
- Fehlerkorrektur: Bei Konfigurationen mit sehr vielen IO-Daten konntees passieren, dass falsche Eingangsdaten geliefert wurden.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\8530_0.pci(10002), 1\8530a0.epl(39)

Version 1.1.3.0:

ID: 183600
Neue POWERLINK V1/V2 Firmware V38und Basis Firmware V16
- Fehlerkorrektur POWERLINK V2: Der Parameter 'CycleIdleTime' wurde nicht richtig berechnet.
- Fehlerkorrektur: ModbusTCP funktionierte auf POWERLINK Schnittstellen nicht.
- Verbesserung der Stabilität bei Netzwerkstörungen.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\8530_0.pci(9744), 1\8530a0.epl(38)

Version 1.1.2.0:

ID: 174655
Neue POWERLINK V1/V2 Firmware V37 und Basis Firmware V15
Fehlerkorrekturen:
- Bei grossen Netzwerkausdehnungen, konnte unter Umständen die Ringredundanz nicht funktionieren
- POWERLINK V2 CN-Mode: Diverse Fehlerkorrekturen vorgenommen.
- Asynchroner Scheduler: Der Host hat nur maximal jeden zweiten Zyklus einen asynchronen Frame versendet.
- POWERLILNK V2: Asynchrone Frames können jetzt ab den Kanal >= 0x20 mit der Powerlnk Library empfangen werden (bisher erst ab 0xA0).
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\8530_0.pci(9487), 1\8530a0.epl(37)

Version 1.1.1.0:

ID: 173330
Neue POWERLINK-Firmware V36
Fehlerkorrektur:
- Bei Verwendung von IO-Prescaler > 1 kann es unter bestimmten Umständen passieren, dass alte Eingangsdaten für die jeweilige Station der Applikation zurVerfügung gestellt werden.
- ISSI-RAMs werden unterstützt.

Änderungen POWERLINK V2:
- Der PollResponse vom Manager wird jetzt am Beginn des POWERLINK Zyklus geschickt.
- Stationen werden ab jetzt schon im Status PreOperational 2 mit PollRequests angesprochen.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\8530_0.pci(9230), 1\8530a0.epl(36)

Version 1.1.0.0:

ID: 170735
Performace Verbesserung des POWERLINK Managers
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\8530_0.pci(8973), 1\8530a0.epl(35)

Version 1.0.6.0:

ID: 167140
Neue Basis Firmware V11
Bei Kollisionen wurden ungültige Frames versendet.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung:nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\8530_0.pci(8715), 1\8530a0.epl(34)

Version 1.0.5.0:

ID: 165810
Neue POWERLINK V1/V2 Firmware V34
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\8530_0.pci(8714), 1\8530a0.epl(34)

Version 1.0.4.0:

ID: 165450
Neue POWERLINK V1/V2 Firmware V33
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\8530_0.pci(8458), 1\8530a0.epl(33)

Version 1.0.3.0:

ID: 164765
Neue POWERLINK V1/V2 Firmware V31
- Optimierungen für EPL V2 Hochlauf durchgeführt.
- Nettime IEEE 1588 für EPL V2 implementiert.
- Asynchroner Scheduler berücksichtigt ab jetzt die Priorität der asynchronen Anforderungen.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\8530_0.pci(7946), 1\8530a0.epl(31)

Version 1.0.1.0:

ID: 160750
Neue POWERLINK V1/V2 Firmware V30
Im Mode 'Controlled Node' können folgende Fehler auftreten:
- Bei starker asynchroner Belastung kann es passieren, dass asynchrone TX-Pakete verloren gehen.
- Durch Kollisionen am Netzwerk, kann es passieren, dass die Station keine Ethernet Pakete mehr empfängt.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\8530_0.pci(7690),1\8530a0.epl(30)
Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.7.0.0 * 26.03.2024 3 MB EXE AS6_HW_5LS182.6-1.exe
Beschreibung V6.0 HW Upgrade (5LS182.6-1)

Revisionsinformationen 5LS182.6-1

Version 1.7.0.0:

ID: 781120
Unterstützung HW-Variante 2
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\8530_0.pci(18203), 1\8530_1.pci(18180), 1\8530_2.pci(18180), 1\8530a0.epl(71), 1\8530a1.epl(71), 1\8530a2.epl(71)

Version 1.6.0.0:

ID: 677390 / Support ID: 400309596
POWERLINK Manager Type 3 und 4
Wurde in einem Netzwerk mit POWERLINK Manager Type 3 und 4 ein CN, bei welchem der Parameter NMTCNSoC2PReq gesetzt wurde,betrieben – konnte diese bei Netzwerkstörungen zu dem Fehler „20803 POWERLINK: Ein fataler Fehler ist aufgetreten“ führen.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\8530_0.pci(17947), 1\8530_1.pci(17923), 1\8530a0.epl(70), 1\8530a1.epl(70)

Version 1.5.0.0:

ID: 730410
Unterstützung HW-Variante 1
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\8530_0.pci(17946), 1\8530_1.pci(17922), 1\8530a0.epl(70), 1\8530a1.epl(70)

Version 1.3.1.0:

ID: 699105
Unterstützung für automatische DNA Konfiguration ab AS 4.9.1
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

ID: 699230
Moduldokumentation aktualisiert
Datenblatt V1.11
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\8530_0.pci(17178), 1\8530a0.epl(67)

Version 1.3.0.0:

ID: 444120
POWERLINK V2 Operating Mode: managing node
Durch einen Fehler sind höhere Übertragungszeiten am PCI-Bus entstanden, welche zu POWERLINK und IO-Zykluszeitverletzungen führen konnten.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\8530_0.pci(17178), 1\8530a0.epl(67)

Version 1.2.7.0:

ID: 429215
Unterstützung Bonding Funktion
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 429230 / Support ID: 400151182
POWERLINK V2 Mode "Controlled node"
In Netzwerken mit starken SoC Jitter konnte ein Ausfall eines SoC zu einem dauerhaften einfrieren der Inputdaten auf den Controlled node führen.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\8530_0.pci(16922), 1\8530a0.epl(66)

Version 1.2.6.0:

ID: 391570
Mögliche falsche Anzeige der Powerlink StausLED
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\8530_0.pci(16410), 1\8530a0.epl(64)

Version 1.2.5.0:

ID: 377985
Modul wird im APC910 sporadisch beim Booten nicht erkannt
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\8530_0.pci(16409), 1\8530a0.epl(64)

Version 1.2.4.0:

ID: 339350 / Support ID: 400113446
POWERLINK V2 MN-Mode:
Hohe asynchrone Belastung am POWERLINK Netzwerk und hohe Belastung der CPU,konnte zu asynchronen Verbindungsabbrüchen führen.
Dies kann u.a. zu dem Fehler 32205 Timeout while writing par. via acyclic channel führen.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 352137
POWERLINK MN-Mode:
Bei "Multiplexing prescale" >= 9 wurden die Eingangsdaten der multiplexed Stationen, welche auf den letzten „network cycle“ konfiguriert sind,in bestimmten Konfigurationen nicht übertragen.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

Version 1.2.3.0:

ID: 332295 / Support ID: 400092134
POWERLINK V1: Bei der Einstellung "Activate Ethernet communication off", fällt die asynchrone POWERLINK Kommunikation unter Umständen aus.
Bei folgender Konfiguration, kann es passieren, dass die asynchrone Kommunikation ausfällt:

-POWERLINK V1
- "Activate Ethernet communication off"
- POWERLINK CN' s im Netzwerk, welche auch POWERLINK V2 unterstützen.

Als Abhilfe kann dieses Upgrade installiert werden, oder die "Activate Ethernet communication" auf "on" gestellt werden.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 336705
POWERlINK V2 MN-Mode:
Beim Hochlauf konnte es zu einem undefinierten Zustand kommen, der zu einemAusfall der Schnittstelle führte.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 337435 / Support ID: 400108118
POWERLINK V2 CN-Mode
Beim Hochlauf konnte es zu einem undefinierten Zustand kommen, der zu einemAusfall der Schnittstelle führte.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
GeänderteFirmware: ja
Firmware: 1\8530_0.pci(16151), 1\8530a0.epl(63)

Version 1.2.2.1:

ID: 285935
POWERLINK V2 CN-Mode: Verlust von asynchronen Paketen, bei großer asynchroner Auslastung mit großen asynchronen Frames.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\8530_0.pci(15383), 1\8530a0.epl(60)

Version 1.2.2.0:

ID: 283950
POWERLINK V2: Beim Hochlauf konnte es zu großen Schwankungen der IEEE 1588 Nettime, welche für die Safety Logbuch Einträge verwendet wird, kommen.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 284285 / Support ID: 400032936
SRAM Zugriff über PCI beschleunigt.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\8530_0.pci(15127), 1\8530a0.epl(59)

Version 1.2.0.2:

ID: 256795 / Support ID: 400057319
POWERLINK: Im Mode controlled node wurde beim Neustart des Manager das IO-Mapping nicht immer übernommen.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
GeänderteFirmware: ja

ID: 256910
POWERLINK: LinkOK Datenpunkt aufgelegt.
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 256950
POWERLINK: Die Nettime wurde nicht immer richtig zur Applikation übertragen.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 265690
POWERLINK V2 CN-Mode: Häufige Ausfälle des MN konnten dazu führen, dass dieCPU in den Service-Mode ging.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 265885
POWERLINK V2: Beim Ausfall des Ready-Flag am Netzwerk wurde das ModuleOk nicht gelöscht.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 265360
Warnung 32168 "POWERLINKV2: Invalid frame format" am iCN wenn "Chained Station" vorhanden ist
Fehlerkorrektur: Wenn am Powerlink-Netzwerk des iCN auch Stationen mit der Einstellung "Chained Station" ("Verkettete Station") vorhanden sind, dann wirdim Logbuch des iCN manchmal die Warnung 32168 eingetragen.
Der Grund für diese Warnung ist, dass der iCN den Sync-Response-Frame der zur Vermessung des Zeitverhaltens der "Chained Station" verwendet wird nicht auswerten kann.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\8530_0.pci(14870), 1\8530a0.epl(58)

Version 1.1.16.0:

ID: 243767
Parameter "OutputDMAMargin" für B3.07 aktiviert
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\8530_0.pci(13333), 1\8530a0.epl(52)

Version 1.1.15.0:

ID: 243320 / Support ID: 400054385
FW 1.1.14.2 der LS 182.6-1 führt zu ungültigen Datenpunkten
Fehler im .hwc
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\8530_0.pci(13333), 1\8530a0.epl(52)

Version 1.1.14.2:

ID: 241602
PCI Diagnose und neue Datenpunkte aufgelegt; + Synchronisierungsproblem in TK#1 behoben
Bei diversen Projekten konnte es vorkommen, dass gelegentlich eine Zykluszeitverletzung aufgetreten ist.

Neue Datenpunkte:

- PCILoadPercentFirstHalf
- PCILoadPercentSecondHalf
- OutputDMAMargin
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\8530_0.pci(13333), 1\8530a0.epl(52)

Version 1.1.13.1:

ID: 233170 /Support ID: 400046653
Resetverhalten verbessert und neue Datenpunkte aufgelegt.
Fehlerkorrektur: Nach einem Neustart konnte es passieren, dass die default Firmware geladen wurde und erneut ein Firmwareupdate durchgeführt wurde.

Neue Datenpunkte:
- SerialNumber
- ModuleID
- HardwareVariant
- FirmwareVersion
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\8530_0.pci(13332), 1\8530a0.epl(52)

Version 1.1.12.0:

ID: 230835
POWERLINK V2 CN-Mode: Häufige Ausfälle des MN konnten dazuführen, dass die CPU in den Service-Mode ging.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\8530_0.pci(13331), 1\8530a0.epl(52)

Version 1.1.9.0:

ID: 220050 / Support ID: 400035362
POWERLINK V2: Hochlaufverhalten verbessert
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\8530_0.pci(13075), 1\8530a0.epl(51)

Version 1.1.8.0:

ID: 213025
CN-Mode: Diverse Fehlerkorrekturen vorgenommen.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\8530_0.pci(12051), 1\8530a0.epl(47)

Version 1.1.7.0:

ID: 206905
Neue POWERLINK Firmware V45 und Basis Firmware V19
POWERLINK V2 CN-Mode:
- Häufige Ausfälle des MN konnten dazu führen, dass die CPU in den Service-Mode ging.
- Die PollResponse Daten von multiplexed Stationen werden ab jetzt jeden Powerlinkzyklus upgedatet.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\8530_0.pci(11539), 1\8530a0.epl(45)

Version 1.1.6.0:

ID: 199520
Neue POWERLINK V1/V2 Firmware V44
CN-Mode: Diverse Fehlerkorrekturen vorgenommen.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\8530_0.pci(11282), 1\8530a0.epl(44)

Version 1.1.5.1:

ID: 191740
Neue POWERLINK V1/V2 FirmwareV42
- Fehlerkorrektur POWERLINK V2: Bei Netzwerkstörungen konnte es passieren, das ausgefallene Stationen nicht mehr in den zyklischen Verkehr aufgenommen wurden.
- Fehlerkorrektur POWERLINK V2 CN-Mode: Der Ausfall eines SoC's führte sofort zu einer falschen Managerausfallserkennung.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\8530_0.pci(10770), 1\8530a0.epl(42)

Version 1.1.4.1:

ID: 185045
Neue POWERLINK V1/V2 Firmware V39 und Basis Firmware V18
- Fehlerkorrektur POWERLINK V2: Bei bestimmten Konfigurationen konnte es zum Ausfall von multiplexed Stationen kommen.
-Fehlerkorrektur POWERLINK V2: Durch einen Fehler beim Umschalten der Wechselpuffer, konnte es passieren, dass alte Eingangsdaten geliefert wurden. (Dieser Fehler ist nur mit dem Upgrade 1.1.3.0 aufgetreten.)
- Fehlerkorrektur: Bei Konfigurationen mit sehr vielen IO-Daten konnte es passieren, dass falsche Eingangsdaten geliefert wurden.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\8530_0.pci(10002), 1\8530a0.epl(39)

Version 1.1.3.0:

ID: 183600
Neue POWERLINK V1/V2 Firmware V38 und Basis Firmware V16
- Fehlerkorrektur POWERLINK V2: Der Parameter 'CycleIdleTime' wurde nicht richtig berechnet.
- Fehlerkorrektur: ModbusTCP funktionierte auf POWERLINK Schnittstellen nicht.
- Verbesserung der Stabilität bei Netzwerkstörungen.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\8530_0.pci(9744), 1\8530a0.epl(38)

Version 1.1.2.0:

ID: 174655
Neue POWERLINKV1/V2 Firmware V37 und Basis Firmware V15
Fehlerkorrekturen:
- Bei grossen Netzwerkausdehnungen, konnte unter Umständen die Ringredundanz nicht funktionieren
- POWERLINK V2 CN-Mode: Diverse Fehlerkorrekturen vorgenommen.
- Asynchroner Scheduler: Der Host hat nur maximal jeden zweiten Zykluseinenasynchronen Frame versendet.
- POWERLILNK V2: Asynchrone Frames können jetzt ab den Kanal >= 0x20 mit der Powerlnk Library empfangen werden (bisher erst ab 0xA0).
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\8530_0.pci(9487), 1\8530a0.epl(37)

Version 1.1.1.0:

ID: 173330
Neue POWERLINK-Firmware V36
Fehlerkorrektur:
- Bei Verwendung vonIO-Prescaler > 1 kann es unter bestimmten Umständen passieren, dass alte Eingangsdaten für die jeweilige Station der Applikation zur Verfügung gestellt werden.
- ISSI-RAMs werden unterstützt.

Änderungen POWERLINK V2:
- Der PollResponse vom Manager wird jetzt am Beginn des POWERLINK Zyklus geschickt.
- Stationen werden ab jetzt schon im Status PreOperational 2 mit PollRequests angesprochen.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\8530_0.pci(9230), 1\8530a0.epl(36)

Version 1.1.0.0:

ID: 170735
Performace Verbesserung des POWERLINK Managers
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\8530_0.pci(8973), 1\8530a0.epl(35)

Version 1.0.6.0:

ID: 167140
Neue Basis Firmware V11
Bei Kollisionen wurden ungültige Frames versendet.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\8530_0.pci(8715), 1\8530a0.epl(34)

Version 1.0.5.0:

ID: 165810
Neue POWERLINK V1/V2 Firmware V34
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\8530_0.pci(8714), 1\8530a0.epl(34)

Version 1.0.4.0:

ID: 165450
Neue POWERLINK V1/V2 FirmwareV33
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\8530_0.pci(8458),1\8530a0.epl(33)

Version 1.0.3.0:

ID: 164765
Neue POWERLINK V1/V2 Firmware V31
- Optimierungen für EPL V2 Hochlauf durchgeführt.
- Nettime IEEE 1588 für EPL V2 implementiert.
- Asynchroner Scheduler berücksichtigt ab jetzt die Priorität der asynchronen Anforderungen.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\8530_0.pci(7946), 1\8530a0.epl(31)

Version 1.0.1.0:

ID: 160750
Neue POWERLINK V1/V2 Firmware V30
Im Mode 'Controlled Node' können folgende Fehler auftreten:
- Bei starker asynchroner Belastung kann es passieren, dass asynchrone TX-Pakete verloren gehen.
- Durch Kollisionen am Netzwerk, kann es passieren,dass die Station keine Ethernet Pakete mehr empfängt.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
GeänderteFirmware: nein
Firmware: 1\8530_0.pci(7690), 1\8530a0.epl(30)
Loading
Zurück zur Gesamtliste

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo