DWL@DWL10000841713
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.1.0 | * | 16.01.2026 | 612 KB | EXE | AS6_HW_5APC2200.AL02-000.exe | |
| Beschreibung |
V6.0 HW Upgrade (5APC2200.AL02-000) Revisionsinformationen 5APC2200.AL02-000 Version 2.1.1.0: ID: AQAJ-12259 Bugfix - Multicore-Lastverteilung für das Zyklische System: Bei Verwendung der Multicore-Lastverteilung für das Zyklische System und gleichzeitiger Konfiguration eines FTP-Users, kommt es zum "Warning 701: System.ArgumentException" beim compilieren des Projektes. Zur Behebung des Problems ist eine Änderung notwendig, die eserfordert dass nach dem Update auf die neue HWX Version, die Multicore-Lastverteilung für das Zyklische System neu konfiguriert bzw. kontrolliert werden muss (alte Konfiguration geht verloren), sofernsie nicht den Default Werten entspricht. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\61609_0.fw(108) Version 2.1.0.0: ID: AQAJ-11700 Folgende Änderungen: - Unterstützung der Multicore-Lastverteilung für das Zyklische System des Automation Runtime ab AS 6.5 und AR 6.5. - Das von B&R verwendete Installationssystem NSIS kann es lokalen Angreifern ermöglichen, ihre Rechte zu erweitern. CVE-2025-43715, CVSS: 8.1 (High) CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:N/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\61609_0.fw(108) Version 2.0.7.0: ID: 755965 Neue MTCX Version V01.08 für APC2200. Neue MTCX Version V01.08 für APC2200 mit folgenden Änderungen: - Bugfix: Bei vereinzelten 5xPC2200.ALxx-000 Geräten loest die NMI-Logik beim PowerFail nicht aus. Dieses Verhalten hat zur Folge, dass bei Verwendung remanenter Daten im Automation Runtime diese beim PowerFail verloren gehen. Mit der neuen MTCX Version ist das Problem behoben. Da sich dieses Verhalten auf einen bestimmten Lieferzeitraum eingrenzen lässtwerden Kunden, an welche betroffene Geräte mit installiertem Automation Runtime ausgeliefert wurden, aktiv informiert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\61609_0.fw(108) Version 2.0.6.0: ID: 752880 Bugfix: Unterstützung PTP (ETH1 und ETH2) ab AS V4.12 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\61609_0.fw(106) Version 2.0.5.0: ID: 748680 Unterstützung PTP (ETH1 und ETH2) ab AS V4.12 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\61609_0.fw(106) Version 2.0.4.0: ID: 742395 Neue MTCX Version V01.06 für APC2200. Neue MTCX Version V01.06 für APC2200 mit folgenden Änderungen: - Bugfix: In Kombination mit UEFI Betriebssystemen und BIOS Einstellungen auf UEFI only, konnte es sporadisch passieren, dass bei einem BetriebssystemReboot keine BIOS Meldungen sichtbar waren. Erst beim Start des Graphictreibers vom Betriebssystem waren wieder Ausgaben sichtbar. Dieses Verhalten tritt nur bei PPC2200 Geräten auf. - Bugfix: CAN, bei hoher Interruptlast konnte es sporadisch zu Verbindungsabbrüchen kommen. Dieses Problem kann nur mit MTCX Version V01.04 und V01.05 auftreten. GeänderteKanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\61609_0.fw(106) Version 2.0.3.0: ID: 721180 Neue MTCX Version V01.05 für APC2200. Neue MTCX Version V01.05 für APC2200 mit folgenden Änderungen: - Bugfix: USB Standby in S3 (Supend to Ram) konnte nicht gedisabled werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\61609_0.fw(105) Version 2.0.2.0: ID: 710399 Erweiterungen für APROL. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 712690 Neue MTCX Version V01.04 für APC2200. Neue MTCX Version V01.04 für APC2200 mit folgenden Änderungen: - Netzteil Optimierungen. - Bugfix: Sporadisch konnte es in sehr seltenen Fällen passieren, dass bei einem PowerFail im Automation Runtime, remanente Daten verloren gingen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\61609_0.fw(104) Version 2.0.1.0: ID: 689310 Neue MTCX Version V01.03 Neue MTCX Version V01.03 mit folgenden Änderungen: - Bugfix: USB Standby in S3 und S4. - Bugfix: ETH WakeOnLAN. - Optimierung der Kommunikationsschnittstelle zum lokalen Display (betrifft nur PPC2200). Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\61609_0.fw(103) Version 2.0.0.0: ID: 674980 Erweiterungen Hypervisor ab AR A4.81 USB Zuteilung zwischen GPOS und RTOS auch am Automation Panel möglich. Dazuist es erforderlich, dass die passenden HW Upgrades für die verwendeten Komponenten (APC/PPC, AP, SDLx Receiver, SDLx Transmitter) verwendet werden. Ab AS 4.8 sind für den APC2200 folgende HWX Upgrades (oder neuer) empfohlen, ein Mischbetrieb von den aktuellen und älteren HWX Upgrades wird nicht empfohlen: APC2200 Systemeinheit: V2.0.0.0 Automation Panels: V2.0.0.0 AP5000 Erweiterungseinheiten: V2.0.0.0 Automation Panel SDLx Receiver: V2.0.0.0 5ACCLI01.SDL0-000: V2.0.0.0 5ACCLI03.SDL4-000: V2.0.0.0 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 674985 EPLAN Daten implementiert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 674990 Abnutzungsgrad des Speichermediums ab AR A4.90: Zusätzlicher Datenpunkt zur Anzeige der Abnutzung in %. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 683080 Vorbereitung für den Support von OPC UA TSN ab AS 4.9. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\61609_0.fw(102) Version 1.0.2.0: ID: 635710 Erste Version Der Automation PC 2200 wird ab der Automation Studio Version V4.6.2 unterstützt. Als Betriebssystem muss mindestens das Automation Runtime Embedded in der Version A4.63 zum Einsatz kommen. Für Visual Components ist mindestens die Version VC4.62.0 zu verwenden. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja ID: 649040 Performance für den B&R Hypervisor verbessert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 654140 mappView Mindestversionen Für die Unterstützung von mappView auf den Automation PC 2200 sind die Komponenten-Mindestversionen 5.6.3, 5.7.1, 5.8.0 oder höher zu verwenden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 654160 Safety Support Um Safety Legacy an den Automation PC 2200 verwenden zu können ist mindestens die Hardware-Upgrade-Version V1.10.10.3 der X20(c)SLXxxx zu verwenden. Um mappSafety an den Automation PC 2200 verwenden zu können ist mindestens die Hardware-Upgrade-Version V2.1.0.3 zu verwenden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\61609_0.fw(102) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 2.1.0.0 | * | 12.12.2025 | 612 KB | EXE | AS6_HW_5APC2200.AL02-000.exe | |
| Beschreibung |
V6.0 HW Upgrade (5APC2200.AL02-000) Revisionsinformationen 5APC2200.AL02-000 Version 2.1.0.0: ID: AQAJ-11700 Folgende Änderungen: - Unterstützung der Multicore-Lastverteilung für das Zyklische System des Automation Runtime ab AS 6.5 und AR 6.5. - Das von B&R verwendete Installationssystem NSIS kann es lokalen Angreifern ermöglichen, ihre Rechte zu erweitern. CVE-2025-43715, CVSS: 8.1 (High) CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:N/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\61609_0.fw(108) Version 2.0.7.0: ID: 755965 Neue MTCX Version V01.08 für APC2200. Neue MTCX Version V01.08 für APC2200 mit folgenden Änderungen: - Bugfix: Bei vereinzelten 5xPC2200.ALxx-000 Geräten loest die NMI-Logik beim PowerFail nicht aus. Dieses Verhalten hat zur Folge, dass bei Verwendung remanenter Daten im Automation Runtime diese beim PowerFail verloren gehen. Mit der neuen MTCX Version ist das Problem behoben. Da sich dieses Verhalten auf einen bestimmten Lieferzeitraum eingrenzenlässt werden Kunden, an welche betroffene Geräte mit installiertem Automation Runtime ausgeliefert wurden, aktiv informiert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\61609_0.fw(108) Version 2.0.6.0: ID: 752880 Bugfix: Unterstützung PTP (ETH1 und ETH2) ab AS V4.12 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\61609_0.fw(106) Version 2.0.5.0: ID: 748680 Unterstützung PTP (ETH1 und ETH2) ab ASV4.12 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\61609_0.fw(106) Version 2.0.4.0: ID: 742395 Neue MTCX Version V01.06 für APC2200. Neue MTCX Version V01.06 für APC2200 mit folgenden Änderungen: - Bugfix: In Kombination mit UEFI Betriebssystemen und BIOS Einstellungen auf UEFI only, konnte es sporadisch passieren, dass bei einem Betriebssystem Reboot keine BIOS Meldungen sichtbar waren. Erst beim Start des Graphictreibers vom Betriebssystem waren wieder Ausgaben sichtbar. Dieses Verhalten tritt nur bei PPC2200 Geräten auf. - Bugfix: CAN, bei hoher Interruptlast konnte es sporadisch zu Verbindungsabbrüchen kommen. Dieses Problem kann nur mit MTCX Version V01.04 und V01.05 auftreten. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\61609_0.fw(106) Version 2.0.3.0: ID: 721180 Neue MTCX Version V01.05 für APC2200. Neue MTCX Version V01.05 für APC2200 mit folgenden Änderungen: - Bugfix: USB Standby in S3 (Supend to Ram) konnte nicht gedisabled werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\61609_0.fw(105) Version 2.0.2.0: ID: 710399 Erweiterungen für APROL. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 712690 Neue MTCX Version V01.04 für APC2200. Neue MTCX Version V01.04 für APC2200 mit folgenden Änderungen: - Netzteil Optimierungen. - Bugfix: Sporadisch konnte es in sehr seltenen Fällen passieren, dass bei einem PowerFail im Automation Runtime, remanente Daten verloren gingen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\61609_0.fw(104) Version 2.0.1.0: ID: 689310 Neue MTCX Version V01.03 Neue MTCX Version V01.03 mit folgenden Änderungen: - Bugfix: USB Standby in S3 und S4. - Bugfix: ETH WakeOnLAN. - Optimierung der Kommunikationsschnittstelle zum lokalen Display (betrifft nur PPC2200). Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\61609_0.fw(103) Version 2.0.0.0: ID: 674980 Erweiterungen Hypervisor ab AR A4.81 USB Zuteilung zwischen GPOS und RTOS auch am Automation Panel möglich. Dazuist es erforderlich, dass die passenden HW Upgrades für die verwendeten Komponenten (APC/PPC, AP, SDLx Receiver, SDLx Transmitter) verwendet werden. Ab AS 4.8 sindfür den APC2200 folgende HWX Upgrades (oder neuer) empfohlen, ein Mischbetrieb von den aktuellen und älteren HWX Upgrades wird nicht empfohlen: APC2200 Systemeinheit: V2.0.0.0 Automation Panels: V2.0.0.0 AP5000 Erweiterungseinheiten: V2.0.0.0 Automation Panel SDLx Receiver: V2.0.0.0 5ACCLI01.SDL0-000: V2.0.0.0 5ACCLI03.SDL4-000: V2.0.0.0 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 674985 EPLAN Daten implementiert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 674990 Abnutzungsgrad des Speichermediums ab AR A4.90: Zusätzlicher Datenpunkt zur Anzeige der Abnutzung in %. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 683080 Vorbereitung für den Support von OPC UA TSN ab AS 4.9. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware:nein Firmware: 1\61609_0.fw(102) Version 1.0.2.0: ID: 635710 Erste Version Der Automation PC 2200 wird ab der Automation Studio Version V4.6.2 unterstützt. Als Betriebssystem muss mindestens das Automation Runtime Embedded in der Version A4.63 zum Einsatz kommen. Für Visual Components ist mindestens die Version VC4.62.0 zu verwenden. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja ID: 649040 Performance für den B&R Hypervisor verbessert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 654140 mappView Mindestversionen Für die Unterstützung von mappView auf den Automation PC 2200 sind die Komponenten-Mindestversionen 5.6.3, 5.7.1, 5.8.0 oder höher zu verwenden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 654160 Safety Support Um Safety Legacy an den Automation PC 2200 verwenden zu könnenist mindestens die Hardware-Upgrade-Version V1.10.10.3 der X20(c)SLXxxx zu verwenden. Um mappSafety an den Automation PC 2200 verwenden zu können ist mindestens die Hardware-Upgrade-Version V2.1.0.3 zu verwenden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\61609_0.fw(102) |
|||||