V6.0 HW Upgrade (5AP1125.1044-I00)

DWL@DWL10000812596

Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
2.2.2.0 * 27.02.2025 735 KB EXE AS6_HW_5AP1125.1044-I00.exe
Beschreibung V6.0 HW Upgrade (5AP1125.1044-I00)

Revisionsinformationen 5AP1125.1044-I00

Version 2.2.2.0:

ID: GZLW-7665
Modifikation/Fehlerbehebung
- Unterstützung PPC3200
- Fehlerbehebung SDL4 unter HyperVisor
- Nutzloser RFID-Anschluss entfernt
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 2.2.1.0:

ID: 774020
Konfigurationsanpassungen, wenndas Panel als Panel PC im Terminal Mode verwendet wird.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
GeänderteFirmware: nein

Version 2.2.0.0:

ID: 708055
Erweiterungen
Erweiterungen Hypervisor ab AR A4.81:
USB Zuteilung zwischen GPOS undRTOS auch am Automation Panel möglich. Dazu ist es erforderlich, dass die passenden HW Upgrades für die verwendeten Komponenten (APC/PPC, AP, SDLx Receiver, SDLx Transmitter) verwendet werden.
Ab AS 4.8 sind folgende HWX Upgrades (oder neuer) für AP1000 empfohlen, ein Mischbetrieb von den aktuellen und älteren HWX Upgrades wird nicht empfohlen:
APC910 Systemeinheit:V2.1.0.0
5PC900.TS17-xx: V2.1.0.0
5AC901.LSD3-00: V2.0.0.0
5AC901.LSD4-00: V2.0.0.0
xPC2100 Systemeinheit: V2.1.0.0
xPC2200 Systemeinheit: V2.0.0.0
5ACCLI01.SDL0-000: V2.0.0.0
5ACCLI01.SDL3-000: V2.0.0.0
5ACCLI03.SDL4-000: V2.0.0.0
xPC3100 Systemeinheit: V2.1.0.0
5ACCLI02.SD40-000: V2.0.0.0
AP1000 Panels: V2.0.0.0
5DLSDL.1001-00: V2.0.0.0
5DLSD3.1001-00: V2.0.0.0
5DLSD4.1001-00: V2.0.0.0

Modulüberwachung der Automation Panels ab AR A4.81 am Automation PC:
Die Modulüberwachung beim Einsatz als Displayeinheit eines Panel PC ist ab Automation Runtime C4.34 aktiv. Die Modulüberwachung beim Einsatz als Displayeinheit am Automation PC ist ab Automation Runtime A4.81 aktiv. Bei Falschkonfiguration oder fehlen der Displayeinheit fährt der Panel PC/Automation PC in den Service Mode. Dieses Verhalten kann über die Konfiguration der Modulüberwachung (supervised) konfiguriert werden, Default ist supervised = on.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 2.1.0.0:

ID: 669070
Unterstützung PPC2200
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 2.0.0.0:

ID: 591085
Unterstützung PPC3100
- Der PPC3100 kann ab Hardware-Revision G0 monitert werden.
(Zusaetzliche Schraubloecher verfuegbar)
- Anwenderhandbuch aktualisiert auf V1.40
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung:ja
Geänderte Firmware: nein

Version 1.3.0.0:

ID: 552550
Bugfix bei der Modulüberwachung
Die Überwachung des 5AP1xxx.xxxx-xxxbeim Einsatz als Displayeinheit eines Panel PCs ist ab Automation Runtime C4.34 aktiv. Bei Falschkonfiguration der Displayeinheit fährt das Panel PC in denService Mode.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 552715
Überprüfung von Stationsnummer und INA Node Nummer im Terminalbetrieb
Die Stationsnummer und die INA Node Nummer müssen im Terminalbetrieb ident sein.Ist das nicht der Fall wird vom Automation Studio eine entsprechende Fehlermeldung ausgegeben.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

Version 1.1.0.0:

ID: 523890
Fehlerbehebung Parent Mechanismus
ab Version
AR U4.06 (AS 4.0)
AR H4.09 (AS 4.1)
AR O4.10 (AS 4.1)
AR D4.26 (AS4.2)
AR B4.33 (AS 4.3)
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
GeänderteKonfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: ja

Version 1.0.0.0:

ID: 445790
Unterstützung AS 4
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: ja
Loading
Zurück zur Gesamtliste

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo