V6.0 HW Upgrade (4PPC80.0573-12B)

DWL@DWL10000788157

Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.4.0.0 * 11.12.2025 927 KB EXE AS6_HW_4PPC80.0573-12B.exe
Beschreibung V6.0 HW Upgrade (4PPC80.0573-12B)

Revisionsinformationen 4PPC80.0573-12B

Version 1.4.0.0:

ID: AQAJ-11622
Folgende Änderungen:
- Remote Access Feature, unterstützt ab PPC80 Image V1.8.0.
- GPU Hardwarebeschleunigung konfigurieren, unterstützt ab PPC80 Image V1.8.0.
- Unterstützung von permanenten Daten ab AS 6.5 oder AS 4.12.9.
- Unterstützung der Multicore-Lastverteilung für das Zyklische System des Automation Runtime ab AS 6.5 und AR 6.5.
- Das von B&R verwendete Installationssystem NSIS kann es lokalen Angreifern ermöglichen, ihre Rechte zu erweitern.
CVE-2025-43715, CVSS: 8.1 (High) CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:N/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H

Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\59884_0.pci(9), 1\41990_0.fw(105), 1\59884a0.epl(143)

Version 1.3.0.0:

ID: AQAJ-8072
Neue FW Version mit folgenden Änderungen:
- CanOpen Master versendet keine Telegramme bei Baudratenänderung zur
Laufzeit mit mehr als einem Slave.
- Vorsorgliche Behebung sporadisches Power-Up Problem wegen PCI Reset
Pulse.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\59884_0.pci(9), 1\41990_0.fw(105), 1\59884a0.epl(143)

Version 1.2.0.0:

ID: 781015
Geste zum Neustart des Systems, unterstützt ab PPC80 Image V1.3.0.
Defaultwert ist disabled.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\59884_0.pci(8), 1\41990_0.fw(105), 1\59884a0.epl(143)

Version 1.1.0.0:

ID: 765170
Neue MTCX Version V01.05 für PPC80.
- Optimierung des internen Netzteils.
- Support alternativer/neuer Temperatursensoren.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 766315
POWERLINK Manager Type 3 und 4
Wurde in einem Netzwerk mit POWERLINK Manager Type 3 und4 ein CN, bei welchem der Parameter NMTCNSoC2PReq gesetzt wurde, betrieben – konnte diese bei Netzwerkstörungen zu dem Fehler „20803 POWERLINK: Ein fatalerFehler ist aufgetreten“ führen.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 766320
Konfigurationserweiterungen für das mappView Feature Screenshot (mapp 6)
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

ID: 766870
4PPC80: Zusätzliche Datenpunkte im Terminal IOMapping implementiert:
TerminalDatenpunkte TerminalMemoryTotal und TerminalMemoryAvailable implementiert.
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\59884_0.pci(8), 1\41990_0.fw(105), 1\59884a0.epl(143)

Version 1.0.6.0:

ID: 752945
Bugfix: Unterstützung PTP ab AS V4.12
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\59884_0.pci(7), 1\41990_0.fw(104), 1\59884a0.epl(142)

Version 1.0.5.0:

ID: 750480
Neue IO Datenpunkte HardwareVariant und FirmwareVersion der Feldbus-Schnittstellen eingefügt.
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\59884_0.pci(7), 1\41990_0.fw(104), 1\59884a0.epl(142)

Version 1.0.4.0:

ID: 749105
Unterstützung PTP ab ASV4.12
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\59884_0.pci(7), 1\41990_0.fw(104), 1\59884a0.epl(142)

Version 1.0.3.0:

ID: 745280
Terminalmode wird am Power Panel C80 nicht unterstützt.
GeänderteKanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\59884_0.pci(7), 1\41990_0.fw(104), 1\59884a0.epl(142)

Version 1.0.1.0:

ID: 736035
FW Update
- Optimierungen im Bereich Netzteil, Powermanagement und Powerlink.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\59884_0.pci(7), 1\41990_0.fw(103), 1\59884a0.epl(142)

Version 1.0.0.5:

ID: 703420
Unterstützung der Power Panel C80:
Der PPC80 wird ab der Automation Studio Version V4.9.3 unterstützt. Als Betriebssystem muss mindestens das Automation Runtime Embedded in der Version D4.90 zum Einsatz kommen.
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: ja

ID: 721090
Permanent Variables Editor entfernt, da permanente Variablen am PPC80 nichtunterstützt werden.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

ID: 724085
Internes Speichermanagement der POWERLINK IF optimiert.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 724090
Erweiterte Diagnose für "minimal input latency" Powerlink-Stationen, ab AR A4.91.
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 724095
POWERLINK: Operating Mode "Ethernet"
Wurde eine POWERLINK Schnittstelle im Operating Mode "Ethernet" betrieben und in diesem Modus mit einem POWERLINK Netzwerk verbunden, so konnte dies zum Ausfall der Schnittstelle führen.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\59884_0.pci(6), 1\41990_0.fw(103), 1\59884a0.epl(142)
Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.3.0.0 * 11.11.2024 1 MB EXE AS6_HW_4PPC80.0573-12B.exe
Beschreibung V6.0 HW Upgrade (4PPC80.0573-12B)

Revisionsinformationen 4PPC80.0573-12B

Version 1.3.0.0:

ID: AQAJ-8072
Neue FW Version mit folgenden Änderungen:
- CanOpen Master versendet keine Telegramme bei Baudratenänderung zur
Laufzeit mit mehr als einem Slave.
- Vorsorgliche Behebung sporadisches Power-Up Problem wegen PCI Reset
Pulse.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\59884_0.pci(9), 1\41990_0.fw(105), 1\59884a0.epl(143)

Version 1.2.0.0:

ID: 781015
Geste zum Neustart des Systems, unterstützt ab PPC80 Image V1.3.0.
Defaultwert ist disabled.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\59884_0.pci(8), 1\41990_0.fw(105), 1\59884a0.epl(143)

Version 1.1.0.0:

ID: 765170
Neue MTCX Version V01.05 für PPC80.
- Optimierung des internen Netzteils.
- Support alternativer/neuer Temperatursensoren.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 766315
POWERLINK Manager Type 3 und 4
Wurde in einem Netzwerk mit POWERLINK Manager Type 3 und 4 ein CN, bei welchem der Parameter NMTCNSoC2PReq gesetzt wurde, betrieben – konnte diese bei Netzwerkstörungen zu dem Fehler „20803 POWERLINK: Ein fataler Fehler ist aufgetreten“ führen.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 766320
Konfigurationserweiterungen für das mappView Feature Screenshot (mapp 6)
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

ID: 766870
4PPC80: Zusätzliche Datenpunkte im Terminal IOMapping implementiert:
Terminal Datenpunkte TerminalMemoryTotal und TerminalMemoryAvailable implementiert.
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\59884_0.pci(8), 1\41990_0.fw(105), 1\59884a0.epl(143)

Version 1.0.6.0:

ID: 752945
Bugfix: UnterstützungPTP ab AS V4.12
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\59884_0.pci(7), 1\41990_0.fw(104), 1\59884a0.epl(142)

Version 1.0.5.0:

ID: 750480
Neue IO Datenpunkte HardwareVariant und FirmwareVersion der Feldbus-Schnittstellen eingefügt.
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\59884_0.pci(7), 1\41990_0.fw(104), 1\59884a0.epl(142)

Version1.0.4.0:

ID: 749105
Unterstützung PTP ab AS V4.12
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\59884_0.pci(7), 1\41990_0.fw(104), 1\59884a0.epl(142)

Version 1.0.3.0:

ID: 745280
Terminalmodewird am Power Panel C80 nicht unterstützt.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\59884_0.pci(7), 1\41990_0.fw(104), 1\59884a0.epl(142)

Version 1.0.1.0:

ID: 736035
FW Update
- Optimierungen imBereich Netzteil, Powermanagement und Powerlink.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\59884_0.pci(7), 1\41990_0.fw(103), 1\59884a0.epl(142)

Version 1.0.0.5:

ID: 703420
Unterstützung der Power Panel C80:
Der PPC80 wird ab der Automation Studio Version V4.9.3 unterstützt. Als Betriebssystem muss mindestens das Automation Runtime Embedded in der Version D4.90 zum Einsatz kommen.
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: ja

ID:721090
Permanent Variables Editor entfernt, da permanente Variablen am PPC80 nichtunterstützt werden.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

ID: 724085
Internes Speichermanagement der POWERLINK IF optimiert.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 724090
Erweiterte Diagnose für"minimal input latency" Powerlink-Stationen, ab AR A4.91.
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 724095
POWERLINK: Operating Mode "Ethernet"
Wurde eine POWERLINK Schnittstelle im Operating Mode "Ethernet" betrieben und in diesem Modus mit einem POWERLINK Netzwerk verbunden, so konnte dies zum Ausfall der Schnittstelle führen.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\59884_0.pci(6), 1\41990_0.fw(103), 1\59884a0.epl(142)
Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.2.0.0 * 14.05.2024 1 MB EXE AS6_HW_4PPC80.0573-12B.exe
Beschreibung V6.0 HW Upgrade (4PPC80.0573-12B)

Revisionsinformationen 4PPC80.0573-12B

Version 1.2.0.0:

ID: 781015
Geste zum Neustart des Systems, unterstützt ab PPC80 Image V1.3.0.
Defaultwert ist disabled.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\59884_0.pci(8), 1\41990_0.fw(105), 1\59884a0.epl(143)

Version 1.1.0.0:

ID: 765170
Neue MTCX Version V01.05 für PPC80.
- Optimierung des internen Netzteils.
-Support alternativer/neuer Temperatursensoren.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 766315 / Support ID: 400309596
POWERLINK Manager Type3 und 4
Wurde in einem Netzwerk mit POWERLINK Manager Type 3 und 4 ein CN, bei welchem der Parameter NMTCNSoC2PReq gesetzt wurde, betrieben – konnte diese bei Netzwerkstörungen zu dem Fehler „20803 POWERLINK: Ein fataler Fehler ist aufgetreten“ führen.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
GeänderteKonfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 766320
Konfigurationserweiterungen für das mappView Feature Screenshot (mapp6)
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

ID: 766870
4PPC80: Zusätzliche Datenpunkte im Terminal IOMapping implementiert:
Terminal Datenpunkte TerminalMemoryTotal und TerminalMemoryAvailable implementiert.
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\59884_0.pci(8), 1\41990_0.fw(105),1\59884a0.epl(143)

Version 1.0.6.0:

ID: 752945
Bugfix: Unterstützung PTP ab AS V4.12
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\59884_0.pci(7), 1\41990_0.fw(104), 1\59884a0.epl(142)

Version 1.0.5.0:

ID: 750480 / Support ID: 400342248
Neue IO Datenpunkte HardwareVariant und FirmwareVersion der Feldbus-Schnittstellen eingefügt.
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\59884_0.pci(7), 1\41990_0.fw(104), 1\59884a0.epl(142)

Version 1.0.4.0:

ID: 749105
Unterstützung PTP ab AS V4.12
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\59884_0.pci(7), 1\41990_0.fw(104), 1\59884a0.epl(142)

Version 1.0.3.0:

ID: 745280 / Support ID: 400371238
Terminalmode wird am Power Panel C80 nicht unterstützt.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\59884_0.pci(7), 1\41990_0.fw(104), 1\59884a0.epl(142)

Version 1.0.1.0:

ID: 736035
FW Update
- Optimierungen im Bereich Netzteil,Powermanagement und Powerlink.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\59884_0.pci(7), 1\41990_0.fw(103), 1\59884a0.epl(142)

Version 1.0.0.5:

ID: 703420
Unterstützung der Power Panel C80:
Der PPC80 wird ab der Automation Studio Version V4.9.3 unterstützt. Als Betriebssystem muss mindestens das Automation Runtime Embedded in der Version D4.90 zum Einsatz kommen.
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: ja

ID: 721090
Permanent Variables Editor entfernt, da permanente Variablen am PPC80 nichtunterstützt werden.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

ID: 724085
Internes Speichermanagement der POWERLINK IF optimiert.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 724090
Erweiterte Diagnose für "minimal input latency" Powerlink-Stationen, ab AR A4.91.
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 724095
POWERLINK: Operating Mode "Ethernet"
Wurde eine POWERLINK Schnittstelle im Operating Mode "Ethernet" betrieben und in diesem Modus mit einem POWERLINK Netzwerk verbunden, so konnte dies zum Ausfall der Schnittstelle führen.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\59884_0.pci(6), 1\41990_0.fw(103), 1\59884a0.epl(142)
Loading
Zurück zur Gesamtliste

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo