DWL@DWL10000783348
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5.2.0 | * | 29.04.2024 | 5 MB | EXE | AS4_HW_X90CP172.48-00.exe | |
| Beschreibung |
V4.9 HW Upgrade (X90CP172.48-00) Revisionsinformationen X90CP172.48-00 Version 1.5.2.0: ID: 786540 Kapitel "Konfiguration" in der Hilfe hinzugefügt Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\60333_1.fp(24), 2\60333_1.fp(54) Version 1.5.1.0: ID: 785755 Erweiterungen für AS6/AR6 - IpForwarding ist nun konfigurierbar. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 785770 Neues Datenblatt Version 2.10 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\60333_1.fp(24), 2\60333_1.fp(54) Version 1.5.0.0: ID: 780595 Fehler im AB Zähler Modus behoben Wenn ein Kanal als "Digital Input source" konfiguiertwurde, so wurde das "Counter" Register bei Initialisierung nicht auf 0 gesetzt Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\60333_1.fp(24), 2\60333_1.fp(54) Version 1.4.6.0: ID: 762070 / Support ID: 400392864 X2X-Bus Ausgangs-Zyklus Trigger Fehlerkorrektur Der X2X-Bus Ausgangs-Zyklus Trigger wurde nicht gestartet, obwohl dieser konfiguriert wurde. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\60333_1.fp(24), 2\60333_1.fp(50) Version 1.4.4.0: ID: 729195 / Support ID: 400352024 Unterstützung für 6 A Parallel Kanäle Wenn zwei 6 A Kanäle parallel geschaltet werden ergibt sich ein maximaler Strom von 12 A. Achtung: Wenn 4 A und 6 A Kanäle parallel geschaltet werden dürfen beide Kanäle nur mit je 4 A belastet werden Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\60333_1.fp(24), 2\60333_1.fp(50) Version 1.4.3.0: ID: 714640 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V1.90 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\60333_1.fp(24), 2\60333_1.fp(50) Version 1.4.0.0: ID: 703145 Unterstützung zweiter Core für I/O Verarbeitung Die Verarbeitung der Onboard Input-Daten kann optional auf dem zweiten CPU-Core durchgeführt werden, dadurch ist mehr CPU Rechenleistung für die Applikation verfügbar. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\60333_1.fp(24), 2\60333_1.fp(50) Version 1.3.1.0: ID: 694785 Unterstützung Datenpunkt StorageWear, Abnutzungsgrad des Speichermediums abAR A4.9 Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 694890 Beschreibung derDigitalen Eingänge 25-32 falsch Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\60333_1.fp(24), 2\60333_1.fp(50) Version 1.3.0.0: ID:692919 TFTP Server aktivieren Um einen Firmware Update der Mobile Panels zu ermöglichen muss der TFTP Server aktiviert werden Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\60333_1.fp(24), 2\60333_1.fp(50) Version 1.2.4.0: ID: 673580 Beschreibungstext des Summenstroms auf 0-45 A geändert Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\60333_1.fp(24), 2\60333_1.fp(50) Version 1.2.3.0: ID: 668100 AS4.8 Erweiterung CPU Konfiguration: Loss of remanent data Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\60333_1.fp(24), 2\60333_1.fp(50) Version1.2.2.0: ID: 656130 Verbesserter I/O Voraussetzung mindestens AS Version 4.7.1 mit AR 4.71 Neu hinzugekommene Funktionen: Analoge Funktionen: Widerstandsmessung 0-50 kOhm Temperaturmessung PT1000 Strommessung 4-20 mA Digitale Ausgängskanäle: Einstellbare Strombegrenzung 0-4 A PWM Betrieb: H-Brücke Dithering Einstellbare Strombegrenzung 0-4 A bzw. 0-6 A bis zu 4 kHz im PWM Betrieb, bis zu 8 kHz im H-Brücken Modus Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\60333_1.fp(24), 2\60333_1.fp(50) Version 1.0.3.0: ID: 589270 / Support ID: 400249041 Dokumentation zur Sensorversorgung verbessert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 616965 / Support ID: 400261388 Fehlerhafte CAN Nachrichten am IF9 (CAN3) Bei starker Last am Prozessorinterface kann es zu einer "Race Condition" inder CAN Ansteuerung für IF9 (CAN3) kommen. Dadurch können sich Registerzugriffe und Datenzugriffe stören. Um diese "Race Condition" zukünftig zu vermeiden,wurde eine Verriegelung hinzugefügt, welche Datenzugriffe auf die CAN Komponente erst zulässt, wenn die Konfiguration durch Registerzugriffe vollständig beendet ist. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 617580 / Support ID: 400261388 Fehlerhafte CAN Nachrichten am IF9 (CAN3) Bei starker Last am Prozessorinterface kann es zu einer "Race Condition" inder CAN Ansteuerung für IF9 (CAN3) kommen. Dadurch können sich Registerzugriffe und Datenzugriffe stören. Um diese "Race Condition" zukünftig zu vermeiden,wurde eine Verriegelung hinzugefügt, welche Datenzugriffe auf die CAN Komponente erst zulässt, wenn die Konfiguration durch Registerzugriffe vollständig beendet ist. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\60333_1.fp(24) Version 1.0.2.0: ID: 573920 Unterstützung X90CP172.48-00 Wichtiger Hinweis: Zur korrekten Darstellung der Hilfe ist eine Automation StudioHilfe in der Version 4.3.5.24 oder höher erforderlich. Anderenfalls wirdder Upgrade zwar installiert, die Hilfe Seiten sind aber leer. Gegebenenfallsist die Hilfe über die Windows Systemsteuerung zunächst zu deinstallieren. ImAnschluss muss dann erneut die Hilfe und dann erst der Hardware Upgrade installiert werden. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\60333_1.fp(23) |
|||||