DWL@DWL10000744772
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.6.0.0 | * | 24.06.2024 | 2 MB | EXE | AS4_HW_X20cSO6530.exe | |
| Beschreibung |
V4.6 HW Upgrade (X20cSO6530) Revisionsinformationen X20cSO6530 Version 2.6.0.0: ID: 783565 / Support ID: 400412437 Konfiguration für Leistungsberechnung ist verfügbar Die Konfiguration für die Leistungsberechnung ist jetzt in Automation Studio verfügbar Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 10\10462_1.fw(580) Version 2.5.0.0: ID: 711845 Erstes offizielles Release Erstes offizielles Release Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung:ja Geänderte Firmware: ja ID: 726655 Die Leistungsberechnung der Module wird unterstützt Die Daten für die Leistungsberechnung wurden vom Datenblatt in die HWX übernommen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 10\10462_1.fw(575) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 2.5.0.0 | * | 22.12.2022 | 1 MB | EXE | AS4_HW_X20cSO6530.exe | |
| Beschreibung |
V4.6 HW Upgrade (X20cSO6530) Revisionsinformationen X20cSO6530 Version 2.5.0.0: ID: 711845 Erstes offizielles Release Erstes offizielles Release Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja ID: 726655 Die Leistungsberechnung der Module wird unterstützt Die Daten für die Leistungsberechnung wurden vom Datenblatt in die HWX übernommen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 10\10462_1.fw(575) |
|||||