DWL@DWL10000681239
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0.1.1 | * | 12.10.2022 | 605 KB | EXE | AS4_HW_8B0C0320HC00.B00-1.exe | |
| Beschreibung |
V4.6 HW Upgrade (8B0C0320HC00.B00-1) Revisionsinformationen 8B0C0320HC00.B00-1 Version 1.0.1.1: ID: 759375 Erweiterung des zyklischen Status Die neuen, zyklischen Statusbits "AcknowledgeAllErrorsExecuted" und "AcknowledgeAllWarningsExecuted" zeigen an, dass das zugehörige Kommando "AcknowledgeAllErrors" bzw. "AcknowledgeAllWarnings" ausgeführt wurde (genutzt ab mapp Motion 5.19.0). -Automation Studio Version 4.6.3.55 -mapp Motion Version 5.13.1 Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja ID: 760710 NUMBER:JACK verbesserte ISN (TCP start sequence) Generierung im IP Stack. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\10029_2.fw(109) Version 1.0.0.4: ID: 714720 HW Upgrade für 8B0C0320HC00.B00-1 HW Upgrade zur Unterstützung von ACOPOSmulti Hilfsversorgungsmodul, 35A, 42...58VOut, Cold-Plate oder Durchsteckmontage -mapp Motion Version 5.13.1 -Automation Studio Version AS 4.6.3.55 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\10029_2.fw(106) Version 1.0.0.3: ID: 714720 HW Upgrade für 8B0C0320HC00.B00-1 HW Upgrade zur Unterstützung von ACOPOSmulti Hilfsversorgungsmodul, 35A, 42...58VOut, Cold-Plate oder Durchsteckmontage -mapp Motion Version 5.13.1 -Automation Studio Version AS 4.6.3.55 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\10029_2.fw(105) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.0.0.4 | * | 22.03.2021 | 602 KB | EXE | AS4_HW_8B0C0320HC00.B00-1.exe | |
| Beschreibung |
V4.6 HW Upgrade (8B0C0320HC00.B00-1) Revisionsinformationen 8B0C0320HC00.B00-1 Version 1.0.0.4: ID: 714720 HW Upgrade für 8B0C0320HC00.B00-1 HW Upgrade zur Unterstützung von ACOPOSmulti Hilfsversorgungsmodul, 35A, 42...58VOut, Cold-Plate oder Durchsteckmontage -mapp Motion Version 5.13.1 -Automation Studio Version AS 4.6.3.55 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\10029_2.fw(106) Version 1.0.0.3: ID: 714720 HW Upgrade für 8B0C0320HC00.B00-1 HW Upgrade zur Unterstützung von ACOPOSmulti Hilfsversorgungsmodul, 35A, 42...58VOut, Cold-Plateoder Durchsteckmontage -mapp Motion Version 5.13.1 -Automation Studio Version AS 4.6.3.55 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\10029_2.fw(105) |
|||||