DWL@DWL10000510793
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.3.0 | * | 20.07.2018 | 2 MB | EXE | AS4_HW_X67BC4321.L12-10.exe | |
| Beschreibung |
V4.3 HW Upgrade (X67BC4321.L12-10) Revisionsinformationen X67BC4321.L12-10 Version 1.1.3.0: ID: 605365 Wird von APROL nicht unterstützt Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.1.2.0: ID: 552420 Konfigurationseinstellung erweitern - Objekt 0x3000subB neuer Konfigurationsparameter - "Modul hochladen / ausschalten" GeänderteKanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.1.1.0: ID: 478790 Unterstützung AS4 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.1.0.0: ID: 423655 Aktivierung modulspezifischer EMCY Die Konfiguration des X67BC4321.L12-10 wurde um eine Dropdown Box erweitertzum Aktivieren modulspezifischer Emergency Telegrame. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.1.2.0 | * | 13.11.2017 | 2 MB | EXE | AS4_HW_X67BC4321.L12-10.exe | |
| Beschreibung |
V4.3 HW Upgrade (X67BC4321.L12-10) Revisionsinformationen X67BC4321.L12-10 Version 1.1.2.0: ID: 552420 Konfigurationseinstellung erweitern - Objekt 0x3000subB neuer Konfigurationsparameter - "Modul hochladen / ausschalten" Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.1.1.0: ID: 478790 Unterstützung AS4 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.1.0.0: ID: 423655 Aktivierung modulspezifischer EMCY Die Konfiguration des X67BC4321.L12-10 wurde um eine Dropdown Box erweitertzum Aktivieren modulspezifischer Emergency Telegrame. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein |
|||||