DWL@DWL10000576619
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6.1.0 | * | 21.01.2025 | 912 KB | EXE | AS4_HW_5ACCIF02.FPLS-000.exe | |
| Beschreibung |
V4.3 HW Upgrade (5ACCIF02.FPLS-000) Revisionsinformationen 5ACCIF02.FPLS-000 Version 1.6.1.0: ID: AQAJ-8845 Unterstützung für die APC3200/PPC3200 Produktserie ab AS6.3/AR6.3. - bugfix: IF5 funktionierte nicht. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\62178_0.pci(11), 1\62178a0.epl(143) Version 1.6.0.0: ID: AQAJ-8618 Unterstützung für die APC3200/PPC3200 Produktserie ab AS6.3/AR6.3. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: AQAJ-8067 Neue FW Version mit folgenden Änderungen: - Vorsorgliche Behebung sporadisches Power-Up Problem wegenPCI Reset Pulse. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\62178_0.pci(11), 1\62178a0.epl(143) Version 1.5.0.0: ID: 769765 POWERLINK Manager Type 3 und 4 Wurde in einem Netzwerk mit POWERLINK Manager Type 3 und 4 ein CN, bei welchem der Parameter NMTCNSoC2PReq gesetztwurde, betrieben – konnte diese bei Netzwerkstörungen zu dem Fehler „20803 POWERLINK: Ein fataler Fehler ist aufgetreten“ führen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\62178_0.pci(10), 1\62178a0.epl(143) Version 1.4.1.0: ID: 750240 Neue IO Datenpunkte HardwareVariant und FirmwareVersion der IF-Optionskarteeingefügt. Geänderte Kanalbeschreibung:ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\62178_0.pci(9), 1\62178a0.epl(142) Version 1.4.0.0: ID: 715065 POWERLINK: Operating Mode "Ethernet" Wurde eine POWERLINK Schnittstelle im Operating Mode "Ethernet" betrieben und in diesemModus mit einem POWERLINK Netzwerk verbunden, so konnte dies zum Ausfall der Schnittstelle führen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 722440 Erweiterte Diagnose für "minimal input latency" Powerlink-Stationen. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 723100 Internes Speichermanagement der POWERLINK IF optimiert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\62178_0.pci(9), 1\62178a0.epl(142) Version 1.3.1.0: ID: 695600 Unterstützung für automatische DNA Konfiguration ab AS 4.9.1 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\62178_0.pci(8), 1\62178a0.epl(141) Version 1.3.0.0: ID: 671750 POWERLINK: Wurden während des Betriebes neue "Chained station" hinzugefügt,konnte dies zum Ausfall von bereits konfigurierten CN führen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\62178_0.pci(8), 1\62178a0.epl(141) Version 1.2.0.0: ID: 649810 POWERLINK: Wurden während des Betriebes neue "Chained station" hinzugefügt,konnte dies zum Ausfall von bereits konfigurierten CN führen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 649820 Fehlerkorrektur: DNA - Baumtopologien werden nicht immer korrekt hochgefahren. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\62178_0.pci(8), 1\62178a0.epl(140) Version 1.1.0.0: ID: 635925 Firmware hinsichtlich Stabilität optimiert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 635940 Bugfix in der FPGA Firmware Die Stabilität der Kommunikation wurde für raue Umgebungen optimiert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware:1\62178_0.pci(8), 1\62178a0.epl(137) Version 1.0.0.0: ID: 612850 Erste Version Die 5ACCIF02.FPLS-000 wird ab Automation Studio Version 4.3.4 und Automation Runtime Versionen ARemb H4.34 oder ARwin J4.34 unterstützt. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\62178_0.pci(7), 1\62178a0.epl(136) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.6.0.0 | * | 19.11.2024 | 912 KB | EXE | AS4_HW_5ACCIF02.FPLS-000.exe | |
| Beschreibung |
V4.3 HW Upgrade (5ACCIF02.FPLS-000) Revisionsinformationen 5ACCIF02.FPLS-000 Version 1.6.0.0: ID: AQAJ-8618 Unterstützung für die APC3200/PPC3200 Produktserie ab AS6.3/AR6.3. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: AQAJ-8067 Neue FW Version mit folgenden Änderungen: - Vorsorgliche Behebung sporadisches Power-Up Problem wegen PCI Reset Pulse. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\62178_0.pci(11),1\62178a0.epl(143) Version 1.5.0.0: ID: 769765 POWERLINKManager Type 3 und 4 Wurde in einem Netzwerk mit POWERLINK Manager Type 3 und 4 ein CN, bei welchem der Parameter NMTCNSoC2PReq gesetzt wurde, betrieben – konnte diese bei Netzwerkstörungen zu dem Fehler „20803 POWERLINK: Ein fataler Fehler ist aufgetreten“ führen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\62178_0.pci(10), 1\62178a0.epl(143) Version 1.4.1.0: ID: 750240 Neue IO Datenpunkte HardwareVariant und FirmwareVersion der IF-Optionskarteeingefügt. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\62178_0.pci(9), 1\62178a0.epl(142) Version 1.4.0.0: ID: 715065 POWERLINK: Operating Mode "Ethernet" Wurde eine POWERLINK Schnittstelle im Operating Mode "Ethernet" betrieben und in diesem Modus mit einem POWERLINK Netzwerk verbunden, so konnte dies zum Ausfall der Schnittstelle führen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 722440 Erweiterte Diagnose für "minimal input latency" Powerlink-Stationen. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 723100 Internes Speichermanagement der POWERLINK IF optimiert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\62178_0.pci(9), 1\62178a0.epl(142) Version 1.3.1.0: ID: 695600 Unterstützung für automatische DNA Konfiguration ab AS 4.9.1 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\62178_0.pci(8), 1\62178a0.epl(141) Version 1.3.0.0: ID: 671750 POWERLINK: Wurden während des Betriebes neue "Chained station" hinzugefügt,konnte dies zum Ausfall von bereits konfigurierten CN führen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\62178_0.pci(8), 1\62178a0.epl(141) Version 1.2.0.0: ID: 649810 POWERLINK: Wurden während des Betriebes neue "Chained station" hinzugefügt,konnte dies zum Ausfall von bereits konfigurierten CN führen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 649820 Fehlerkorrektur: DNA - Baumtopologien werden nicht immer korrekt hochgefahren. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\62178_0.pci(8), 1\62178a0.epl(140) Version 1.1.0.0: ID: 635925 Firmware hinsichtlich Stabilität optimiert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 635940 Bugfix in derFPGA Firmware Die Stabilität der Kommunikation wurde für raue Umgebungenoptimiert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\62178_0.pci(8), 1\62178a0.epl(137) Version 1.0.0.0: ID: 612850 Erste Version Die 5ACCIF02.FPLS-000 wird ab Automation Studio Version 4.3.4 undAutomationRuntime Versionen ARemb H4.34 oder ARwin J4.34 unterstützt. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\62178_0.pci(7), 1\62178a0.epl(136) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.5.0.0 | * | 24.08.2023 | 912 KB | EXE | AS4_HW_5ACCIF02.FPLS-000.exe | |
| Beschreibung |
V4.3 HW Upgrade (5ACCIF02.FPLS-000) Revisionsinformationen 5ACCIF02.FPLS-000 Version 1.5.0.0: ID: 769765 / Support ID: 400309596 POWERLINK Manager Type 3 und 4 Wurde in einem Netzwerk mit POWERLINK Manager Type 3 und 4 ein CN, bei welchem der Parameter NMTCNSoC2PReq gesetzt wurde, betrieben – konnte diese bei Netzwerkstörungen zu dem Fehler „20803 POWERLINK: Ein fataler Fehler ist aufgetreten“ führen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\62178_0.pci(10), 1\62178a0.epl(143) Version 1.4.1.0: ID: 750240 / Support ID: 400342248 Neue IO Datenpunkte HardwareVariant und FirmwareVersion der IF-Optionskarteeingefügt. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\62178_0.pci(9), 1\62178a0.epl(142) Version 1.4.0.0: ID: 715065 POWERLINK: Operating Mode "Ethernet" Wurde eine POWERLINK Schnittstelle im Operating Mode "Ethernet" betrieben und in diesem Modus mit einem POWERLINK Netzwerk verbunden, so konnte dies zum Ausfall der Schnittstelle führen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 722440 / Support ID: 400303836 Erweiterte Diagnose für "minimal input latency" Powerlink-Stationen. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 723100 Internes Speichermanagement der POWERLINK IF optimiert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\62178_0.pci(9), 1\62178a0.epl(142) Version 1.3.1.0: ID: 695600 Unterstützung für automatische DNA Konfiguration ab AS 4.9.1 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\62178_0.pci(8), 1\62178a0.epl(141) Version 1.3.0.0: ID: 671750 / Support ID: 400286104, 400289594 POWERLINK: Wurden während des Betriebes neue "Chained station" hinzugefügt,konnte dies zum Ausfall von bereits konfigurierten CN führen. Geänderte Kanalbeschreibung:nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware:ja Firmware: 1\62178_0.pci(8), 1\62178a0.epl(141) Version 1.2.0.0: ID: 649810 POWERLINK: Wurden während des Betriebes neue "Chained station" hinzugefügt,konnte dies zum Ausfall von bereits konfigurierten CNführen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 649820 Fehlerkorrektur: DNA - Baumtopologien werden nicht immer korrekt hochgefahren. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\62178_0.pci(8), 1\62178a0.epl(140) Version 1.1.0.0: ID: 635925 Firmware hinsichtlich Stabilität optimiert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 635940 Bugfix in der FPGA Firmware Die Stabilität der Kommunikation wurde fürraue Umgebungen optimiert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\62178_0.pci(8), 1\62178a0.epl(137) Version 1.0.0.0: ID: 612850 Erste Version Die 5ACCIF02.FPLS-000 wird ab Automation Studio Version 4.3.4 und Automation Runtime Versionen ARemb H4.34 oder ARwin J4.34 unterstützt. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\62178_0.pci(7), 1\62178a0.epl(136) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.4.1.0 | * | 10.06.2022 | 596 KB | EXE | AS4_HW_5ACCIF02.FPLS-000.exe | |
| Beschreibung |
V4.3 HW Upgrade (5ACCIF02.FPLS-000) Revisionsinformationen 5ACCIF02.FPLS-000 Version 1.4.1.0: ID: 750240 / Support ID: 400342248 Neue IO Datenpunkte HardwareVariant und FirmwareVersion der IF-Optionskarteeingefügt. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\62178_0.pci(9), 1\62178a0.epl(142) Version 1.4.0.0: ID: 715065 POWERLINK: Operating Mode "Ethernet" Wurde eine POWERLINK Schnittstelle im Operating Mode "Ethernet" betrieben und in diesem Modus mit einem POWERLINK Netzwerk verbunden, so konnte dies zum Ausfall der Schnittstelle führen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 722440 / Support ID: 400303836 Erweiterte Diagnose für "minimal input latency" Powerlink-Stationen. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 723100 Internes Speichermanagement der POWERLINK IF optimiert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware:1\62178_0.pci(9), 1\62178a0.epl(142) Version 1.3.1.0: ID: 695600 Unterstützung für automatische DNA Konfiguration ab AS 4.9.1 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\62178_0.pci(8), 1\62178a0.epl(141) Version 1.3.0.0: ID: 671750 / Support ID: 400286104, 400289594 POWERLINK: Wurden während des Betriebes neue "Chained station" hinzugefügt,konnte dies zum Ausfall von bereits konfigurierten CN führen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\62178_0.pci(8), 1\62178a0.epl(141) Version 1.2.0.0: ID: 649810 POWERLINK: Wurden während des Betriebes neue "Chained station" hinzugefügt,konnte dies zum Ausfall von bereits konfigurierten CN führen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 649820 Fehlerkorrektur: DNA - Baumtopologien werden nicht immer korrekt hochgefahren. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\62178_0.pci(8), 1\62178a0.epl(140) Version 1.1.0.0: ID: 635925 Firmware hinsichtlich Stabilität optimiert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 635940 Bugfix in der FPGA Firmware Die Stabilität derKommunikation wurde für raue Umgebungen optimiert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\62178_0.pci(8), 1\62178a0.epl(137) Version 1.0.0.0: ID: 612850 Erste Version Die 5ACCIF02.FPLS-000 wird ab Automation Studio Version 4.3.4 und Automation Runtime Versionen ARemb H4.34 oder ARwin J4.34 unterstützt. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\62178_0.pci(7), 1\62178a0.epl(136) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.4.0.0 | * | 23.07.2021 | 596 KB | EXE | AS4_HW_5ACCIF02.FPLS-000.exe | |
| Beschreibung |
V4.3 HW Upgrade (5ACCIF02.FPLS-000) Revisionsinformationen 5ACCIF02.FPLS-000.FPLS-000 Version 1.4.0.0: ID: 715065 POWERLINK: Operating Mode "Ethernet" Wurde eine POWERLINK Schnittstelle im Operating Mode "Ethernet" betrieben und in diesem Modus mit einem POWERLINK Netzwerk verbunden, so konnte dies zum Ausfall der Schnittstelle führen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 722440 / Support ID: 400303836 ErweiterteDiagnose für "minimal input latency" Powerlink-Stationen. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 723100 Internes Speichermanagement der POWERLINK IF optimiert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\62178_0.pci(9), 1\62178a0.epl(142) Version 1.3.1.0: ID: 695600 Unterstützung für automatische DNA Konfiguration ab AS 4.9.1 GeänderteKanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\62178_0.pci(8), 1\62178a0.epl(141) Version 1.3.0.0: ID: 671750 / Support ID: 400286104, 400289594 POWERLINK: Wurden während des Betriebes neue "Chained station" hinzugefügt,konnte dies zum Ausfall von bereits konfigurierten CN führen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\62178_0.pci(8), 1\62178a0.epl(141) Version 1.2.0.0: ID: 649810 POWERLINK: Wurden während des Betriebes neue "Chained station" hinzugefügt,konnte dies zum Ausfall von bereitskonfigurierten CN führen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 649820 Fehlerkorrektur: DNA - Baumtopologien werden nicht immer korrekt hochgefahren. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\62178_0.pci(8), 1\62178a0.epl(140) Version 1.1.0.0: ID: 635925 Firmware hinsichtlich Stabilität optimiert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 635940 Bugfix in der FPGA Firmware Die Stabilität der Kommunikation wurde für raue Umgebungen optimiert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\62178_0.pci(8), 1\62178a0.epl(137) Version 1.0.0.0: ID: 612850 Erste Version Die 5ACCIF02.FPLS-000 wird ab Automation Studio Version 4.3.4 und Automation Runtime Versionen ARemb H4.34 oder ARwin J4.34 unterstützt. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\62178_0.pci(7), 1\62178a0.epl(136) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.3.1.0 | * | 30.07.2020 | 592 KB | EXE | AS4_HW_5ACCIF02.FPLS-000.exe | |
| Beschreibung |
V4.3 HW Upgrade (5ACCIF02.FPLS-000) Revisionsinformationen 5ACCIF02.FPLS-000 Version 1.3.1.0: ID: 695600 Unterstützung für automatische DNA Konfiguration ab AS 4.9.1 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\62178_0.pci(8), 1\62178a0.epl(141) Version 1.3.0.0: ID: 671750 / Support ID: 400286104, 400289594 POWERLINK: Wurden während des Betriebes neue "Chained station" hinzugefügt,konnte dies zum Ausfall von bereits konfigurierten CN führen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\62178_0.pci(8), 1\62178a0.epl(141) Version 1.2.0.0: ID: 649810 POWERLINK: Wurden während des Betriebes neue "Chained station" hinzugefügt,konnte dies zum Ausfall von bereits konfigurierten CN führen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 649820 Fehlerkorrektur: DNA - Baumtopologien werden nicht immer korrekt hochgefahren. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\62178_0.pci(8), 1\62178a0.epl(140) Version 1.1.0.0: ID: 635925 Firmware hinsichtlich Stabilität optimiert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 635940 Bugfix in der FPGA Firmware Die Stabilität der Kommunikation wurde für raue Umgebungen optimiert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\62178_0.pci(8), 1\62178a0.epl(137) Version 1.0.0.0: ID: 612850 Erste Version Die 5ACCIF02.FPLS-000 wird ab Automation Studio Version 4.3.4 und Automation Runtime Versionen ARemb H4.34 oder ARwin J4.34 unterstützt. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\62178_0.pci(7), 1\62178a0.epl(136) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.3.0.0 | * | 06.02.2020 | 592 KB | EXE | AS4_HW_5ACCIF02.FPLS-000.exe | |
| Beschreibung |
V4.3 HW Upgrade (5ACCIF02.FPLS-000) Revisionsinformationen 5ACCIF02.FPLS-000 Version 1.3.0.0: ID: 671750 / Support ID: 400286104, 400289594 POWERLINK: Wurden während des Betriebes neue "Chained station" hinzugefügt,konnte dies zum Ausfall von bereits konfigurierten CN führen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\62178_0.pci(8), 1\62178a0.epl(141) Version 1.2.0.0: ID: 649810 POWERLINK: Wurden während des Betriebes neue "Chained station" hinzugefügt,konnte dies zum Ausfall von bereits konfigurierten CN führen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 649820 Fehlerkorrektur: DNA - Baumtopologien werden nicht immer korrekt hochgefahren. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\62178_0.pci(8), 1\62178a0.epl(140) Version 1.1.0.0: ID: 635925 Firmware hinsichtlich Stabilität optimiert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 635940 Bugfix in der FPGA Firmware Die Stabilitätder Kommunikation wurde für raue Umgebungen optimiert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\62178_0.pci(8), 1\62178a0.epl(137) Version 1.0.0.0: ID: 612850 Erste Version Die 5ACCIF02.FPLS-000wird ab Automation Studio Version 4.3.4 und AutomationRuntime Versionen ARemb H4.34 oder ARwin J4.34 unterstützt. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\62178_0.pci(7), 1\62178a0.epl(136) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.2.0.0 | * | 12.09.2019 | 592 KB | EXE | AS4_HW_5ACCIF02.FPLS-000.exe | |
| Beschreibung |
V4.3 HW Upgrade (5ACCIF02.FPLS-000) Revisionsinformationen 5ACCIF02.FPLS-000 Version 1.2.0.0: ID: 649810 POWERLINK: Wurden während des Betriebes neue "Chained station" hinzugefügt,konnte dies zum Ausfall von bereits konfigurierten CN führen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 649820 Fehlerkorrektur: DNA - Baumtopologien werden nicht immerkorrekt hochgefahren. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\62178_0.pci(8), 1\62178a0.epl(140) Version 1.1.0.0: ID: 635925 Firmware hinsichtlich Stabilität optimiert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 635940 Bugfix in der FPGA Firmware Die Stabilität der Kommunikation wurde für raue Umgebungen optimiert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\62178_0.pci(8), 1\62178a0.epl(137) Version 1.0.0.0: ID: 612850 Erste Version Die 5ACCIF02.FPLS-000 wird ab Automation Studio Version 4.3.4 und Automation Runtime Versionen ARemb H4.34 oder ARwin J4.34 unterstützt. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\62178_0.pci(7), 1\62178a0.epl(136) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.1.0.0 | * | 24.04.2019 | 809 KB | EXE | AS4_HW_5ACCIF02.FPLS-000.exe | |
| Beschreibung |
V4.3 HW Upgrade (5ACCIF02.FPLS-000) Revisionsinformationen 5ACCIF02.FPLS-000 Version 1.1.0.0: ID: 635925 Firmware hinsichtlich Stabilität optimiert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 635940 Bugfix in der FPGA Firmware Die Stabilität der Kommunikation wurde für raue Umgebungen optimiert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\62178_0.pci(8), 1\62178a0.epl(137) Version 1.0.0.0: ID: 612850 Erste Version Die 5ACCIF02.FPLS-000 wird ab Automation StudioVersion 4.3.4 und AutomationRuntime Versionen ARemb H4.34 oder ARwin J4.34 unterstützt. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\62178_0.pci(7), 1\62178a0.epl(136) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.0.0.0 | * | 05.12.2018 | 809 KB | EXE | AS4_HW_5ACCIF02.FPLS-000.exe | |
| Beschreibung |
V4.3 HW Upgrade (5ACCIF02.FPLS-000) Revisionsinformationen 5ACCIF02.FPLS-000 Version 1.0.0.0: ID: 612850 Erste Version Die5ACCIF02.FPLS-000 wird ab Automation Studio Version 4.3.4 und AutomationRuntime Versionen ARemb H4.34 oder ARwin J4.34 unterstützt. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\62178_0.pci(7), 1\62178a0.epl(136) |
|||||