DWL@DWL10000715008
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.1.0 | * | 02.08.2023 | 2 MB | EXE | AS4_HW_X20EM1613.exe | |
| Beschreibung |
V4.11 HW Upgrade (X20EM1613) Revisionsinformationen X20EM1613 Version 1.1.1.0: ID: 773780 / Support ID: 400407643 Falsche Leistungsdaten bei Netzteil-Parallelschaltung korrigiert: berechnete Werte im AS stimmten nicht mit korrekter Dokumentation überein Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\10396_0.pci(16), 1\10396a0.epl(142) Version 1.1.0.0: ID: 772260 / Support ID: 400400350, 400406359, 400407650 Falsche Leistungsdaten korrigiert: berechnete Werte im AS stimmten nicht mit korrekter Dokumentation überein Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\10396_0.pci(16), 1\10396a0.epl(142) Version 1.0.1.0: ID: 748010 / Support ID: 400374807 IO-Mapping ist für die ETH-Schnittstelleverfügbar Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 748015 Gewisse Standard-Werte wurden für die Aprol Anwendungen angepasst. Die Aufteilung von den globalen und lokalen RemMem Variable, und die CyclicStack's Werte wurden angepasst. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\10396_0.pci(16), 1\10396a0.epl(142) Version 1.0.0.0: ID: 705490 Unterstützung X20EM1613 Geänderte Kanalbeschreibung: nein GeänderteKonfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware:1\10396_0.pci(16), 1\10396a0.epl(142) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.1.0.0 | * | 20.07.2023 | 2 MB | EXE | AS4_HW_X20EM1613.exe | |
| Beschreibung |
V4.11 HW Upgrade (X20EM1613) Revisionsinformationen X20EM1613 Version 1.1.0.0: ID: 772260 / Support ID: 400400350, 400406359, 400407650 Falsche Leistungsdaten korrigiert: berechnete Werte im AS stimmten nicht mit korrekter Dokumentation überein Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\10396_0.pci(16), 1\10396a0.epl(142) Version 1.0.1.0: ID: 748010 / Support ID: 400374807 IO-Mapping ist für die ETH-Schnittstelle verfügbar Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 748015 Gewisse Standard-Werte wurden für die Aprol Anwendungen angepasst. Die Aufteilung von den globalen und lokalen RemMem Variable, und die CyclicStack's Werte wurden angepasst. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware:1\10396_0.pci(16), 1\10396a0.epl(142) Version 1.0.0.0: ID: 705490 Unterstützung X20EM1613 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\10396_0.pci(16), 1\10396a0.epl(142) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.0.1.0 | * | 03.03.2022 | 1 MB | EXE | AS4_HW_X20EM1613.exe | |
| Beschreibung |
V4.11 HW Upgrade (X20EM1613) Revisionsinformationen X20EM1613 Version 1.0.1.0: ID: 748010 / Support ID: 400374807 IO-Mapping ist für die ETH-Schnittstelle verfügbar Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 748015 Gewisse Standard-Werte wurden für die Aprol Anwendungen angepasst. Die Aufteilung von den globalen und lokalen RemMem Variable, und die CyclicStack's Werte wurden angepasst. Geänderte Kanalbeschreibung:nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\10396_0.pci(16), 1\10396a0.epl(142) Version 1.0.0.0: ID: 705490 Unterstützung X20EM1613 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\10396_0.pci(16), 1\10396a0.epl(142) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.0.0.0 | * | 27.01.2022 | 1 MB | EXE | AS4_HW_X20EM1613.exe | |
| Beschreibung |
V4.11 HW Upgrade (X20EM1613) Revisionsinformationen X20EM1613 Version 1.0.0.0: ID: 705490 Unterstützung X20EM1613 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\10396_0.pci(16), 1\10396a0.epl(142) |
|||||