DWL@DWL10000471965
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6.2.0 | * | 21.12.2017 | 4 MB | EXE | AS4_HW_X20cCP1382-RT.exe | |
| Beschreibung |
V4.1 HW Upgrade (X20cCP1382-RT) Revisionsinformationen X20cCP1382-RT Version 1.6.2.0: ID: 569150 hwx Anpassungen GeänderteKanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\59143_0.pci(11), 1\59143a0.epl(131) Version 1.5.0.0: ID: 543215 X20(c)CP138x-RT Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V 1.16 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 543220 Korrekte Übernahme der ETH-Parameter beim Ersetzender CPU Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 543225 / Support ID: 400204420 POWERLINK V2: Im NMT Zustand PRE_OPERATIONAL_1 wurden keine asynchronen Frames versendet Durch ein Timingproblem in der Firmware konnte es passieren, dass während des NMT Zustands PRE_OPERATIONAL_1 keine asynchronen Frames versendet wurden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\59143_0.pci(11), 1\59143a0.epl(131) Version 1.4.0.0: ID: 490205 Unterstützung X20cCP1382-RT Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\59143_0.pci(11), 1\59143a0.epl(129) |
|||||