V4.1 HW Upgrade (8EAC0152.003-1)

DWL@DWL10000515237

Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
2.2.0.5 * 17.02.2020 337 KB EXE AS4_HW_8EAC0152.003-1.exe
Beschreibung V4.1 HW Upgrade (8EAC0152.003-1)

Revisionsinformationen 8EAC0152.003-1

Version 2.2.0.5:

ID: 671070
8EAC0152.003-1: 12V Geberversorgung kann nun eingestellt werden.
Für die folgenden Gebertypen kann bei der Einsteckkarte 8EAC0152.003-1 nun auch eine Spannungsversorgung von 12V eingestellt werden:
- Sine
- Sine with DCM
- SSI sine

-ACP10 Version 5.10.0
-mapp Motion Version 5.10.0
-Automation Studio Version
AS 4.1.15
AS 4.2.11
AS 4.3.04
AS 4.4.01
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 2.2.0.3:

ID: 620190
HW Upgrade für 8EAC0152.003-1: Erweiterung HIPERFACE
8EAC0152.003-1 unterstützt nun auch HIPERFACE.
-ACP10 Version 5.05.0
-mapp Motion Version 5.5.0
-Automation Studio Version
AS 4.1.15
AS 4.2.11
AS 4.3.04
AS 4.4.01
GeänderteKanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

Version 2.2.0.1:

ID: 571240
ACOPOS P3 mit 8EAC0152.003-1: Fehler bei der Geberkonfiguration
Wird ein Geberinterface der 8EAC0152.003-1 mit höherem Index als der maximalen Achsanzahl des zugehörigen ACOPOS P3 Moduls aktiviert, wurde eine fehlerhafte Geberkonfiguration abgesetzt.
Konfigurierte Geber sämtlicher Achsen aller Module wurdennicht parametriert. Wird eine solche Konfiguration erkannt wird nun ein Fehler ausgegeben (AS 4.3.3 oder höher).

Bei AS Versionen kleiner AS 4.3.3 ist darauf zu achten, dass der Index des Geberinterfaces nicht größer als die maximale Achsanzahl ist.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

Version 2.2.0.0:

ID: 555970
HW Upgrade für 8EAC0152.003-1
HW Upgrade zur Unterstützung von ACOPOS P3 Einsteckmodul 8EAC0152.003-1, 3xMultigeberinterface analog
ACP10 Mindestversion V5.0.0.0
mappMotion Mindestversion V5.1.0.0
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
2.2.0.3 * 22.11.2018 293 KB EXE AS4_HW_8EAC0152.003-1.exe
Beschreibung V4.1 HW Upgrade (8EAC0152.003-1)

Revisionsinformationen 8EAC0152.003-1

Version 2.2.0.3:

ID: 620190
HW Upgrade für 8EAC0152.003-1: Erweiterung HIPERFACE
8EAC0152.003-1 unterstützt nun auch HIPERFACE.
-ACP10 Version 5.05.0
-mapp Motion Version 5.5.0
-Automation Studio Version
AS 4.1.15
AS 4.2.11
AS 4.3.04
AS 4.4.01
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

Version 2.2.0.1:

ID: 571240
ACOPOS P3 mit 8EAC0152.003-1: Fehler bei der Geberkonfiguration
Wird ein Geberinterface der 8EAC0152.003-1 mit höherem Index als der maximalen Achsanzahl des zugehörigen ACOPOS P3 Moduls aktiviert, wurde eine fehlerhafte Geberkonfigurationabgesetzt.
Konfigurierte Geber sämtlicher Achsen aller Module wurden nichtparametriert. Wird eine solche Konfiguration erkannt wird nun ein Fehler ausgegeben (AS 4.3.3 oder höher).

Bei AS Versionen kleiner AS 4.3.3 ist darauf zu achten, dass der Index des Geberinterfaces nicht größer als die maximale Achsanzahl ist.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

Version 2.2.0.0:

ID: 555970
HW Upgrade für 8EAC0152.003-1
HW Upgrade zur Unterstützung von ACOPOS P3 Einsteckmodul 8EAC0152.003-1, 3xMultigeberinterface analog
ACP10 Mindestversion V5.0.0.0
mappMotion Mindestversion V5.1.0.0
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
2.2.0.1 * 17.01.2018 284 KB EXE AS4_HW_8EAC0152.003-1.exe
Beschreibung V4.1 HW Upgrade (8EAC0152.003-1)

Revisionsinformationen 8EAC0152.003-1

Version 2.2.0.1:

ID: 571240
ACOPOS P3 mit 8EAC0152.003-1: Fehler bei der Geberkonfiguration
Wird ein Geberinterface der 8EAC0152.003-1 mit höherem Index als der maximalen Achsanzahl des zugehörigen ACOPOS P3Moduls aktiviert, wurde eine fehlerhafte Geberkonfiguration abgesetzt.
Konfigurierte Geber sämtlicher Achsen aller Module wurden nicht parametriert.Wird eine solche Konfiguration erkannt wird nun ein Fehler ausgegeben (AS 4.3.3 oder höher).

Bei AS Versionen kleiner AS 4.3.3 ist darauf zu achten, dass der Index des Geberinterfaces nicht größer als die maximale Achsanzahl ist.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

Version 2.2.0.0:

ID: 555970
HW Upgrade für 8EAC0152.003-1
HW Upgrade zur Unterstützung von ACOPOS P3 Einsteckmodul 8EAC0152.003-1, 3xMultigeberinterface analog
ACP10Mindestversion V5.0.0.0
mappMotion Mindestversion V5.1.0.0