DWL@DWL10000571041

Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.10.9.0 * 08.11.2018 5 MB EXE AS4_HW_X20SLX811.exe
Beschreibung V4.0 HW Upgrade (X20SLX811)

Revisionsinformationen X20cSLX410

Version 1.10.9.0:

ID: 618245
Loggereintrag 112174, 108078
Bei großen Projekten konnte sporadisch Loggereintrag 112174, 108078 auftreten.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 4\57992_1.fw(313), 5\57992_1.fw(330)

Version 1.10.5.0:

ID: 582825
Loggermeldung 106773
Korrektur für Loggermeldung 106773 "Parameter checksum sizes do not match".
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 4\57992_1.fw(313), 5\57992_1.fw(326)

Version 1.10.4.1:

ID: 585670
Kanalfehlerbei Verdrahtung auf +24V
Wenn Kanäle beim Hochlauf des Modules bereits auf +24V verdrahtet waren, wurde für diese Kanäle vorübergehend ein Kanalfehler(Loggermeldung 115011) gemeldet.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 589970
nachladbare Parametersätze
Unterstützung nachladbarer Parametersätze (AsSafety FUB safeDownloadData_V2.Type=safeDATA_TYPE_ADDPARA); AR >= A04.41 erforderlich!
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID:589975
Korrektur CLEAR DATA
Beim Befehl "CLEAR DATA" wurden nicht alle relevanten Daten gelöscht.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 589980
Loggereintrag 123432
Loggereintrag 123432 bei Verwendung des Setup Modes in Kombination mit nachladbaren Maschinenoptionen korrigiert.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 589985
Hochlaufzeit
Die Hochlaufzeit hatte sich mit Upgrade V1.10.2.9 verschlechtert.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 589990
Größere Toleranz bei asynchronen Kommunikationsproblemen
Bei Problemen der asynchrone Kommunikationsverbindung zu Safety-Modulen, werden die Module nun erst nach Ablauf des "NodeGuarding Timeout" als "missing" eingestuft, anstatt bereits nach wenigen Sekunden.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 589995
Erweiterung des Temperaturbereiches
Vorbereitung der Firmware für Hardwarerevisionen mit erweitertem Temperaturbereich bis -40°C.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 4\57992_1.fw(313), 5\57992_1.fw(326)

Version 1.10.3.2:

ID: 549110 / Support ID: 400225917
Korrektur der SLX Downloadpakete
Korrektur der SLX Downloadpakete
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 4\57992_1.fw(313), 5\57992_1.fw(324)

Version 1.10.3.1:

ID: 537600
Loggermeldung 110367 mit externen Maschinenoptionen
Mit Upgrade V1.10.2.9 ist die SLX bei Verwendung externer Maschinenoptionennicht korrekt hochgefahren (u.a. Loggermeldung 110367).
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 537605
Loggermeldung 123416 beim Bestätigen eines Firmwaretauschs
Es wurde das Kommando zum Bestätigen des Firmwaretausches bereits akzeptiert, obwohl noch ein SCAN gelaufen ist. Dies konnte zum Ausfall mit Loggermeldung 123416 führen.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 4\57992_1.fw(313), 5\57992_1.fw(324)

Version1.10.2.9:

ID: 381670 / Support ID: 400132230
X20(c)SLX910: Warnung bei ungültiger Parametrierung der Zweikanalauswertung
X20(c)SLX910: Es wird beim Compilieren im SafeDESIGNER eine Warnung ausgegeben, wenn der Kanal für die Zweikanalauswertung verwendet wird, obwohl der dazugehörige Parameter "Two Channel Processing Mode" auf "none" parametriert ist.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

ID: 481780 / Support ID: 400199480
Fehlermeldung bei inkompatibler AR-Version
Wenn man versucht, Safety Release 1.10 mit einer zu alten AR-Version zu verwenden, wird nun bereits beim Compilieren im AutomationStudio ein Fehler ausgegeben.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

ID: 494085
Verbesserung der SLX-Zykluszeit
Performanceoptimierung zur Verbesserung der internen SLX-Zykluszeit.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
GeänderteFirmware: ja

ID: 494095
Onlinehilfe V1.103
Onlinehilfe aufV1.103 aktualisiert
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 502230
Unterstützung Acopos P3 (nur X20SLX210 und X20SLX410)
X20SLX210 und X20SLX410 unterstützen nun alle Varianten des Acopos P3 (X20SLX910 unterstützt weiterhin nur die 1-Achs-Variante)
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: ja

ID: 513925 / Support ID: 400193973, 400206803
SLXbootState "Hochlauf beendet"
SLXbootState hat nie der Wert 54 "SafeRUN" erreicht, obwohl die SLX korrekthochgefahren ist.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 516045
Korrekturen SafeDESIGNER-Parameter
Kleinere Textkorrekturen.
Obsoleten Parameter "Cycle time" entfernt.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

ID: 521125
Filter adaptiert, um Abhängigkeiten zwischen TON und TOF-Filter zu beseitigen
Es wurde der Filteralgorithmus adaptiert,um Abhängigkeiten zwischen TON undTOF-Filter zu beseitigen, die seit FW V301bestanden.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 522940
Fehler beim Download großer SafeDESIGNER-Applikationen zur SLX.
Der Download wurde abgebrochen, und es kam die Fehlermeldung "File Unlock Status: Fehler beim Schreiben des Entsperr-Status!".
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 522945
Setup Mode und automatische Quittierungen
- Setup Mode wird unterstützt (SafeDESIGNER 4.3 und AutomationRuntime B4.26oder höher erforderlich).
- Neue Parameter zum automatischen Quittieren von SafeKEY- undFirmwaretausch.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: ja

ID: 528960
SafeOS Status in der SafeDESIGNER Remote Control
Es ist bekannt, dass der SafeOS Status in der SafeDESIGNER Remote Control bei Verwendung bestimmter Versionen nicht korrekt angezeigt wird.
Es kann stattdessen das SafeDESIGNER SafePLC-Fenster oder die AsSafety verwendet werden.
Das betrifft folgende Kombination an Versionen:
SLX Upgrade >=V1.10.2.x, Safety Release 1.10, SafeDESIGNER >=V4.2.3
und AR B4.26 bis C4.26 oder C4.33 bis E4.33
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 4\57992_1.fw(313), 5\57992_1.fw(324)

Version 1.10.0.0:

ID: 374990 / Support ID: 400129134
SafeDESIGNER-Kommunikation Variablenstatus
Bei häufigem Ein-/Ausschaltendes SafeDESIGNER Variablenstatus konnte es passieren, dass die Kommunikation zur SLX abgerissen ist.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 390095 / Support ID: 400137073
Informationen über die aktuelle Applikation
CRC und Zeitstempel der aktuell auf der SLX vorhandenen SafeDESIGNER-Applikation können über asynchrone Datenpunkte ausgelesen werden.
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 411790
Unterstützung Release 1.10 inclusiveopenSAFETY 1.5
Unterstützung von Release 1.10 inclusive openSAFETY 1.5 mit vereinfachter Parametrierung der Timingparameter
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: ja

ID: 426855 / Support ID: 400151377
Optionale Module werden über die LEDs der SLX nicht mehr als fehlend gemeldet.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 440400 / Support ID: 400147709, 400160605, 400165854, 400175456
Checksummenfehler der Eingangsdaten
In seltenen Fällen konnte es sporadisch auftreten, dass die SLX beim Schalten von Eingänge mit "Checksummenfehler der Eingangsdaten" in Failsafe geht (Loggereinträge 69648, 73744, 69655 und 73751).
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID:448715
Applikationsdownload
Die Dauer des Applikationsdownloades auf die SLX konnte verringert werden.
Im Zuge dessen wurden Abläufe geändert,wodurch einige Werte des SLXbootState entfallen sind.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
GeänderteFirmware: ja

ID: 448980 / Support ID: 400162839, 400168358
maximal 1 aktive SLX pro CPU / Linienintegration
Wenn mehrere SLX im AS-Hardwarebaum vorhanden sind, müssen alle bis auf EINE deaktiviert sein.
Im Gegenzug besteht nun die Möglichkeit, eine SafeDESIGNER-Applikation auf die SLX zu laden, deren SafeLOGIC-ID nicht mit jener des AS-Hardwarebaumes übereinstimmt.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 4\57992_1.fw(313), 5\57992_1.fw(320)

Version 1.9.2.0:

ID: 450785 / Support ID: 400137924
SafeLOGIC-X auf Panel-PC
SafeLOGIC-X war mit manchen Panel-PCs (u.a.5PC901 und 5PPC2100) nicht lauffähig
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 4\57992_1.fw(313)

Version 1.9.1.0:

ID: 425385
Änderung des Eingangsfilter
Das Verhalten des Eingangsfilter wurde geändert.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 425390
Update Onlinehilfe
Update Onlinehilfe V1.91
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 425395
FW gültig ab SafetyRelease 1.8
Die Firmware wird für alle SafetyReleases ab 1.8 verwendet.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

ID: 425400
Defaultwerte geändert
Defaultwerte Cycle_Time_typical_us und Default_Max_X2X_CycleTime_us geändert
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 4\57992_1.fw(313)

Version 1.9.0.0:

ID: 419950
Das Modul unterstützt auch SafetyRelease 1.9
Ab dieser Version wird SafetyRelease 1.9 von diesem Modul unterstützt
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 419955
Update Onlinehilfe
Update Onlinehilfe V1.90
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 2\57992_1.fw(311)

Version 1.8.0.3:

ID: 393855
erstes offizielles Release
erstes offizielles Release
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 2\57992_1.fw(311)
Loading
Zurück zur Gesamtliste

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo